Zum Inhalt springen
Light + Building Key Visual 2026

Gira Neuheiten 2026 entdecken.

Gira Neuheiten 2026 entdecken.

Am Puls der Zeit mit Blick in die Zukunft.

Bei Gira arbeiten wir ständig daran, unser Produktsortiment zu erweitern – durch umfangreche Updates oder komplett neue Innovationen. Von klassischen Schaltern bis hin zu smarten Systemen fordern wir uns immer wieder selbst heraus. Für noch mehr Komfort, Sicherheit und Entertainment in Ihrem Zuhause.

Gira Smart Home: Innovative Steuerungstechnologie auf der Baustelle
Alle Neuheiten für Fachpartner

Sie sind Fachpartner? Hier finden Sie weitere Informationen und Details zu allen Neuheiten, wie z. B. die neue Gira Schalter- und Steckdosengeneration.

Fachpartner-Infos

Gira Türkommunikation IP: Flexibel und modular.

Die neue Gira Türkommunikation IP macht den Eingangsbereich zum intelligent vernetzten Teil des Zuhauses. Besucher sehen, mit ihnen sprechen und die Tür öffnen, innen an der Wohnungsstation oder unterwegs per Smartphone.

Das System verbindet Außenstation und Innenbedienung über moderne Netzwerktechnologie und sorgt für klare Bild- und Tonqualität. Gleichzeitig bleibt es flexibel erweiterbar und passt sich unterschiedlichen Wohnsituationen an – vom Einfamilienhaus bis zum Mehrparteienobjekt. Die beiden neuen Lösungen für außen und innen bauen auf diesem System auf und erweitern die Türkommunikation um zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Gira System 106 IP mit Kamera- und Sprachmodul im Detailausschnitt, im Milieu an der Wand mit Regentropfen.
Bild und Ton jetzt in HD-Qualität verfügbar, die Kamera zeichnet sich durch einen weiten Erfas­sungswinkel aus.

Gira System 106 IP

Das Gira System 106 IP ist ein modulares Türkommunikationssystem auf IP Basis. Es verbindet hochwertige Materialien mit moderner Netzwerktechnologie und ermöglicht brillante Videobilder, saubere Sprachwiedergabe und flexible Erweiterungen im Eingangsbereich.

  • Modulares System mit 106,5 × 106,5 mm großen Einheiten

  • Full HD Kamera mit 128° Erfassungswinkel

  • HD Audio und Geräuschunterdrückung für klare Sprachqualität ohne Unterbrechungen

  • Versorgung über Power over Ethernet

  • End zu End verschlüsselte Kommunikation

  • Bereits lieferbar

Gira Wohnungsstation Video IP

Die Gira Wohnungsstation Video IP verbindet ein 7 Zoll Touchdisplay mit digitaler Netzwerktechnologie. Sie ermöglicht eine direkte Verbindung zur Türstation und zu mobilen Endgeräten. Bild, Sprache und Türöffnung werden komfortabel über die intuitive Oberfläche gesteuert.

  • 7 Zoll HD Touchdisplay mit 1280 × 800 Pixeln

  • Multitouch Bedienung mit klarer Benutzerführung

  • HD Audio mit Vollduplex Technik

  • Bildspeicher für verpasste Besucher

  • Anbindung über Power over Ethernet oder WLAN

  • Bereits lieferbar

Gira Wohnungsstation Video IP mit deutscher Spracheausgabe in einem wohnlichen Milieu mit Treppe
Die elegante Gira Wohnungsstation Video IP überzeugt mit Glasdesign in Schwarz und Weiß.

Neuer Gira Tastsensor für mehr Wohnkomfort.

Gira Tastsensor 4.55 Plus für KNX bietet ein Display zur Anzeige von Funktionen, Status und Szenen.

Tastsensor 4.55 Plus für KNX

Der Gira Tastsensor 4.55 Plus für KNX ist eine kompakte Bedieneinheit für Smart Homes. Er ermöglicht die flexible Steuerung zentraler Funktionen und bietet eine direkte visuelle Rückmeldung über das integrierte Display.

  • Integriertes Display für Funktionen, Status und Szenen

  • Bis zu acht frei programmierbare Tasten

  • Individuell gestaltbare Anzeige mit Texten und Icons

  • Steuerung von Licht, Jalousien, Temperatur und Szenen

  • Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

  • Bereits lieferbar

Gira Windsensor Kompakt: Schutz für Jalousien und Markisen.

Gira Windsensor Kompakt

Der Gira Windsensor Kompakt schützt Markisen und Jalousien automatisch vor Windschäden. Wird eine festgelegte Windstärke erreicht, fährt die Beschattung selbstständig in eine sichere Position. So bleibt der Sonnenschutz auch bei wechselhaftem Wetter zuverlässig geschützt.

  • Automatischer Schutz für Markisen, Jalousien und Rollläden

  • Individuell einstellbare Windschwellen für verschiedene Anforderungen

  • Kompakte Bauform für eine flexible Montage

  • Zuverlässige Windüberwachung rund um die Uhr

  • Bereits lieferbar

Gira Windsensor Kompakt in Weiß zur präzisen Messung der Windgeschwindigkeit
Durch seine kompakte Bauform lässt sich der Windsensor flexibel an der Fassade oder am Mast montieren.

Gira Präsenzmelder: Funktional. Kompakt. Preisattraktiv.

Präsenzmelder Mini in schwarz unauffällig in der Decke montiert
Dezent integrierbar durch kompakte Bauform ist der Gira Präsenzmelder Mini für KNX passend für viele Wohnwelten.

Gira Präsenzmelder Mini für KNX

Der Gira Präsenzmelder Mini für KNX sorgt für eine bedarfsgerechte Steuerung im Wohnraum und unterstützt automatisierte Abläufe im Hintergrund. Er lässt sich unauffällig in die Decke integrieren und erhöht Komfort sowie Energieeffizienz im Alltag.

  • Erkennt auch kleinste Bewegungen, etwa beim Lesen oder Sitzen

  • Schaltet Licht automatisch und abhängig vom Tageslicht

  • Ideal für Wohnräume, Flure, Bad oder Schlafzimmer

  • Einbindung in KNX Szenen und Smart-Home-Automationen

  • Sichere Kommunikation im KNX System

  • Bereits lieferbar

Home Assistent 2.0 Mockup
Der neue Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home in weniger als zehn Minuten einfach online – passende Schalterdesigns und Vermittlung zum Fachbetrieb inklusive.

Jetzt starten

Gira System 3000: Neue Dimmer für jedes Leuchtmittel.

Gira System 3000 Universal-LED-Dimmer

Der Gira System 3000 Universal-LED-Dimmer sorgt für stimmungsvolles Licht, ist für verschiedene dimmbare Leuchtmittel geeignet und ermöglicht eine präzise Einstellung von Minimal- und Maximalhelligkeit.

  • Geeignet für unterschiedliche LED- und klassische Leuchtmittel

  • Einstellbare Minimal- und Maximalhelligkeit

  • Automatische oder manuelle Anpassung an die jeweilige Lampe

  • Kombinierbar mit verschiedenen Bedienaufsätzen

  • Erweiterbar mit zusätzlichen Bedienstellen

  • Bereits lieferbar

Drehdimmer E2 schwarz matt Milieu Arbeitszimmer sRGB Hero
Gira System 3000 Universal-LED-Dimmer sorgt für stimmungsvolles Licht und lässt sich flexibel mit verschiedenen Bedienaufsätzen und zusätzlichen Bedienstellen kombinieren.
Keyvisual Milieu Gira DALI Drehdimmeinsatz E2 Reinweiß glänzend Hoch sRGB header
Der Gira System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC dimmt stufenlos und eignet sich für Nachrüstung und Modernisierung.

Gira System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC

Mit dem Gira System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC lässt sich Licht ganz einfach an Stimmung und Alltag anpassen. Helligkeit wird bequem per Drehknopf eingestellt, von sanftem Wohlfühllicht bis zur vollen Ausleuchtung.

  • Licht stufenlos dimmen für jede Situation

  • Angenehm ruhiges Licht ohne Flackern

  • Passend für viele LED- und klassische Leuchtmittel

  • Individuell anpassbar für unterschiedliche Lampen

  • Geeignet für Neuinstallation und Nachrüstung

  • Bereits lieferbar

Gira G1: Die Zentrale für das smarte Zuhause.

Gira G1 der zweiten Generation

Der Gira G1 der zweiten Generation ist die Multitouch-Zentrale für moderne Gebäudetechnik. Über das 7"-Touchdisplay lassen sich Licht, Klima, Jalousien, Szenen und Musik zentral steuern. Dank schneller Performance, automatischer Helligkeitsanpassung und regelmäßiger Software-Updates positioniert sich der G1 als zukunftssichere Wahl für jedes Smart Home.

  • Integrierte Türkommunikation mit Kameraansicht, Klingelton und Freisprechfunktion

  • Anzeige von Wetterdaten, Sensorwerten und Systemzuständen für den kompletten Überblick

  • Komfortable Zusatzfunktionen wie Zeitprofile, Musiksteuerung und Handflächenbefehle

  • Bereits lieferbar

Gira G1 2gen in Schwarz im Wohnzimmer mit Displayfunktionen.
Im übersichtlichen Display sind alle Smart-Home-Funktionen vereint, von Licht, Jalousien und Szenensteuerung bis zur Medienwiedergabe. Ihr Zuhause immer im Griff.
SmartHome Elemente
Alle Neuheiten für Fachpartner

Sie sind Fachpartner? Hier finden Sie weitere Informationen und Details zu allen Neuheiten, wie z. B. die neue Gira Schalter- und Steckdosengeneration.

Fachpartner-Infos

Einzigartige Designs, praktische Funktionen, smarte Technologie: Das sind die aktuellen Produkte aus dem Gira Portfolio.

Gira Produktneuheiten – direkt in Ihr Postfach.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Abonnieren Sie unseren Newsletter und lassen Sie sich informieren, sobald neue Gira Produkte lieferfähig sind. Von innovativen Smart-Home-Produkten bis hin zu neuen Designs: Tragen Sie sich einfach in das untenstehende Formular ein und Sie erhalten den Newsletter ab sofort regelmäßig.

Als Fachbetrieb finden Sie hier weitere Informationen und Details zu allen Neuheiten.