Zum Inhalt springen

Gira Wohnungsstation Video IP

Großes Display. Digitale Vernetzung. Intuitive Steuerung.

Die Gira Wohnungsstation Video IP kombiniert ein hochauflösendes 7-Zoll-Touchdisplay mit einer digitalen Verbindung, die flexibel einsetzbar und erweiterbar ist. Sie eignet sich für Neubauten ebenso wie für Modernisierungen. Als Bestandteil des Gira Türkommunikationssystems IP verbindet sie die Türstation direkt mit dem Innenbereich und auf Wunsch auch mit dem Smartphone. Über die klar strukturierte Touchoberfläche stehen Bild- und Sprachübertragung sowie die Türöffnung unmittelbar zur Verfügung. 

Farbvarianten

  • Glas Schwarz

  • Glas Weiß

Eigenschaften

  • Produkt zur Bild- und Tonübertragung.

  • Ermöglicht das Speichern von Bilddaten, um bei Abwesenheit nachträglich zu prüfen, wer geklingelt hat.

Bedienung und Funktionen der Gira Wohnungsstation Video IP.

Die Video-Türsprechanlage wird vollständig über das hochauflösende Touchdisplay gesteuert. Die Benutzeroberfläche ist dabei übersichtlich gestaltet und ermöglicht eine einfache Navigation durch alle Funktionen. 

  • 7-Zoll-HD-Display mit IPS-Technologie 
    Das große Display zeigt Besucher klar und detailreich. Dank IPS-Technologie bleibt das Bild auch aus seitlicher Perspektive gut erkennbar. 

  • Intuitive Multitouch-Bedienung 
    Funktionen lassen sich durch einfaches Tippen oder Wischen steuern. Die Bedienung ist übersichtlich und selbsterklärend. 

  • Digitale Lupe mit Speicherfunktion 
    Ein gewünschter Bildausschnitt im Eingangsbereich lässt sich vergrößern und dauerhaft speichern. Relevante Details wie Gesichter oder Pakete bleiben so gezielt im Fokus. 

Die Video-Türsprechanlage wird vollständig über das hochauflösende Touchdisplay gesteuert. Die Benutzeroberfläche ist dabei übersichtlich gestaltet und ermöglicht eine einfache Navigation durch alle Funktionen. 

  • 7-Zoll-HD-Display mit IPS-Technologie 
    Das große Display zeigt Besucher klar und detailreich. Dank IPS-Technologie bleibt das Bild auch aus seitlicher Perspektive gut erkennbar. 

  • Intuitive Multitouch-Bedienung 
    Funktionen lassen sich durch einfaches Tippen oder Wischen steuern. Die Bedienung ist übersichtlich und selbsterklärend. 

  • Digitale Lupe mit Speicherfunktion 
    Ein gewünschter Bildausschnitt im Eingangsbereich lässt sich vergrößern und dauerhaft speichern. Relevante Details wie Gesichter oder Pakete bleiben so gezielt im Fokus. 

  • Zwei frei belegbare Favoritenfelder 
    Häufig genutzte Funktionen wie Türöffnung oder Licht lassen sich direkt auf dem Startbildschirm hinterlegen. Das reduziert Navigationsschritte und beschleunigt den Zugriff im Alltag. 

  • HD-Audio mit Vollduplex 
    Gespräche werden klar und natürlich übertragen. Auch bei gleichzeitigem Sprechen bleibt die Sprachqualität stabil und verständlich. 

  • Live-Kameraaufschaltung möglich 
    Das Kamerabild der Türstation kann unabhängig von einem Klingelsignal aktiviert werden. Der Eingangsbereich lässt sich so jederzeit kontrollieren. 

  • Lokaler Bildspeicher für verpasste Besucher 
    Verpasste Besucher werden automatisch dokumentiert. Die gespeicherten Bilder können später direkt am Display eingesehen werden. 

  • Unterschiedliche Klingeltöne für Haus- und Wohnungstür 
    Je nach Ort der Betätigung erklingen unterschiedliche Töne. So lässt sich sofort erkennen, ob an der Haustür oder direkt an der Wohnungstür geklingelt wurde. 

  • Mobile Weiterleitung der Türklingel 
    Optional lassen sich klingelnde Besucher auf ein Smartphone weiterleiten. Gespräche und Türöffnung sind so auch außerhalb der Wohnung möglich. Verwaltung und Abrechnung erfolgen nutzergebunden über den jeweiligen App Store Account. 

Vernetzte Türkommunikation für jedes Wohnprojekt.

Die Wohnungsstation Video IP eignet sich für den Einsatz im Neubau ebenso wie bei Sanierungsprojekten. Ist im Gebäude bereits eine Netzwerkstruktur vorhanden oder geplant, erfolgt die Integration direkt in das Gira Türkommunikationssystem IP. Bei der Umstellung bestehender Anlagen auf IP-Technologie fügt sich die Video-Türsprechanlage nahtlos in die neue Infrastruktur ein. 

Die Wohnungsstation Video IP eignet sich für den Einsatz im Neubau ebenso wie bei Sanierungsprojekten. Ist im Gebäude bereits eine Netzwerkstruktur vorhanden oder geplant, erfolgt die Integration direkt in das Gira Türkommunikationssystem IP. Bei der Umstellung bestehender Anlagen auf IP-Technologie fügt sich die Video-Türsprechanlage nahtlos in die neue Infrastruktur ein. 

Wenn keine Netzwerkverkabelung vorhanden ist, bietet die WLAN-fähige Variante zusätzliche Flexibilität. Dadurch wird auch eine Nachrüstung ohne größeren baulichen Aufwand ermöglicht. Die Installation und Konfiguration übernimmt ein qualifizierter Fachbetrieb. Einstellungen können bei Bedarf auch später angepasst werden, ohne dass für jede Änderung ein erneuter Termin vor Ort erforderlich ist. 

Gira Home Assistent
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihre Elektroinstallationen in wenigen Schritten mit unserem Smart-Home-Konfigurator – inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.