Zum Inhalt springen

Gira Raumklimasensor HLK für KNX

F300 RKS HLK für KNX in Schwarz Milieu Wohnzimmer HEADER

Intelligente Klimaregelung trifft flexibles Design.

Der Gira Raumklimasensor HLK für KNX vereint Sensorik und Bedienung in einem Gerät. Er erfasst Temperaturwerte und weitere Raumklimadaten abhängig von der gewählten Variante, ermöglicht die direkte Anpassung von Temperatur sowie Lüfterstufe und unterstützt eine bedarfsgerechte Regelung innerhalb des KNX Systems. Erhältlich als Standard- oder Komfortvariante, lässt sich der Sensor flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Dank der Kompatibilität mit dem Gira System 55 und Gira System 70 lässt sich der Sensor flexibel in unterschiedliche Schalterdesigns integrieren. 

Eigenschaften

  • Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Mit diesem Produkt regulieren Sie die Klimaanlage für Ihre individuelle Raumtemperatur.

  • Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

  • Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

  • Dieses Produkt kommuniziert über den weltweit bewährten KNX Secure Standard.

Alle Klimafunktionen in einem Gerät vereint.

Der Gira Raumklimasensor HLK bündelt die Erfassung, Anzeige und Regelung zentraler Klimafunktionen in einem Gerät. Temperatur, Lüftung und Kühlung lassen sich komfortabel steuern und nahtlos in das KNX System integrieren.  

  • Temperaturregelung: Ein integrierter Temperaturfühler erfasst die aktuelle Raumtemperatur und schafft die Grundlage für eine bedarfsgerechte Heizungssteuerung. 

  • Fancoil-Steuerung: Heiz- und Kühlgeräte mit Ventilator lassen sich direkt über den Raumklimasensor regeln. Die Lüfterdrehzahl kann individuell eingestellt oder automatisch angepasst werden. 

Der Gira Raumklimasensor HLK bündelt die Erfassung, Anzeige und Regelung zentraler Klimafunktionen in einem Gerät. Temperatur, Lüftung und Kühlung lassen sich komfortabel steuern und nahtlos in das KNX System integrieren.  

  • Temperaturregelung: Ein integrierter Temperaturfühler erfasst die aktuelle Raumtemperatur und schafft die Grundlage für eine bedarfsgerechte Heizungssteuerung. 

  • Fancoil-Steuerung: Heiz- und Kühlgeräte mit Ventilator lassen sich direkt über den Raumklimasensor regeln. Die Lüfterdrehzahl kann individuell eingestellt oder automatisch angepasst werden. 

  • Split-Klimageräte bedienen: In Verbindung mit dem IR-Gateway HLK für KNX lassen sich Split-Klimaanlagen direkt über den Raumklimasensor steuern. Zusätzliche Fernbedienungen werden damit überflüssig. 

  • Intelligente KNX Integration: Die erfassten Werte stehen dem KNX System direkt zur Verfügung. So lassen sich Heizungs-, Lüftungs- und Klimafunktionen individuell automatisieren und energieeffizient betreiben. 

F300 RKS HLK für KNX Reinweiß glänzend  Milieu Schlafzimmer HERO
Der Gira Raumklimasensor HLK für KNX regelt Temperatur und Lüfterstufe per Tastendruck. Die Werte fließen direkt ins KNX System ein.

Sofort verständlich, direkt bedienbar.

Der Raumklimasensor HLK ist auf eine intuitive Bedienung ausgelegt. Funktionen lassen sich direkt am Gerät steuern, ohne dass eine aufwendige Einweisung erforderlich ist. 

Bedienung per Touch 

  • Die Solltemperatur lässt sich mit einer Berührung anpassen. 

  • Der Wechsel zwischen den Betriebsmodi erfolgt direkt am Gerät: Komfort, abgesenkte Temperatur, Nachtabsenkung oder Eco. 

  • Auch die Lüfterstufe wird komfortabel eingestellt: ein, aus, automatisch oder feste Stufe. 

Der Raumklimasensor HLK ist auf eine intuitive Bedienung ausgelegt. Funktionen lassen sich direkt am Gerät steuern, ohne dass eine aufwendige Einweisung erforderlich ist. 

Bedienung per Touch 

  • Die Solltemperatur lässt sich mit einer Berührung anpassen. 

  • Der Wechsel zwischen den Betriebsmodi erfolgt direkt am Gerät: Komfort, abgesenkte Temperatur, Nachtabsenkung oder Eco. 

  • Auch die Lüfterstufe wird komfortabel eingestellt: ein, aus, automatisch oder feste Stufe. 

Alles auf einen Blick 

  • Das Display zeigt Soll- und Ist-Temperatur, den aktiven Betriebsmodus, die Lüfterstufe sowie den Heiz- oder Kühlstatus. 

  • Die Displayhelligkeit ist einstellbar und kann mit einem separaten Tag- und Nachtmodus an unterschiedliche Umgebungen angepasst werden. 

Flexibel konfigurierbares Display 

  • Die Anzeige wird bei der Inbetriebnahme an die jeweilige Anwendung angepasst. So werden nur die Informationen dargestellt, die im Alltag relevant sind. 

Geschützt vor unbeabsichtigter Bedienung 

  • Die Bedienung lässt sich manuell oder zeitgesteuert sperren – beispielsweise in Kinderzimmern, Hotelzimmern oder öffentlich zugänglichen Bereichen. 

B2C Website Home Assistent Mockup
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Gira einfach online: In weniger als zehn Minuten zur Wunschlösung. Inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Im Stil passend, bereit für die Zukunft.

Der Raumklimasensor HLK ist nicht nur Sensor und Bediengerät, sondern auch ein sichtbares Element im Raum. Kompatibel mit dem Gira System 55 und Gira System 70 lässt sich der Raumklimasensor HLK mit den verschiedenen Gira Designlinien kombinieren. Verschiedene Farben und Oberflächen ermöglichen eine Gestaltung, die sich an unterschiedliche Einrichtungsstile anpasst. 

Für eine sichere Kommunikation unterstützt der Raumklimasensor HLK für KNX den internationalen Sicherheitsstandard KNX Data Secure. Die Updatefähigkeit sorgt zudem für eine langfristig aktuelle und zukunftssichere Integration in das KNX System. 

RKS HLK für KNX F300 Milieu Wohnzimmer dunkle Wand HERO
Der Gira Raumklimasensor HLK für KNX: Dezentes Wanddesign in Reinweiß, das sich unauffällig ins Interieur einfügt und die Raumtemperatur stets im Blick behält.

Standard oder Komfort: Das ist der Unterschied.

Der Raumklimasensor HLK ist in zwei Varianten erhältlich: Standard und Komfort. Beide bieten dieselbe Temperatur-, Lüfter- und Klimaregelung. Der Unterschied liegt in der Erfassung zusätzlicher Raumklimadaten. 

Die Komfortvariante erweitert den Funktionsumfang um die Messung von Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Dabei werden verschiedene Einflüsse auf die Raumluft berücksichtigt, beispielsweise Koch- und Rauchgerüche, Reinigungsmittel oder die Atemluft anwesender Personen. 

Die Messwerte stehen für Automatisierungen im KNX System direkt zur Verfügung. Auf Wunsch zeigt eine Ampelfunktion die Luftqualität direkt auf dem Display an. Als Messgrößen werden VOC (flüchtige organische Verbindungen), IAQ (Indoor Air Quality) und eCO₂ (CO₂-Äquivalent) unterstützt.