Zum Inhalt springen

Gira Thermostat für KNX RF Multi

Intelligentes Heizen mit KNX: Kabellos und effizient.

Der Gira RF Multi Stellantrieb für KNX ist ein smartes Heizungsthermostat zur kabellosen Einbindung von Heizkörpern ins KNX System – einfach durch Austausch des vorhandenen Thermostats. Für die Anbindung wird ein Gira RF Multi/TP Medienkoppler benötigt, der die Kommunikation zwischen KNX TP und KNX RF ermöglicht. Das batteriebetriebene Thermostat kommt ohne zusätzliche Verkabelung aus und eignet sich ideal für Nachrüstungen. So wird aus einer klassischen Heizungssteuerung eine komfortable, effiziente und sichere Lösung.

Eigenschaften

  • Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

  • Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Funktionsüberblick Thermostat für KNX RF Multi:

Das Heizungsthermostat bietet zahlreiche praktische Funktionen, die den Alltag komfortabler gestalten und beim Energiesparen unterstützen:

  • Einfache Nachrüstung: Heizkörper kabellos in das KNX System integrieren. Kein Bohren, keine Kabel, nur austauschen durch den Fachbetrieb. 

  • Direkte Bedienung: Temperatur bequem am Gerät einstellen, mit klarer Anzeige auf dem Display.

  • Boost-Funktion: Räume werden in kurzer Zeit auf Wohlfühltemperatur aufgeheizt, ideal bei kurzfristigem Wärmebedarf.

Das Heizungsthermostat bietet zahlreiche praktische Funktionen, die den Alltag komfortabler gestalten und beim Energiesparen unterstützen:

  • Einfache Nachrüstung: Heizkörper kabellos in das KNX System integrieren. Kein Bohren, keine Kabel, nur austauschen durch den Fachbetrieb. 

  • Direkte Bedienung: Temperatur bequem am Gerät einstellen, mit klarer Anzeige auf dem Display.

  • Boost-Funktion: Räume werden in kurzer Zeit auf Wohlfühltemperatur aufgeheizt, ideal bei kurzfristigem Wärmebedarf.

  • Komfort-Modus: Der voreingestellte Standard für die persönliche Wohlfühltemperatur, z. B. 21 °C im Wohnraum. Dieser Modus sorgt automatisch für angenehme Wärme im Alltag.

  • Komfortverlängerung: Den gemütlichen Komfort-Modus per Tastendruck verlängern, wenn es länger warm bleiben soll.

  • Automatischer Frostschutz: Erkennt geöffnete Fenster oder schnelle Temperaturabfälle und schützt zuverlässig vor Schäden.

  • Lange Batterielaufzeit: Bis zu zwei Heizperioden mit handelsüblichen AA-Batterien – Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand inklusive. Austausch der Batterien kann eigenständig erfolgen. Keine Spezialbatterien nötig.

  • Wartungsfrei: Automatische Ventilspülung verhindert das Festsetzen des Ventils.

Home Assistent 2.0 Startseite auf einem Tablet in männlichen Händen
Ihr Weg zum Smart Home – einfach und schnell.

Planen Sie mit unserem Online-Konfigurator Ihr individuelles Smart Home inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Einfach integriert, smart gesteuert.

Der Gira RF Multi Stellantrieb für KNX fügt sich dank Gira RF Multi/TP Medienkoppler nahtlos in das KNX Smart Home ein und erweitert es um komfortable Steuerungsmöglichkeiten für das Energiemanagement. Jeder Heizkörper wird so Teil des intelligent vernetzten Zuhauses und sorgt für mehr Flexibilität und Energieeffizienz:

  • Geringer Energiebedarf & Batteriebetrieb: Das Thermostat nutzt den neuen KNX RF Multi Standard mit besonders geringem Energiebedarf (SLE). Zwei handelsübliche AA-Batterien reichen für ca. zwei Jahre Betrieb; einfach und preiswert tauschbar.

  • Energiemanagement per App: Über Gira X1 und Gira S1 lassen sich Zeitprofile einrichten, Temperaturverläufe und „Fenster offen“-Ereignisse anzeigen sowie Vorgabewerte anpassen; über die „zentral aus“-Funktion können ausgewählte Räume als Szene abgesenkt werden.

Der Gira RF Multi Stellantrieb für KNX fügt sich dank Gira RF Multi/TP Medienkoppler nahtlos in das KNX Smart Home ein und erweitert es um komfortable Steuerungsmöglichkeiten für das Energiemanagement. Jeder Heizkörper wird so Teil des intelligent vernetzten Zuhauses und sorgt für mehr Flexibilität und Energieeffizienz:

  • Geringer Energiebedarf & Batteriebetrieb: Das Thermostat nutzt den neuen KNX RF Multi Standard mit besonders geringem Energiebedarf (SLE). Zwei handelsübliche AA-Batterien reichen für ca. zwei Jahre Betrieb; einfach und preiswert tauschbar.

  • Energiemanagement per App: Über Gira X1 und Gira S1 lassen sich Zeitprofile einrichten, Temperaturverläufe und „Fenster offen“-Ereignisse anzeigen sowie Vorgabewerte anpassen; über die „zentral aus“-Funktion können ausgewählte Räume als Szene abgesenkt werden.

  • Standardkonforme KNX Einbindung: Nahtlose Integration in bestehende KNX Installationen dank KNX Standardkonformität.

  • Kompatibel mit Gira Bediengeräten: Direkte Steuerung und Anzeige über Gira G1 und weitere Gira Bedienelemente.

  • Visualisierung & Automation: Darstellung sowie umfangreiche Logik- und Zeitfunktionen über Gira X1 und Gira HomeServer.

  • Mobile Steuerung via Gira S1: Flexibler Zugriff von unterwegs — ideal für Ferienwohnungen oder spontane Anpassungen.

  • Flexible Raum- und Gruppensteuerung: Mehrere Stellantriebe pro Raum und Gruppierung über KNX RF Multi ermöglichen Szenen- und Zonensteuerung.

Häufige Fragen: Gira Thermostat für KNX RF Multi