Gira Tastsensor 4.55 Plus für KNX
Moderne Steuerung mit komfortablem Display.
Der Gira Tastsensor 4.55 Plus ist die kompakte Bedieneinheit für anspruchsvolle KNX Smart Homes. Als Teil des modularen Gira System 55 vereint er intuitive Tastenbedienung mit einem integrierten Display für eine übersichtliche Steuerung von Licht, Beschattung, Raumtemperatur und Szenen. Frei konfigurierbar, vielfältig individualisierbar und mit unsichtbar verbauten Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgestattet.
Farbvarianten
-
Schwarz matt
-
Cremeweiß glänzend
-
Grau matt
-
Reinweiß glänzend
-
Farbe Alu
-
Reinweiß seidenmatt
-
Anthrazit
-
Edelstahl
Eigenschaften
-
Dieses Produkt ermöglicht eine Beleuchtung zur Signalisierung und Orientierung im Dunkeln.
-
Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.
-
Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.
-
Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.
-
Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.
-
Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.
-
Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.
Volle Kontrolle. Klar im Display.
Der Gira Tastsensor 4.55 Plus ermöglicht eine intuitive Steuerung von Smart-Home-Funktionen. Mit bis zu acht frei belegbaren Tasten und einem integrierten Display macht er Status und Szenen über benutzerdefinierte Texte sowie Symbole sofort erkennbar.
Funktionen
Licht schalten oder dimmen, Lichtfarbe und Lichttemperatur direkt einstellen
Jalousien und Rollläden punktgenau positionieren
Szenen wie „Kino" oder „Guten Morgen" speichern und abrufen
Schaltzustände, Szenen und Sollwerte auf Wunsch im Display anzeigen
Bis zu acht Tasten frei konfigurierbar für Schalten, Dimmen, Szenen und Jalousien
Der Gira Tastsensor 4.55 Plus ermöglicht eine intuitive Steuerung von Smart-Home-Funktionen. Mit bis zu acht frei belegbaren Tasten und einem integrierten Display macht er Status und Szenen über benutzerdefinierte Texte sowie Symbole sofort erkennbar.
Funktionen
Licht schalten oder dimmen, Lichtfarbe und Lichttemperatur direkt einstellen
Jalousien und Rollläden punktgenau positionieren
Szenen wie „Kino" oder „Guten Morgen" speichern und abrufen
Schaltzustände, Szenen und Sollwerte auf Wunsch im Display anzeigen
Bis zu acht Tasten frei konfigurierbar für Schalten, Dimmen, Szenen und Jalousien
Kurzer Tastendruck: Licht ein- oder ausschalten
Langer Tastendruck: Interface zur Einstellung von Lichtfarbe und Lichttemperatur aufrufen
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung direkt im Gerät
Klare Beschriftung der Funktionen im Display
Datenübertragung sicher dank KNX Secure
Tastsensor 4.55 Plus: Komfort, der mitdenkt.
Der Tastsensor 4.55 Plus misst kontinuierlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum. Die Sensoren sind unsichtbar im Gerät verbaut und arbeiten im Hintergrund. Die aktuellen Werte lassen sich jederzeit direkt im Display ablesen.
Steigt die Luftfeuchtigkeit zu stark an oder weicht die Temperatur vom gewünschten Wert ab, kann das KNX System automatisch reagieren: Heizung, Lüftung oder Beschattung werden dann selbstständig angepasst. So entsteht ein angenehmes Raumklima, das sich um sich selbst kümmert.
Flexibel konfiguriert. Gestalterisch stimmig.
Der Tastsensor 4.55 Plus ist als 1fach-, 2fach-, 3fach- und 4fach-Variante erhältlich. Die 4fach-Variante für KNX ermöglicht zudem bis zu acht Tasten mit einzelnen Funktionen zu belegen. So lässt sich die Bedienung exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Installation abstimmen.
Gestalterisch fügt sich der Tastsensor 4.55 Plus nahtlos ins Gira System 55 ein. Mit über 90 Abdeckrahmen aus den Gira Designlinien findet der Tastsensor 4.55 Plus in jedem Zuhause seinen Platz.