Gira System 106 IP
Gira System 106 IP: Design trifft intelligente Türkommunikation.
Das Gira System 106 IP ist ein modernes, IP-basiertes Türkommunikationssystem, das hochwertiges Design mit innovativer Technologie verbindet. Dank seiner modularen Bauweise und der leistungsstarken Netzwerktechnologie bietet es brillante Videoqualität, klare Sprachübertragung und flexible Erweiterungsmöglichkeiten.
Das Gira System 106 IP ist ein modernes, IP-basiertes Türkommunikationssystem, das hochwertiges Design mit innovativer Technologie verbindet. Dank seiner modularen Bauweise und der leistungsstarken Netzwerktechnologie bietet es brillante Videoqualität, klare Sprachübertragung und flexible Erweiterungsmöglichkeiten.
Der Strom und die Vernetzung mit dem Internet passieren beim Gira System 106 IP über dasselbe Netzwerkkabel, also über eine sogenannte Power over Ethernet (PoE)-Versorgung. Dadurch arbeitet das System besonders energiesparend – und es entsteht eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Eingangsbereiche. Komfortabel, sicher und stilvoll.
Farbvarianten
-
Verkehrsweiß
-
Edelstahl V4A
-
Edelstahl
-
Aluminium
-
Bronze
-
Schwarz matt
Eigenschaften
-
Produkt zur Bild- und Tonübertragung.
-
Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.
-
Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.
-
Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.
-
Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.
-
Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.
Modular aufgebaut. Digital vernetzt.
Das Gira System 106 IP basiert vollständig auf moderner Netzwerktechnologie. Statt klassischer Verdrahtung nutzt es das Internet Protocol und wird über das Netzwerk angeschlossen. Das ermöglicht eine besonders stabile Verbindung und hohe Bildqualität. Das System umfasst zudem verschiedene Module, die je nach Bedarf zusammengestellt werden können. Kamera-, Sprach-, und Displaymodule lassen sich frei kombinieren und ermöglichen eine auf das Gebäude abgestimmte Konfiguration.
Das Gira System 106 IP basiert vollständig auf moderner Netzwerktechnologie. Statt klassischer Verdrahtung nutzt es das Internet Protocol und wird über das Netzwerk angeschlossen. Das ermöglicht eine besonders stabile Verbindung und hohe Bildqualität. Das System umfasst zudem verschiedene Module, die je nach Bedarf zusammengestellt werden können. Kamera-, Sprach-, und Displaymodule lassen sich frei kombinieren und ermöglichen eine auf das Gebäude abgestimmte Konfiguration. Alle Module ergeben auch optisch ein ruhiges, hochwertiges Gesamtbild am Eingang. Hinter der eleganten Oberfläche arbeitet leistungsstarke IP-Technik, die Video, Sprache und Steuerung intelligent miteinander verbindet.
Vorteile auf einen Blick:
Full-HD-Videobild mit weitem Erfassungswinkel für mehr Sicherheit im Eingangsbereich
HD-Audio mit klarer, natürlicher Sprachübertragung
Flexible Kombination von Kamera-, Sprach- und Rufdisplaymodulen
Komfortable Bedienung auf Wohnungsstation oder Gira G1
Erweiterbar und technisch zukunftssicher durch IP-basierte Architektur
Maximale Flexibilität: Module für Gira System 106 IP.
Das Gira System 106 IP ist modular aufgebaut und lässt sich passend zu Haus oder Wohnung zusammenstellen. Jede Türstation besteht aus mindestens drei Modulen: Kameramodul, Sprachmodul und Ruftastenmodul. Diese werden in einem mindestens dreifachen Gehäuse kombiniert. Bei Bedarf können weitere Module ergänzt werden. Insgesamt lassen sich bis zu fünf Module in einem Gehäuse senkrecht oder waagerecht anordnen. Alternativ ist auch eine quadratische Anordnung in einem 2 × 2 Gehäuse möglich.
Gestaltung für unterschiedliche Wohnkonzepte.
Das Gira System 106 IP lässt sich in verschiedenen Wohnsituationen einsetzen, vom Einfamilienhaus bis zum größeren Mehrparteiengebäude. Auch im professionellen Gebäudemanagement wird es genutzt, um die Türkommunikation in großen Wohnanlagen mit hunderten Wohnungen zu steuern.
Das Gira System 106 IP lässt sich in verschiedenen Wohnsituationen einsetzen, vom Einfamilienhaus bis zum größeren Mehrparteiengebäude. Auch im professionellen Gebäudemanagement wird es genutzt, um die Türkommunikation in großen Wohnanlagen mit hunderten Wohnungen zu steuern.
Durch die modulare Bauweise passt sich das Gira System 106 IP unterschiedlichen architektonischen Anforderungen an. Es kann klassisch aufgesetzt, flächenbündig integriert oder in Briefkastenanlagen, breite Türrahmen und Schüco Türsysteme eingebunden werden. So bleibt die Gestaltung des Eingangsbereichs einheitlich und klar.
Farbvarianten wie Edelstahl oder Bronze setzen gezielte Akzente im Eingangsbereich. In Kombination mit klaren Linien entsteht eine Türstation, die sich harmonisch in moderne Fassaden einfügt und Design mit digitaler Infrastruktur verbindet.