Zum Inhalt springen

Kompakt in der Bauform. Stark in der Funktion.

Der Gira Präsenzmelder Mini für KNX erfasst zuverlässig die Anwesenheit von Personen und steuert unter anderem Beleuchtung automatisch nach Bedarf – alles innerhalb des KNX-Systems. So wird zum Beispiel das Licht nur dann eingeschaltet, wenn es wirklich benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Bewegungsmelder erkennt ein Präsenzmelder auch kleinste Bewegungen, etwa beim Sitzen oder Lesen, und schaltet eingeschaltete Beleuchtung bei ausreichender Helligkeit auch wieder aus. Deshalb eignet sich der Gira Präsenzmelder Mini für KNX besonders für Wohn- und Aufenthaltsräume. 

Der Gira Präsenzmelder Mini für KNX erfasst zuverlässig die Anwesenheit von Personen und steuert unter anderem Beleuchtung automatisch nach Bedarf – alles innerhalb des KNX-Systems. So wird zum Beispiel das Licht nur dann eingeschaltet, wenn es wirklich benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Bewegungsmelder erkennt ein Präsenzmelder auch kleinste Bewegungen, etwa beim Sitzen oder Lesen, und schaltet eingeschaltete Beleuchtung bei ausreichender Helligkeit auch wieder aus. Deshalb eignet sich der Gira Präsenzmelder Mini für KNX besonders für Wohn- und Aufenthaltsräume. 

Dank seiner kompakten Bauform lässt sich der Präsenzmelder dezent in der Decke montieren und fügt sich unauffällig in moderne Wohnräume ein. Er ist in den Varianten Standard und Komfort erhältlich und bietet in beiden Ausführungen eine sichere Kommunikation im Smart Home dank KNX Secure. 

Eigenschaften

  • Dieses Produkt ermöglicht eine Beleuchtung zur Signalisierung und Orientierung im Dunkeln.

  • Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Smart-Home-Konfigurator
Smart-Home-Konfigurator

Planen Sie die Installation Ihrer Steckdosen und Schalter online in weniger als 10 Minuten – mit unserem Smart-Home-Konfigurator.

Funktionen des Gira Präsenzmelders Mini für KNX.

Der Gira Präsenzmelder Mini für KNX unterstützt eine automatische Steuerung von Funktionen im KNX System. Er arbeitet mit Passiv-Infrarot-Technologie (PIR) und erkennt Veränderungen der Wärmestrahlung im Raum, um so zu festzustellen, ob jemand anwesend ist. Je nach Konfiguration sind unterschiedliche Anwendungen möglich: 

Gemeinsame Funktionen der Standard- und Komfortvariante 

  • Erfasst zuverlässig Präsenz und Bewegung, unterscheidet, ob jemand nur eingetreten ist, oder sich länger im Raum aufhält.

  • Steuert automatisch die Beleuchtung, immer abhängig von der Anwesenheit von Personen und der Umgebungshelligkeit.

  • Kann in Szenen im KNX System eingebunden werden und ist dadurch in unterschiedlichen Wohnsituationen flexibel einsetzbar.

Der Gira Präsenzmelder Mini für KNX unterstützt eine automatische Steuerung von Funktionen im KNX System. Er arbeitet mit Passiv-Infrarot-Technologie (PIR) und erkennt Veränderungen der Wärmestrahlung im Raum, um so zu festzustellen, ob jemand anwesend ist. Je nach Konfiguration sind unterschiedliche Anwendungen möglich: 

Gemeinsame Funktionen der Standard- und Komfortvariante 

  • Erfasst zuverlässig Präsenz und Bewegung, unterscheidet, ob jemand nur eingetreten ist, oder sich länger im Raum aufhält. 

  • Steuert automatisch die Beleuchtung, immer abhängig von der Anwesenheit von Personen und der Umgebungshelligkeit. 

  • Kann in Szenen im KNX System eingebunden werden und ist dadurch in unterschiedlichen Wohnsituationen flexibel einsetzbar.

  • Verfügt über Tag-/Nacht-Umschaltung, mit der sich unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Tageszeiten umsetzen lassen. 

  • Unterstützt eine manuelle Bedienung, bei der die automatische Steuerung nach einer definierten Zeit selbstständig wieder aktiviert wird. 

  • Verfügt über Sperrfunktionen, um automatische Abläufe bei Bedarf auch gezielt zu deaktivieren.

  • Warnt vor, bevor dimmbares Licht vollständig ausgeschaltet wird. 

  • Verfügt über sichere Kommunikation im Smart Home dank KNX Secure. 

Exklusive Funktionen der Komfortvariante: 

  • Erkennt noch präziser Anwesenheit und auch Bewegung im Raum dank drei PIR Sensoren. Sogar Mausbewegungen auf dem Schreibtisch lassen sich damit erfassen.  

  • Verfügt über ein integriertes Orientierungslicht für eine dezente Grundbeleuchtung. 

  • Kann zusätzlich die Luftfeuchtigkeit im Raum messen und den Taupunkt – als Grundlage für raumklimabezogene Automationen – ermitteln. 

  • Verfügt über eine RGB-Status-LED zur Anzeige von Betriebszuständen wie Sperrfunktionen oder aktiven Szenen. 

  • Verfügt über eine erweiterte Logik und Funktionsbausteine, mit denen individuelle Automationen mit mehreren Bedingungen und Abhängigkeiten umgesetzt werden können. 

Grafik der unterschiedlichen Erfassungsbereiche des Melders
Die Grafik zeigt die unterschiedlichen Erfassungsbereiche des Melders. Am größten ist die Reichweite bei einer quer verlaufenden Bewegung durch den Raum. Etwas geringer ist sie bei einer frontal auf den Melder zugehenden Person.

Gira Präsenzmelder Mini: Alltagstauglich im Smart Home.

Automatisierte Funktionen im Smart Home sorgen für mehr Komfort und Energieeffizienz, weil sie sich an die tatsächliche Anwesenheit anpassen. Der Gira Präsenzmelder Mini für KNX eignet sich für viele Wohnbereiche und ermöglicht eine intuitive Nutzung. 

Wohn- und Aufenthaltsräume 
Das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald der Raum betreten wird, und passt sich an die vorhandene Helligkeit an. Auch bei längeren Aufenthalten, etwa beim Lesen oder Fernsehen, bleibt die Beleuchtung zuverlässig aktiv. 

Flure und Dielen 
Beim Betreten des Hauses oder beim Durchqueren von Fluren wird die Beleuchtung automatisch aktiviert und beim Verlassen wieder ausgeschaltet. Das erhöht den Komfort im Alltag und hilft, Energie zu sparen. 

Automatisierte Funktionen im Smart Home sorgen für mehr Komfort und Energieeffizienz, weil sie sich an die tatsächliche Anwesenheit anpassen. Der Gira Präsenzmelder Mini für KNX eignet sich für viele Wohnbereiche und ermöglicht eine intuitive Nutzung. 

Wohn- und Aufenthaltsräume 
Das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald der Raum betreten wird, und passt sich an die vorhandene Helligkeit an. Auch bei längeren Aufenthalten, etwa beim Lesen oder Fernsehen, bleibt die Beleuchtung zuverlässig aktiv. 

Flure und Dielen 
Beim Betreten des Hauses oder beim Durchqueren von Fluren wird die Beleuchtung automatisch aktiviert und beim Verlassen wieder ausgeschaltet. Das erhöht den Komfort im Alltag und hilft, Energie zu sparen. 

Badezimmer und Gäste-WCs 
Der Präsenzmelder reagiert bereits auf kleine Bewegungen und eignet sich daher besonders für Räume, in denen man sich länger aufhält, aber wenig bewegt. Das Licht bleibt eingeschaltet, solange der Raum genutzt wird. 

Schlafzimmer 
In den Nachtstunden kann der Präsenzmelder eine dezente Beleuchtung oder ein Orientierungslicht aktivieren, etwa für den Weg ins Bad, ohne den Raum vollständig auszuleuchten. 

Einbindung in Smart-Home-Szenen 
Der Präsenzmelder kann als Bestandteil von Smart-Home-Szenen in automatisierte Abläufe eingebunden werden. Innerhalb einer Szene lassen sich mehrere Funktionen zentral steuern und aufeinander abstimmen. So kann beispielsweise beim Aktivieren einer TV-Szene der Präsenzmelder Mini deaktiviert werden, während gleichzeitig die Heizung eingeschaltet, die Beschattung abgesenkt und eine indirekte Beleuchtung eingeschaltet wird. Die Szene selbst wird über ein separates Bedienelement wie einen Tastsensor ausgelöst und sorgt für eine abgestimmte Nutzung verschiedener Funktionen im Raum. 

Präsenzmelder Mini in schwarz unauffällig in der Decke montiert
Der neue Gira Präsenzmelder Mini für KNX bietet volle Leistung bei minimaler Größe, ideal für unauffällige Installationen in smarten Gebäuden.

Zurückhaltend im Design. Vielseitig in der Montage.

Durch seine kompakte Bauform fügt sich der Gira Präsenzmelder Mini für KNX dezent in unterschiedliche Wohnumgebungen ein. Das zurückhaltende Design ermöglicht eine unauffällige Integration in die Decke. Die Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme erfolgen über einen qualifizierten Fachbetrieb. Er ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich und passt zu hellen wie auch dunkleren Raumkonzepten. 

Für die Installation stehen bis zu drei Montagemöglichkeiten zur Verfügung: 

  • Klemm-Montage: Ideal für abgehängte Decken. Der Präsenzmelder wird in eine kleine Deckenöffnung eingesetzt und sicher fixiert. 

  • Unterputz-Montage: Für eine besonders flächenbündige Integration in die Decke. Der Präsenzmelder wird in einer geeigneten Gerätedose montiert und dezent abgedeckt. 

  • Aufputz-Montage: Geeignet für Decken ohne Einbaumöglichkeit. Der Präsenzmelder wird in einem Aufputzgehäuse montiert und bleibt dennoch optisch zurückhaltend. 

Häufige Fragen zum Gira Präsenzmelder Mini für KNX.