Gira Raumklimasensor für KNX
Komfortabel wohnen beginnt beim richtigen Raumklima.
Der Gira Raumklimasensor für KNX ist das intelligente Bediengerät für die Temperaturregelung im Smart Home. Er erfasst Temperaturwerte und weitere Raumklimadaten abhängig von der gewählten Variante und stellt diese übersichtlich zur Verfügung. Der Sensor ist als Standard- und Komfortvariante erhältlich und lässt sich so an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die Kompatibilität mit dem Gira System 55 und Gira System 70 ermöglicht zudem die Integration in verschiedene Gira Schalterdesigns.
Eigenschaften
-
Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.
-
Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.
-
Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.
-
Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.
-
Dieses Produkt kommuniziert über den weltweit bewährten KNX Secure Standard.
Messen, Anzeigen und Regeln an einem Ort.
Der Raumklimasensor vereint die wichtigsten Funktionen für ein angenehmes Raumklima in einem Gerät. Er erfasst Temperaturwerte, zeigt diese übersichtlich an und stellt sie für die Heizungsregelung im KNX System bereit.
Temperaturregelung: Ein integrierter Temperaturfühler erfasst die aktuelle Raumtemperatur und sorgt dafür, dass die gewünschte Temperatur zuverlässig gehalten wird.
Intelligente KNX Integration: Die erfassten Werte stehen dem KNX System unmittelbar zur Verfügung. So passt sich die Heizung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an – das erhöht den Wohnkomfort und hilft, Energie zu sparen.
Zentrale Stelle für das Raumklima: Temperaturinformationen und Einstellungen sind an einem Ort gebündelt. So bleibt die Temperaturregelung jederzeit übersichtlich und einfach bedienbar.
Übersichtlich gestaltet, einfach bedient.
Der Raumklimasensor konzentriert sich auf das Wesentliche: eine unkomplizierte Bedienung und eine klare Darstellung aller wichtigen Informationen zur Temperaturregelung.
Temperatur bequem anpassen
Die gewünschte Temperatur wird direkt am Sensor eingestellt.
Zwischen den Betriebsmodi Komfort, abgesenkte Temperatur und Nachtabsenkung kann jederzeit gewechselt werden.
Wichtige Informationen im Blick
Das Display zeigt die aktuelle und eingestellte Temperatur sowie den aktiven Betriebsmodus und Heizstatus.
Der Raumklimasensor konzentriert sich auf das Wesentliche: eine unkomplizierte Bedienung und eine klare Darstellung aller wichtigen Informationen zur Temperaturregelung.
Temperatur bequem anpassen
Die gewünschte Temperatur wird direkt am Sensor eingestellt.
Zwischen den Betriebsmodi Komfort, abgesenkte Temperatur und Nachtabsenkung kann jederzeit gewechselt werden.
Wichtige Informationen im Blick
Das Display zeigt die aktuelle und eingestellte Temperatur sowie den aktiven Betriebsmodus und Heizstatus.
Die Helligkeit lässt sich an die Umgebung anpassen. Ein separater Tag- und Nachtmodus sorgt für eine angenehme Anzeige zu jeder Tageszeit.
Auf das Wesentliche reduziert
Die Anzeige wird bei der Inbetriebnahme durch den Fachbetrieb auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. Dadurch erscheinen nur die Informationen, die tatsächlich benötigt werden.
Bedienung bei Bedarf gesichert
Die Bedienung kann manuell oder zeitgesteuert gesperrt werden, beispielsweise in Kinderzimmern, Hotelzimmern oder öffentlich zugänglichen Bereichen.
Design und Technik im Gleichgewicht.
Der Raumklimasensor verbindet Funktion und Design in einem Gerät. Kompatibel mit dem Gira System 55 und Gira System 70 lässt er sich mit den verschiedenen Gira Schalterdesigns kombinieren. Eine große Auswahl an Farben und Oberflächen – von klassischem Reinweiß über moderne Mattfarben bis hin zu Aluminium und Edelstahl – ermöglicht eine Gestaltung, die sich harmonisch in unterschiedliche Wohnstile einfügt.
Auch technisch ist der Raumklimasensor auf Langlebigkeit ausgelegt. KNX Data Secure schützt die Kommunikation innerhalb des Smart Homes, während regelmäßige Updates die zuverlässige Einbindung in das KNX System langfristig unterstützen.
Gira Raumklimasensor für KNX: Standard und Komfort im Vergleich
Die Standardvariante konzentriert sich auf die Temperaturregelung. Die Komfortvariante zeigt zusätzlich, wie sich Luftfeuchtigkeit und Luftqualität im Raum entwickeln, z.B. nach dem Duschen, Kochen oder während eines langen Arbeitstags im Homeoffice.
Die Komfortvariante erweitert den Funktionsumfang um die Messung von Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Die erfassten Werte können u.a. genutzt werden, um Lüftungsfunktionen automatisch zu steuern oder auf Veränderungen der Luftqualität aufmerksam zu machen.
Auf Wunsch zeigt eine Ampelfunktion die Luftqualität direkt auf dem Display an. Als Messgrößen werden VOC (flüchtige organische Verbindungen), IAQ (Indoor Air Quality) und eCO₂ (CO₂-Äquivalent) unterstützt.