Zum Inhalt springen

Gira Rauchwarnmelder Dual Q 

Rauchwarnmelder Dual Q: Zuverlässig bei Rauch und Hitze.

Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q bietet zuverlässigen Schutz durch zwei Erkennungsverfahren: Neben der optischen Erkennung von Rauchpartikeln misst das Gerät auch Temperaturveränderungen im Raum. Dadurch wird sowohl Rauch als auch Hitze frühzeitig erkannt, was eine höhere Sicherheit in Wohnbereichen gewährleistet. Die fest verbaute Batterie sorgt für eine Betriebsdauer von bis zu 10 Jahren, sodass das Gerät wartungsarm ist und Ihre Sicherheit langfristig gewährleistet bleibt. 

Eigenschaften

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

  • Dieses Produkt kommuniziert über den weltweit bewährten KNX Secure Standard.

Home Assistent 2.0 Startseite auf einem Tablet in männlichen Händen
Smart-Home-Konfigurator

Planen Sie Ihre Elektroinstallationen in wenigen Schritten mit unserem Smart-Home-Konfigurator – einfach und unverbindlich, inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Doppelte Sensorik, doppelte Sicherheit.

Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q kombiniert moderne Sensortechnik mit unauffälligem Design. Mit nur 125 mm Durchmesser und 48 mm Höhe fügt er sich dezent in jeden Raum ein. Er eignet sich für Wohn- und Schlafräume, Flure sowie Bereiche mit höherem Störeinfluss wie Küchen oder staubige Räume. Dort hilft seine robuste Bauweise, Fehlalarme gezielt zu reduzieren. Ein integrierter Demontageschutz erhöht die Sicherheit zusätzlich.

  • Zwei Detektionsverfahren: Kombination aus fotoelektrischem Streulichtprinzip und Wärmesensor. Erkennt zuverlässig Rauchentwicklung und Hitzeeinwirkung, auch bei langsam entstehenden Bränden.

  • Netzwerkfähig: Kann optional mit bis zu 40 weiteren Rauchwarnmeldern vernetzt werden. So entsteht ein flächendeckendes Warnsystem für größere Wohnbereiche.

Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q kombiniert moderne Sensortechnik mit unauffälligem Design. Mit nur 125 mm Durchmesser und 48 mm Höhe fügt er sich dezent in jeden Raum ein. Er eignet sich für Wohn- und Schlafräume, Flure sowie Bereiche mit höherem Störeinfluss wie Küchen oder staubige Räume. Dort hilft seine robuste Bauweise, Fehlalarme gezielt zu reduzieren. Ein integrierter Demontageschutz erhöht die Sicherheit zusätzlich.

  • Zwei Detektionsverfahren: Kombination aus fotoelektrischem Streulichtprinzip und Wärmesensor. Erkennt zuverlässig Rauchentwicklung und Hitzeeinwirkung, auch bei langsam entstehenden Bränden.

  • Netzwerkfähig: Kann optional mit bis zu 40 weiteren Rauchwarnmeldern vernetzt werden. So entsteht ein flächendeckendes Warnsystem für größere Wohnbereiche.

  • Rauchdetektion per Streulicht: Erkennt Rauchpartikel durch fotoelektrische Streulichtmessung mit prozessorgesteuerter Auswertung.

  • Temperaturüberwachung mit Thermosensor: Registriert verschiedene Brandarten schneller und reduziert Fehlalarme bei Störeinflüssen wie Dampf oder Staub.

  • Akustische und optische Warnsignale: Ein lauter Warnton mit mindestens 85 dB sowie ein rot aufleuchtender LED-Ring warnen zuverlässig im Alarmfall.

  • Q-Label-Zertifizierung: Geprüfte Qualität mit langer Lebensdauer, hoher Zuverlässigkeit und reduziertem Risiko für Fehlalarme. Ausgezeichnet nach strengen Prüfkriterien.

  • Langlebige Lithium-Batterie: Sorgt für bis zu zehn Jahre wartungsfreien Betrieb ohne Batteriewechsel. Ideal für sorgenfreie Langzeitnutzung.

  • Empfohlene Installationsorte: Geeignet für Schlafräume, Kinderzimmer, Flure und Treppenhäuser. Sichert alle wichtigen Bereiche im Haushalt zuverlässig ab.

  • Normenkonform: Erfüllt die Anforderungen nach DIN 14604 und DIN 14676. Damit bestens geeignet für den Einsatz im privaten Wohnumfeld.

Für komplexe Wohnstrukturen: Gira Rauchwarnmelder Dual Q.

Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q lässt sich flexibel in moderne Sicherheits- und Smart-Home-Konzepte integrieren. Bis zu 40 Geräte können drahtlos oder per Kabel miteinander vernetzt werden. Erkennt ein Melder Rauch oder Hitze, alarmieren alle verknüpften Geräte gleichzeitig – ideal für große Wohnflächen oder mehrstöckige Gebäude.

Für weitergehende Anwendungen stehen drei optionale Module zur Verfügung:

  • KNX-Modul zur Einbindung in das Gira KNX System. Im Alarmfall können automatisierte Maßnahmen wie das Öffnen von Fenstern, Schließen von Jalousien oder das Aktivieren der Fluchtwegbeleuchtung ausgelöst werden.

  • Funk-Modul zur drahtlosen Verbindung mehrerer Melder – ohne aufwendige Verkabelung.

  • Relais-Modul für die Ansteuerung externer Alarmgeber wie Sirenen oder Blitzleuchten sowie zur Weiterleitung von Alarm- und Störmeldungen.

Die modulare Erweiterbarkeit sorgt für mehr Sicherheit, Komfort und Anpassungsfähigkeit – abgestimmt auf individuelle Anforderungen.