Zum Inhalt springen

Gira Bewegungsmelder Cube

Präzise und energieeffiziente Lichtsteuerung.

Der Gira Bewegungsmelder Cube ermöglicht eine zuverlässige Lichtsteuerung im Außenbereich und erhöht gleichzeitig die Sicherheit. Er reagiert auf Wärmebewegung von vorbeilaufenden Personen sowie Umgebungshelligkeit und aktiviert die Beleuchtung nur dann, wenn sie wirklich benötigt wird. Das moderne Design mit klaren Linien passt sich ideal an Fassaden und architektonische Strukturen an. 

Eigenschaften

  • Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Home Assistent 2.0 Mockup
Smart-Home-Konfigurator

Planen Sie Ihr vernetztes Zuhause mit smarten Lösungen wie dem Bewegungsmelder Cube einfach online. Inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Präzise Technologie für bedarfsgerechte Beleuchtung.

Moderne Sensortechnologie und flexible Einstellungen ermöglichen dem Gira Bewegungsmelder Cube eine passgenaue Steuerung der Außenbeleuchtung. 

  • Wärme- und Helligkeitssensoren: Erfassen Bewegung und Umgebungshelligkeit, um das Licht nur bei tatsächlichem Bedarf einzuschalten.

  • Anpassbarer Erfassungswinkel: Einstellbar auf 120° oder 240° und kann je nach Anforderungen für große oder kleine Außenbereiche optimiert werden.

Moderne Sensortechnologie und flexible Einstellungen ermöglichen dem Gira Bewegungsmelder Cube eine passgenaue Steuerung der Außenbeleuchtung. 

  • Wärme- und Helligkeitssensoren: Erfassen Bewegung und Umgebungshelligkeit, um das Licht nur bei tatsächlichem Bedarf einzuschalten.

  • Anpassbarer Erfassungswinkel: Einstellbar auf 120° oder 240° und kann je nach Anforderungen für große oder kleine Außenbereiche optimiert werden.

  • Nachlaufzeit: Flexibel anpassbar zwischen 5 Sekunden und 15 Minuten, je nach gewünschter Dauer der Beleuchtung.

  • Kurzzeitbetrieb: Option, das Licht für eine Sekunde zu aktivieren, ideal für kurze Durchgänge.

  • Dauerlichtoption: Möglichkeit, das Licht für bis zu zwei Stunden dauerhaft einzuschalten, etwa für längere Außenaktivitäten.

Einsatzmöglichkeiten des Gira Bewegungsmelders Cube.

Der Gira Bewegungsmelder Cube ist ideal für die präzise Steuerung Ihrer Lichtquellen in Außenbereichen. Er ist sowohl für die konventionelle Installation als auch für den Einsatz in KNX-Systemen erhältlich und lässt sich damit nahtlos in unterschiedlichste Gebäudetechniken integrieren. Im Eingangsbereich sorgt er dafür, dass Besucher oder Familienmitglieder bei Dunkelheit sicher den Weg finden. Auch in Garagenauffahrten und Zuwegen aktiviert der Cube die Beleuchtung nur bei Bedarf, was Energie spart und gleichzeitig den Komfort erhöht.

Der Gira Bewegungsmelder Cube ist ideal für die präzise Steuerung Ihrer Lichtquellen in Außenbereichen. Er ist sowohl für die konventionelle Installation als auch für den Einsatz in KNX-Systemen erhältlich und lässt sich damit nahtlos in unterschiedlichste Gebäudetechniken integrieren. Im Eingangsbereich sorgt er dafür, dass Besucher oder Familienmitglieder bei Dunkelheit sicher den Weg finden. Auch in Garagenauffahrten und Zuwegen aktiviert der Cube die Beleuchtung nur bei Bedarf, was Energie spart und gleichzeitig den Komfort erhöht.

Durch den einstellbaren Erfassungswinkel lässt sich der Bewegungsmelder optimal an große oder schmale Bereiche anpassen: Der breite Winkel von 240° deckt weite Flächen ab, während der schmalere 120°-Winkel ideal ist, um gezielte Bewegungsbereiche zu erfassen und so unerwünschte Lichtaktivierungen zu vermeiden. 

Gira Bewegungsmelder Cube schwarz und weiss
Das flexible Montagekonzept ermöglicht sowohl die Decken-, als auch die Wandmontage des Gira Bewegungsmelder Cube in den Farben Reinweiß glänzend und Anthrazit.

Klares, modernes Design für jede Fassade.

Mit seiner geometrischen Form und den Farboptionen in Reinweiß glänzend oder Anthrazit setzt der Gira Bewegungsmelder Cube dezente, moderne Akzente an Hausfassaden. Das eckige Design passt zu zeitgenössischen Gebäuden ebenso gut wie zu klassischen Architekturen und ergänzt die Außenansicht stilvoll und unaufdringlich.  

Mit seiner geometrischen Form und den Farboptionen in Reinweiß glänzend oder Anthrazit setzt der Gira Bewegungsmelder Cube dezente, moderne Akzente an Hausfassaden. Das eckige Design passt zu zeitgenössischen Gebäuden ebenso gut wie zu klassischen Architekturen und ergänzt die Außenansicht stilvoll und unaufdringlich.  

Dank der Schutzart IP54 ist der Bewegungsmelder zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt, sodass er sich bestens für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich eignet. Die Kombination aus schlichter Form und praktischer Funktionalität macht den Cube zu einer ästhetisch ansprechenden und gleichzeitig robusten Lösung für die Beleuchtung im Außenbereich.

Gira Bewegungsmelder Cube
Das Video dient lediglich als alternative Darstellung des Seiteninhalts. Es enthält keine zusätzlichen Informationen.

Höchste Flexibilität: Passen Sie den Gira Bewegungsmelder Cube Ihren Anforderungen an.