Zum Inhalt springen

Gira Licht- und Energiesäule für außen

Komfortable Strom- und Lichtlösung für den Außenbereich.

Die Gira Licht- und Energiesäule kombiniert Stromanschlüsse, Beleuchtungselemente und optional auch Türkommunikation in einem modernen Design. Sie passt ideal in Gärten, auf Terrassen oder in Einfahrten und ermöglicht die Nutzung elektrischer Geräte im Außenbereich, während das integrierte Licht für Orientierung und Sicherheit sorgt.  

Auf Wunsch kann sie zudem mit einem Gira Türkommunikationsmodul aus dem System 106 ausgestattet werden, das Besuchern eine sichere und stilvolle Kommunikation per Türsprechanlage und Kamera ermöglich.  

Farbvarianten

  • Farbe Alu

  • Anthrazit

Eigenschaften

  • Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

  • Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

  • Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Funktionalität für Komfort und Sicherheit im Freien.

Die Gira Licht- und Energiesäule bietet vielseitige Funktionen, die speziell für den Außenbereich konzipiert sind. Ob als Anschlusssäule für Strom im Außenbereich oder als Beleuchtungslösung – sie schafft praktische und stilvolle Lösungen für Gärten, Terrassen und Einfahrten.

  • Stromquelle im Freien: Drei spritzwassergeschützte SCHUKO-Steckdosen (IP44) bieten zuverlässige Energieversorgung für Elektrogrills, Teichpumpen oder Rasenmäher – überall dort, wo Sie Strom benötigen. 

  • Angenehme Beleuchtung und Sicherheit: Das integrierte Lichtelement sorgt für blendfreies Licht und beleuchtet Wege sowie Eingänge. Diese Säulenbeleuchtung im Außenbereich schafft Orientierung und sorgt zugleich für eine entspannte Atmosphäre auf der Terrasse oder in der Einfahrt.

  • Türkommunikation: Mit einem integrierbaren Türkommunikationsmodul lässt sich die Säule zusätzlich als sichere Kommunikationsstation für Besucher nutzen – inklusive Türsprechanlage und Kamera für Eingangsbereiche. 

  • Individuelle Anpassung: Die Säule ist mit variablen Leereinheiten erhältlich, die Sie flexibel mit Gira System 55 oder spritzwassergeschützt mit Gira TX_44 Modulen bestücken können. So lässt sich die Säule an Ihre Bedürfnisse anpassen und kann im Laufe der Zeit jederzeit ergänzt werden. 

Gira Home Assistent
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Steckdosen und Schaltern von Gira in weniger als zehn Minuten kostenfrei online - inklusive Vermittlung zum Fachpartner.

Jetzt loslegen

Zeitloses Design für Außenbereiche und Eingänge.

Die Gira Licht- und Energiesäule überzeugt durch ein minimalistisches, zeitloses Design in Alu oder Anthrazit, das sich perfekt in jeden Außenbereich integriert. Sie ist witterungsbeständig und kratzfest, ideal für dauerhafte Installation in Gärten, Einfahrten oder auf Terrassen.

In Kombination mit der optionalen Türkommunikation wertet die Säule jeden Eingangsbereich optisch und funktional auf. Ob als dezentes Beleuchtungselement oder sichtbare Stromquelle – die Gira Energie- und Lichtsäule vereint modernes Design mit praktischen Funktionen für eine stilvolle und sichere Außengestaltung.

Gira System 55
Gira System 55

Mit Gira System 55 stimmen Sie Schalter und Steckdosen perfekt auf Ihren Wohnstil ab. Rahmen und Einsätze lassen sich einfach austauschen und wechseln.

Mehr Information