Zum Inhalt springen

Gira Rauchwarnmelder Basic Q

Gira Rauchwarnmelder Basic Q: Starker Schutz für Ihr Zuhause.

Der Gira Rauchwarnmelder Basic Q bietet einen effektiven Schutz vor gefährlicher Rauchentwicklung und warnt Sie zuverlässig bei Rauchbildung in Wohnräumen. Mit seinem Q-Label garantiert er Langlebigkeit und eine Reduktion von Täuschungsalarmen. Der fest verbaute 10-Jahres-Lithiumakku ermöglicht langanhaltende Sicherheit ohne Wartungsaufwand. 

Eigenschaften

  • Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

  • Dieses Produkt kommuniziert über den weltweit bewährten KNX Secure Standard.

Home Assistent 2.0 Startseite auf einem Tablet in männlichen Händen
Smart-Home-Konfigurator

Planen Sie Ihre Elektroinstallationen in wenigen Schritten mit unserem Smart-Home-Konfigurator – einfach und unverbindlich, inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Minimalistisches Design, maximale Sicherheit.

Mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Höhe von nur 38,5 mm fügt sich der Gira Rauchwarnmelder Basic Q dezent in jedes Interieur ein. Zuverlässige Sensorik und durchdachte Funktionen machen den Rauchwarnmelder zu einem effektiven Schutzsystem für den Wohnbereich.

  • Q-Label-Zertifizierung: Garantiert geprüfte Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und reduzierte Fehlalarme.

  • Fotoelektrisches Streulichtprinzip: Erkennt Rauchpartikel durch Streulicht, das den Alarm auslöst.

Mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Höhe von nur 38,5 mm fügt sich der Gira Rauchwarnmelder Basic Q dezent in jedes Interieur ein. Zuverlässige Sensorik und durchdachte Funktionen machen den Rauchwarnmelder zu einem effektiven Schutzsystem für den Wohnbereich.

  • Q-Label-Zertifizierung: Garantiert geprüfte Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und reduzierte Fehlalarme.

  • Fotoelektrisches Streulichtprinzip: Erkennt Rauchpartikel durch Streulicht, das den Alarm auslöst.

  • Akustischer und visueller Alarm: Lauter Signalton (mindestens 85 dB) und roter LED-Leuchtring zur Warnung bei Rauchentwicklung.

  • Langlebige Lithium-Batterie: Wartungsfreier Betrieb mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.

  • Empfohlene Installationsbereiche: Flure, Schlafzimmer und Treppen, um eine frühzeitige Alarmierung sicherzustellen.

  • Zertifizierung nach DIN 14604 und DIN 14676: Entspricht hohen Sicherheitsstandards und ist ideal für den privaten Wohnbereich geeignet

Einsatzmöglichkeiten des Rauchwarnmelders.

Der Gira Rauchwarnmelder Basic Q in Reinweiß glänzend eignet sich ideal für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, die als Rettungswege dienen. Dank seiner flachen Bauweise kann er unauffällig unter der Decke installiert werden und bietet in verschiedenen Wohnumgebungen zuverlässigen Schutz. Besonders in Ein- oder Mehrfamilienhäusern trägt der Melder maßgeblich zur Sicherheit bei. Die Zertifizierung nach DIN 14676 entspricht hohen Sicherheitsstandards und ist für den privaten Wohnbereich konzipiert.

Der Gira Rauchwarnmelder Basic Q in Reinweiß glänzend eignet sich ideal für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, die als Rettungswege dienen. Dank seiner flachen Bauweise kann er unauffällig unter der Decke installiert werden und bietet in verschiedenen Wohnumgebungen zuverlässigen Schutz. Besonders in Ein- oder Mehrfamilienhäusern trägt der Melder maßgeblich zur Sicherheit bei. Die Zertifizierung nach DIN 14676 entspricht hohen Sicherheitsstandards und ist für den privaten Wohnbereich konzipiert. Der Gira Rauchwarnmelder Basic Q überwacht kontinuierlich seine Funktion und signalisiert frühzeitig notwendige Wartungen oder einen Gerätewechsel.  

Zusätzlich ist der Gira Rauchwarnmelder in der Dual Q-Version verfügbar. Diese Variante kombiniert zwei Erkennungsverfahren: Neben der optischen Rauchdetektion überwachen integrierte Wärmesensoren die Temperatur im Raum, um auch Brandarten wie Flüssigkeitsbrände frühzeitig zu erkennen.