Die Gira Türstation ist mit einer Freisprecheinrichtung ausgestattet, die automatisch erkennt, ob gerade drinnen an der Sprechanlage oder draußen gesprochen wird. Die Freisprecheinrichtung funktioniert über eine sogenannte Sprachwaage. Diese aktiviert das Mikrofon automatisch dort, wo der Pegel am stärksten ist. Sollte die Leitung durch sehr laute Umgebungsgeräusche vor der Tür blockiert sein, kann das Mikrofon im Innenbereich auch manuell per Tastendruck aktiviert werden, damit Sie für Ihren Besuch vor der Tür auf jeden Fall zu hören sind. Die Türstation ist mit 1-fachem oder 3-fachem Ruftaster erhältlich und um weitere Ruftaster erweiterbar. Benötigen Sie lediglich eine 2-fache Belegung, lässt sich die dritte Taste wahlweise mit einer Abdeckung versehen oder für eine zusätzliche Funktion nutzen, zum Beispiel als Lichtschalter. Die hinterlegten Namenschilder können ohne Öffnen des Rahmens einfach ausgetauscht werden. Stromsparende und langlebige LEDs hinterleuchten die Taster in weiß oder blau. Der Gira Beschriftungsservice bietet Ihnen eine hochwertige Optik Ihrer Türstation nach Ihren Vorstellung. Erfahren Sie hierzu mehr unter www.beschriftung.gira.de