Zum Inhalt springen

Gira Türsprechanlagen TKS mobil

Wissen, wer vor der Tür steht – auch unterwegs.

Bedienen Sie Ihre Türsprechanlage flexibel per Smartphone: Mit der Gira TKS mobil App sehen Sie direkt, wer vor der Tür steht, können mit Ihrem Besuch sprechen und die Tür öffnen. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Gira TKS mobil ermöglicht Ihnen eine sichere Türöffnung – egal, von wo – dank PIN-Eingabe oder biometrischer Identifikation des Gesichts bzw. Fingerabdrucks über Ihr Smartphone. Die App gibt es für iOS und Android.

Eigenschaften

  • Produkt zur Bild- und Tonübertragung.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Das Produkt ermöglicht einen schlüssellosen Zugang.

  • Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

  • Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Smart und mobil: Die eigene Haustür immer im Blick.

Sie sind nicht zu Hause? Kein Problem: mit Gira TKS mobil können Türrufe einfach an mobile Endgeräte weitergeleitet werden. Sie würden gerne gelegentlich nachsehen, was vor Ihrer Haustür passiert?

Sie sind nicht zu Hause? Kein Problem: mit Gira TKS mobil können Türrufe einfach an mobile Endgeräte weitergeleitet werden. Sie würden gerne gelegentlich nachsehen, was vor Ihrer Haustür passiert? Wer wann geklingelt hat, lässt sich einfach über den Bildspeicher zurückverfolgen. Bis zu 200 Bilder werden via einstellbarer Serienaufnahme beim Betätigen der Ruftaste automatisch abgelegt. Der mobile Zugriff auf die Türsprechanlage läuft in Kombination mit dem TKS-IP-Gateway über eine eigene hochverschlüsselte Portal-Lösung. Diese schützt Ihre persönlichen Daten vor unbefugten Zugriffen – egal wo, egal wann.

Planungsratgeber Smart Home
Smart-Home-Wissen zum Runterladen

Alles, was Sie rund ums Thema Smart Home wissen müssen: kompakt zusammengefasst als kostenloses PDF.

Multi-Account für mehrere Gebäude in einer App.

Mit dem neuen Feature können Sie ab sofort und bei Bedarf einen Multi-Account per In-App-Kauf freischalten. Dadurch lassen sich zusätzliche TKS-IP-Gateways mit Ihrem Account in einer einzigen App verwalten – zum Beispiel für Ferienhäuser, Zweitwohnungen oder Büroräume. Die Funktionen sind als jährlich oder monatlich kündbares Abo verfügbar, wobei die Abrechnung einfach über Apple oder Google erfolgt.

Mit dem neuen Feature können Sie ab sofort und bei Bedarf einen Multi-Account per In-App-Kauf freischalten. Dadurch lassen sich zusätzliche TKS-IP-Gateways mit Ihrem Account in einer einzigen App verwalten – zum Beispiel für Ferienhäuser, Zweitwohnungen oder Büroräume. Die Funktionen sind als jährlich oder monatlich kündbares Abo verfügbar, wobei die Abrechnung einfach über Apple oder Google erfolgt.

Dank der neuen Ruftonunterscheidung können Sie jedem Gebäude einen eigenen Klingelton zuordnen. So erkennen Sie ganz intuitiv, um welche Haustür es sich handelt.

Einfache und sichere Türöffnung dank Biometrie-Funktionen.

Bislang mussten Sie immer einen PIN eingeben, um Ihren Gästen von unterwegs die Haustür zu öffnen. Mit dem App-Update funktioniert das nun auch mit Gesichts- oder Fingerabdruckerkennung. Dafür werden die Biometrie-Funktionen in den Sicherheitsfeatures von Smartphones genutzt: Geht ein Türruf ein, erkennt das biometrische Authentifizierungsverfahren Ihr Gesicht oder Ihren Fingerabdruck und Sie können die Tür einfach und sicher öffnen.