Zum Inhalt springen

Gira System 106

Gira System 106: Flexibilität und Design vereint.

Das Gira System 106 ist ein innovatives, modulares Türkommunikationssystem, das durch seine hochwertige Verarbeitung und klare Designsprache überzeugt. Mit flexiblen Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Module wie Kamera, Lautsprecher, Klingeltaster und Info-Modulen bietet es die perfekte Lösung für moderne Türkommunikation – ideal für individuelle Anforderungen und höchsten Komfort. 

Farbvarianten

Eigenschaften

  • Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.

  • Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

  • Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Modularität, die überzeugt.

Das Gira System 106 basiert auf einer modularen Bauweise, die individuelle Anpassungen für verschiedene Einsatzbereiche ermöglicht. Jedes Modul ist eigenständig funktionsfähig und lässt sich flexibel miteinander kombinieren. 

  • Hochwertige Audiokommunikation: 
    Das Türstationsmodul ist mit einer Freisprechanlage ausgestattet, die eine klare Sprachübertragung gewährleistet. Dank integrierter Geräuschunterdrückung bleibt die Verständigung selbst bei Umgebungsgeräuschen deutlich. 

Das Gira System 106 basiert auf einer modularen Bauweise, die individuelle Anpassungen für verschiedene Einsatzbereiche ermöglicht. Jedes Modul ist eigenständig funktionsfähig und lässt sich flexibel miteinander kombinieren. 

  • Hochwertige Audiokommunikation: 
    Das Türstationsmodul ist mit einer Freisprechanlage ausgestattet, die eine klare Sprachübertragung gewährleistet. Dank integrierter Geräuschunterdrückung bleibt die Verständigung selbst bei Umgebungsgeräuschen deutlich. 

  • Präzise Bildübertragung: 
    Das Kameramodul bietet eine hochwertige Auflösung mit einem erweiterten Betrachtungswinkel. Die integrierte Gegenlichtkompensation sorgt dafür, dass Besucher auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut erkennbar bleiben. 

  • Robuste Materialien: 
    Die Frontplatten aus Edelstahl, Aluminium oder pulverbeschichtetem Metall sind witterungsbeständig und sorgen für eine langlebige Qualität. 

  • Intelligente Erweiterbarkeit: 
    Das modulare System kann jederzeit um Funktionen wie ein Info-Modul oder ein Keyless In Fingerprintmodul ergänzt werden, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. 

Optimal integrierbar und variabel kombinierbar.

Das Gira System 106 lässt sich nahtlos dank TKS-IP-Gateway in die Gira Türkommunikationssysteme sowie in IP-basierte Netzwerke integrieren. Es ermöglicht die Nutzung von Gira Wohnungsstationen und IP-Bediengeräten für eine komfortable Kommunikation zwischen innen und außen.

Zudem bietet es eine Vielzahl von Modulen, die flexibel miteinander kombiniert werden können, um den individuellen Anforderungen jedes Projekts gerecht zu werden. Durch die einfache Kombination und Erweiterbarkeit der Module wird das Gira System 106 zu einer zukunftssicheren Lösung für private und gewerbliche Anwendungen. Die Module können in Gehäusen 1 bis 5fach senkrecht oder waagerecht oder in einem 2x2 Gehäuse quadratisch angeordnet werden.

Vielseitige Optionen für moderne Eingangsbereiche.

Das Gira System 106 bietet passende Lösungen für jede Anforderung – von Einfamilienhäusern über Mehrfamilienhäuser bis hin zu gewerblichen Gebäuden. Es überzeugt durch seine modulare Bauweise, die flexible Kombinationen ermöglicht, wie etwa Türstationen, Kameramodule oder das Keyless In Fingerprintmodul für schlüssellosen Zugang. 

Das Gira System 106 bietet passende Lösungen für jede Anforderung – von Einfamilienhäusern über Mehrfamilienhäuser bis hin zu gewerblichen Gebäuden. Es überzeugt durch seine modulare Bauweise, die flexible Kombinationen ermöglicht, wie etwa Türstationen, Kameramodule oder das Keyless In Fingerprintmodul für schlüssellosen Zugang. 

Auch die Integration in Briefkastenanlagen ist problemlos möglich. In Kooperation mit Herstellern wie Firma Renz lassen sich Module direkt in hochwertige Briefkästen einbauen – für eine platzsparende und einheitliche Gestaltung im Eingangsbereich. Audio- und Videomodule sorgen für klare Kommunikation und hochauflösende Bildübertragungen, während Gira Wohnungsstationen als Innenstationen eine harmonische Ergänzung bieten.

Info- und Blindmodule ermöglichen individuelle Anpassungen an Design und Funktionalität und machen das Gira System 106 zu einer modernen Lösung für jede Gebäudekategorie. 

Home Assistent 2.0 Startseite auf einem Tablet in männlichen Händen
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihre Elektroinstallationen in wenigen Schritten mit unserem Smart-Home-Konfigurator – inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt loslegen