TKS mobil auf Handy

Nie mehr nach dem Schlüssel suchen

Nie mehr nach dem Schlüssel suchen

Schlüssel können Sie vergessen. Öffnen Sie mit Gira Keyless-In Gebäude und Räume bequem per Code oder Ihrem Fingerabdruck.

  • Öffnen Sie mit dem Gira Keyless In Ihre Tür komfortabel per Fingertipp oder Code
  • Haben Sie auch unterwegs dank Gira App auf Ihrem Smartphone Ihr Zuhause im Blick

Mit der Gira Keyless In Codetastatur können Sie Ihre Tür ganz einfach mit u. a. einer persönlichen Zahlenkombination öffnen.

Ihr Finger ist Ihr Schlüssel zum Haus

Es regnet. Sie steigen aus dem Auto und rennen zu Ihrer Wohnungstür. Reißen hektisch Ihre Tasche auf und suchen Ihren Schlüssel. Macht der Gewohnheit. Denn plötzlich fällt Ihnen ein, dass Sie Ihren Schlüssel ja gar nicht mehr brauchen. Sie haben seit einer Woche Gira Keyless In und zum Öffnen der Haustür reicht Ihr Fingerabdruck.

Ihr Gira Keyless In Fingerprint funktioniert zuverlässig und kann bis zu 99 Fingerabdrücke einlesen und speichern.

Die Vorteile liegen in der Hand

Das Kind weint, die Taschen rutschen halb über die Schulter und Sie ziehen völlig gestresst die Haustür hinter sich zu. Kaum fällt sie ins Schloss, wird Ihnen auch schon klar: Der Haustürschlüssel liegt noch auf dem Küchentisch. Was für ein Start in den Tag! Einer, der so oder ähnlich nicht mehr passieren muss. Ab jetzt reicht dank Keyless In von Gira Ihr Fingerabdruck oder ein Code, um Ihre Haustür zu öffnen.

Mit der Gira TKS mobil App müssen Ihre Freunde nicht lange vor der Haustür stehen.

Ihr Besuch kommt früher als gedacht?

Sie sind auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause. In einer Stunde sind Sie mit einer guten Freundin zum Filmabend verabredet. Sie denken sich, schnell noch ein paar Chips und Getränke einkaufen, soviel Zeit wird noch sein. Doch an der Kasse steht eine lange Schlange und Sie ahnen schon, dass Sie den Filmbeginn verpassen werden. Nun klingelt auch noch Ihr Smartphone. Das Bild von Ihrer Freundin erscheint auf dem Display, sie steht bereits vor Ihrem Haus und wartet auf Sie. Damit wenigstens Ihre Freundin den Filmstart mitbekommt, öffnen Sie die Gira TKS mobil App und sprechen kurz mit ihr, dann öffnen Sie ihr die Haustür und schalten das Flurlicht an. Sie soll es sich auf dem Sofa gemütlich machen und den Beginn nicht verpassen.