Zum Inhalt springen
Gira Produkt Präsenzmelder

Gira Präsenzerkennung

Gira Präsenzerkennung

Mit Gira Bewegungsmeldern lässt sich Sorglosigkeit ganz einfach anschalten. In Abhängigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit schaltet sich das Licht automatisch ein und aus, ganz nach Bedarf – oder wenn jemand Ihr Haus oder Grundstück unbefugt betritt. Vor allem in niedrigfrequentierten Bereichen wie Keller, Garage und abgelegenen Teilen Ihres Gartens sorgen Präsenzmelder für Sicherheit.

Bewegungsmelder Cube Milieu
Licht, wann es benötigt wird: Dank Wärmeerfassung schaltet sich der Bewegungsmelder Cube nur bei vorbeilaufenden Personen ein.

Vorteile automatischer Präsenzerkennung.

Neben der Energieeinsparung bieten Bewegungsmelder im Innen- wie im Außenbereich viele Vorteile:

  • Unnötiges Schlüsselsuchen im Dunkeln gehört damit der Vergangenheit an.

  • Ungebetener Besuch wird durch die automatische Beleuchtung abgeschreckt.

  • Mehr Orientierung und Sicherheit in der Nacht.

  • Mehr Hygiene durch automatische Beleuchtung in sanitären Anlagen, öffentlichen Treppenhäusern oder Tiefgaragen, da kein Anfassen des Lichtschalters mehr notwendig ist.

Für die automatische Lichtschaltung bietet Gira Ihnen verschiedene Bewegungsmelder an.

Gira Bewegungsmelder Cube: Bewegungssensor mit Helligkeits- und Wärmesensor.

Das eckige, moderne Design des Gira Bewegungsmelders Cube fügt sich in den Farben Reinweiß glänzend oder Anthrazit wunderbar in Bestandsbauten und moderne architektonische Strukturen ein. Für eine präzise Lichtschaltung erfasst der Melder neben der Umgebungshelligkeit, auch die Wärmebewegung vorbeilaufender Personen. So schaltet er die Beleuchtung nur dann ein, wenn es wirklich nötig ist. Den Erfassungswinkel ist entweder auf 120 oder 240 Grad einstellbar.

Gira Bewegungsmelder Cube, Grau, Außenbereich Steinfassade, bei Dämmerung
Gira Bewegungsmelder an der Decke
Rundum empfehlenswert: Präsenz- und Bewegungsmelder 360° Bluetooth.

Der Präsenz- und Bewegungsmelder 360° Aufsatz Bluetooth bietet unter der Decke montiert einen vollständigen Erfassungsbereich. Programmierung und Steuerung erfolgen auch hier wieder per Gira App. Als Präsenzmelder überwacht er Bereiche wie Arbeitsplätze mit längeren Anschaltzeiten, wobei das Licht auch bei sporadischer Bewegung an bleibt. Die App ermöglicht auch die Konfiguration einer energiesparenden Konstantlichtregelung, die die Beleuchtungsstärke automatisch an das Tageslicht anpasst, indem sie die Leuchten bei ausreichendem Tageslicht dimmt oder bei geringerem Licht erhöht.

Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One: Smarte Lichtsteuerung für Ihr Zuhause.

Der Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung und integriert sich nahtlos in moderne Wohnumgebungen. Auf einer Höhe von 1,10 m installiert, erfasst er Bewegungen präzise und ermöglicht eine automatisierte Lichtsteuerung. Die Sensorempfindlichkeit kann individuell angepasst werden, um perfekt auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt zu sein. Mit Gira One profitieren Sie von einem Höchstmaß an Komfort und Energieeffizienz in der Raumbeleuchtung. Zudem fügt sich das dezente Design harmonisch in unterschiedliche Einrichtungsstile ein.

Gira One Bewegungsmelder 1,1m im Treppenhaus
Gira Bewegungsmelder mit Licht
Individuelle Lichtsteuerung: Bewegungsmelder im Gira System 3000.

Die Bewegungsmelder im Gira System 3000 sind für zwei Einbauhöhen (1,10 m und 2,20 m) und mit oder ohne Bluetooth verfügbar. Mit dem neuen System 3000 Bewegungsmelder 1,10 m Standard (mit Nachlaufzeit) können Sie die Nachlaufzeit flexibel von 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellen, ohne auf Bluetooth oder eine App angewiesen zu sein. Das Licht wird dann automatisch wieder ausgeschaltet, sollte der Bewegungsmelder z. B. 10 Minuten lang keine weitere Bewegung registrieren. 

Mini mit Maxi-Leistung: der Gira Präsenzmelder Mini Komfort für KNX.

Mit seinem flachen, minimalistischen Design ist der Gira Präsenzmelder Mini für KNX eine gute Wahl für Architekturprojekte. Der unauffällige Präsenzmelder wird in der Regel unter der Decke montiert, lässt sich so dezent im Innenbereich einsetzen. Der Gira Präsenzmelder Mini für KNX ist in zwei Varianten erhältlich. Die Standardausführung eignet sich für typische Anwendungen wie die automatische Lichtsteuerung nach Präsenz und Helligkeit. Die Komfortvariante bietet zusätzliche Funktionen wie mehrere Sensoren für eine besonders präzise Erfassung, ein integriertes Orientierungslicht, einen Luftfeuchtigkeitssensor sowie erweiterte Einstellmöglichkeiten. In beiden Varianten sorgt KNX Secure für eine geschützte Kommunikation im Smart Home.

Praesenzmelder Mini schwarz Decke Milieu HERO

Auf Ihre Wünsche eingestellt: Bewegungsmelder mit Bluetooth.

Gegenüber normalen Bewegungsmeldern bieten Bluetooth-Produkte weitere praktische Vorteile:

  • Erweiterte Programmierbarkeit: Zahlreiche Funktionen und Einstellungen, wie Helligkeitswerte und Nachlaufzeiten, können einfach über die Gira App programmiert und gesteuert werden.

  • Zeitschaltfunktion: Ermöglicht es, für ausgewählte Anwendungen einen bestimmten Zeitraum festzulegen, was besonders nützlich ist, um beispielsweise das Licht im Flur über Nacht gedimmt leuchten zu lassen.

  • Nachtlichtfunktion: Verhindert, dass man nachts auf dem Weg zur Toilette geblendet wird, indem das Licht automatisch gedimmt leuchtet.

  • Anwesenheitssimulation: Durch Speicherung und automatische Wiederholung der An- und Ausschaltzeiten vom Vortag bietet sie einen guten Schutz vor Einbrechern, besonders wenn man nicht zu Hause ist.

Noch mehr Möglichkeiten – mit KNX Technik.

Bewohnen Sie ein Haus mit KNX System, haben Sie bei Gira noch einige weitere Möglichkeiten, denn über die automatische Lichtsteuerung hinaus aktivieren Sie nur durch Bewegung in Kombination mit Präsenzmeldern für KNX ganze Lichtszenen, aber auch Heizungen, Lüftungen, Klimaanlagen oder Jalousien komfortabel beim Betreten eines Raumes, Flurs oder Treppenhauses aktivieren – und beim Verlassen genauso wieder ausschalten.

Smarter Rundum-Komfort für Ihr Zuhause.

Sie wünschen sich noch mehr Komfort in Ihren eigenen Wänden? Tipps und Inspirationen für die technische Ausstattung bietet der Gira Home Assistent. Über den Online-Konfigurator bekommen Sie eine erste Preiseinschätzung und Kontaktdaten von drei Elektrofachbetrieben in Ihrer Nähe. Dabei sind die Angebote ganz auf Ihre Wohnsituation und individuellen Wünsche ausgerichtet – von smarten Schaltern bis hin zu vollumfänglichen Systemen.