Zum Inhalt springen

Gira HomeServer

Die smarte Zentrale für Ihr KNX System.

Schaffen Sie ganz individuelle Wohnmomente: Mit dem Gira HomeServer können Sie besonders komplexe Szenarien ganz einfach in die Tat umsetzen. Auch die Gartenbewässerung und smarte Lautsprecher lassen sich in das System einbinden. Die Übertragung funtkioniert dabei natürlich verschlüsselt.

Eigenschaften

  • Mit diesem Produkt erzeugen Sie eine besondere Lichtatmosphäre im Raum.

  • Die Funktion der Anwesenheitssimulation bei Abwesenheit der Bewohner dient dem Schutz vor einem Einbruch.

  • Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

  • Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

  • Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

  • Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Ermöglicht das Speichern von Bilddaten, um bei Abwesenheit nachträglich zu prüfen, wer geklingelt hat.

  • Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

  • Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

  • Steuerung von verschiedenen Medien wie Musik.

Mehr Komfort, Nachhaltigkeit und Zeitersparnis.

Mit dem Update 4.12 erhält der Gira HomeServer zwei neue Logikbausteine: Mit dem G1 Logikbaustein können einzelne LEDs oder die Helligkeit des Gira G1 Bediengerätes gezielt angesteuert und reguliert werden. Der zweite, sogenannte Modbus-Baustein ermöglicht es Ihnen außerdem, nachhaltige Energiesysteme wie Solaranlagen oder Ladestationen in Ihr Smart Home zu integrieren. 

Mit dem Update 4.12 erhält der Gira HomeServer zwei neue Logikbausteine: Mit dem G1 Logikbaustein können einzelne LEDs oder die Helligkeit des Gira G1 Bediengerätes gezielt angesteuert und reguliert werden. Der zweite, sogenannte Modbus-Baustein ermöglicht es Ihnen außerdem, nachhaltige Energiesysteme wie Solaranlagen oder Ladestationen in Ihr Smart Home zu integrieren. 

Zudem wurde mit dem Update die optische Darstellung mit grafischen Elementen wie Slidern und Masken erweitert, um Sie noch besser durch die unterschiedlichen Funktionen des HomeServers zu führen.

Weitere Informationen zum Update erhalten Sie hier.

Gira HomeServer Quad Client Display im Wohnzimmer
Auf dem übersichtlichen Display des Quad Clients haben Sie alle Funktionen des Gira HomeServers im Blick.

Rundumschutz für Ihr Netzwerk.

KNX Secure – der internationale Sicherheitsstandard für vernetzte Gebäude – sorgt für eine sichere Kommunikation und Schutz vor Fremdzugriffen. Als sensible Schnittstelle zwischen Ihrem Wohnumfeld und der Außenwelt stellt der Gira HomeServer somit sicher, dass die zu verarbeitenden Daten geschützt sind. Das bestätigt auch das VDE-Institut, das den HomeServer getestet und mit dem VDE-Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft“ ausgezeichnet hat.

Gira Homeserver VDE Zertifikat 2024
Sicherheit mit dem Gira HomeServer: geprüft und zertifiziert vom VDE Institut.

Der Bordcomputer für Ihr smartes Zuhause.

In Verbindung mit dem Gira HomeServer können über KNX zahlreiche Funktionen wie Licht-, Jalousie-, Heizungssteuerung, Entertainment-Geräte aber auch Belüftung und Sicherheitstechnik smart und effizient miteinander vernetzt werden. So lassen sich vielfältige Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise der Anschluss von Außenkameras realisieren.

Für mehr Nachhaltigkeit im Smart Home.

Wer über eine Solaranlage auf dem Dach verfügt, kann diese ebenfalls ins System einbinden. Dafür wurde im Zuge des HomeServer Updates 4.12 ein neuer Modbus-Baustein entwickelt, der neben Solaranlagen auch die Anbindung von Ladestationen oder Batteriespeichern ermöglicht. Auf diese Weise lassen sich nachhaltige Energiesysteme einfach in Ihr Smart Home integrieren.

Home Assistent 2.0 Mockup
Smart-Home-Planung in wenigen Schritten

Sie wünschen sich ein Smart Home, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Der Gira Home Assistent ermittelt Ihre Bedürfnisse und übernimmt die Planung.

Jetzt starten

Intuitive Bedienung – egal, von welchem Gerät.

Besonders bequem ist die Steuerung des HomeServers per App. Über Symbolkacheln gelangen Sie zu jeder Ihrer Smart-Home-Anwendungen. An einer farbigen Ecke erkennen Sie, ob Sie weitere Detaileinstellungen für diese Funktion ausgewählt haben. Die Bedienoberfläche ist dabei für alle Geräte einheitlich strukturiert – egal, ob Gira G1, PC, Tablet oder Smartphone.

Individuelle Konfiguration – ganz nach Ihren Wünschen.

Die Anwendungsmöglichkeiten des Gira HomeServer sind ebenso vielfältig wie praktisch: von der zentralen Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung über Entertainment bis hin zu speziellen Funktionen wie Panikschaltung oder Anwesenheitssimulation. Über den Gira HomeServer lassen sich auch Türsprechanlagen, Kameras, ausgewählte Fremdsysteme für den Sanitär-, Entertainment- und Gartenbereich steuern. Unter dem Menüpunkt „Favoriten“ können Sie die Funktionen zusammenstellen, die Sie am häufigsten nutzen.

Gira Smart Home Ratgeber - Header
Smart-Home-Ratgeber – so gelingt der Einstieg.

Wir liefern die Antworten auf Ihre Fragen: die wichtigsten Infos zum Thema Smart Home. Kompakt zusammengefasst als kostenloses PDF.

Jetzt downloaden

Auch die Nutzeroberfläche lässt sich individualisieren. So können Sie – gemeinsam mit einem Fachbetrieb – zum Beispiel eine grafische Darstellung Ihres Hauses einrichten. Im Quad Client für den Gira HomeServer haben Sie außerdem die Option, von einem hellen und auf ein dunkles Design umzusteigen.

Keiner da? Kein Problem! Steuern Sie Ihr Smart Home per App.

Licht abschalten, Heizung einstellen, Bilder von Überwachungskameras einblenden oder die Gartenbewässerung aktivieren. Von unterwegs steuern Sie diese und viele andere Funktionen Ihres Smart Homes per Gira HomeServer App auf dem Smartphone oder Tablet.

Licht abschalten, Heizung einstellen, Bilder von Überwachungskameras einblenden oder die Gartenbewässerung aktivieren. Von unterwegs steuern Sie diese und viele andere Funktionen Ihres Smart Homes per Gira HomeServer App auf dem Smartphone oder Tablet. Sie können all diese Aktionen mit einem Fingertipp von unterwegs auch gleichzeitig starten. Kombinieren Sie sie einfach als Szene.

Entertainment für jeden Anlass.

Mit dem Gira HomeServer stellt sich Ihr Zuhause ganz auf Sie ein. Lassen Sie zum Beispiel, wenn Sie abends nach Hause kommen, Ihre Lieblingsmusik im ganzen Haus abspielen: Mit dem Gira HomeServer können Sie über Ihr Handy, Tablet oder TV in jedem Raum zu jeder Zeit die passende Musik hören – Jazz im Wohnzimmer, Hörspiele im Kinderzimmer, Popmusik im Bad. Dafür eignen sich unter anderem Lautsprecher von Sonos und Systeme von sonoro.

Heizung und Klima individuell steuern.

Sie wissen am besten, in welchem Klima Sie sich wohlfühlen. Mit der Einzelraumregelung sorgt der Gira HomeServer nach Ihren Vorgaben in jedem Raum für die richtige Temperatur zur richtigen Zeit. Gleichzeitig können Sie durch bedarfsgerechtes und effizientes Heizen Ihren Energieverbrauch senken und so Kosten sparen. Steuern Sie Ihre Heizung beispielsweise nach fest definierten Zeiten oder heizen Sie Ihre Räume nur bei Anwesenheit.

Jalousiesteuerung leicht gemacht.

Stellen Sie Ihre Jalousien so ein, wie Sie es brauchen. Hoch- oder runter, Lamellen flach oder steil: Nehmen Sie Einstellungen nach Witterung oder nach Tageszeit vor und bedienen Sie alles stationär oder per App. Auch eine Kombination von Heizungs- und Jalousiesteuerung ist möglich:

Stellen Sie Ihre Jalousien so ein, wie Sie es brauchen. Hoch- oder runter, Lamellen flach oder steil: Nehmen Sie Einstellungen nach Witterung oder nach Tageszeit vor und bedienen Sie alles stationär oder per App. Auch eine Kombination von Heizungs- und Jalousiesteuerung ist möglich: Lassen Sie zum Beispiel bei geeignetem Sonnenstand die Jalousien hochfahren, während gleichzeitig die Raumtemperatur entsprechend abgesenkt wird. Das ist nicht nur praktisch, sondern spart auch noch Geld und Energie.

Gira Newsletter
Gira Newsletter: Bleiben Sie auf dem Laufenden

Noch mehr praktische Tipps rundum Smart-Home-Steuerung? Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter und seien auch Sie ein Smart-Home-Pionier! Mit Gira bleiben Sie immer up to date.

Jetzt abonnieren

Alles für die richtige Lichtstimmung.

Schaffen Sie zu Hause mit weißem oder farbigem Licht eine Wohlfühlatmosphäre. Sie können dabei die Lichtszenen voreinstellen, die Ihnen guttun und diese jederzeit per Knopfdruck abrufen. In Kombination mit Dimmern regulieren Sie das Licht auf die gewünschte Helligkeitsstufe. Über die Gira HomeServer App lassen sich bei Bedarf für alle Einstellungen und Kombinationen feste Zeiten einstellen.

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und dem Google Assistant.

Steuern Sie Ihr KNX auch ohne Schalter oder App – nur mit Ihrer Stimme. Bleiben Sie entspannt auf dem Sofa sitzen, während Sie Ihr Licht schalten, die Jalousien steuern und die Raumtemperatur regeln. Alles, was Sie dazu benötigen, ist der Gira S1 und ein Sprachassistent Ihrer Wahl: Amazon Alexa oder Google Assistant. Verbinden Sie einen der beiden mit Ihrem KNX und genießen Sie den Komfort der Sprachsteuerung.

Mit Hilfe des Gira HomeServers lassen sich verschiedenste KNX Geräte, Systeme und Funktionen im Smart Home miteinander vernetzen – immer abgestimmt auf individuelle Wünsche und Lebensbedingungen.