Gira Tastsensor 4.55
Intelligenter Schalter trifft vielfältiges Design.
Der Gira Tastsensor 4.55 ist das vielseitige Bediengerät für KNX- und Gira One Smart Homes. Als Teil des modularen Gira System 55 bietet der multifunktionale Schalter unterschiedliche Möglichkeiten, die Ausstattung technisch und optisch individuell zu gestalten. Der Gira Tastsensor 4.55 ist in einer Standard- und einer Komfort-Variante erhältlich. Die Komfort-Variante misst zusätzlich Luftfeuchte und Luftqualität.
Farbvarianten
-
Schwarz matt
-
Cremeweiß glänzend
-
Grau matt
-
Reinweiß glänzend
-
Farbe Alu
-
Reinweiß seidenmatt
-
Anthrazit
-
Edelstahl
Eigenschaften
-
Dieses Produkt ermöglicht eine Beleuchtung zur Signalisierung und Orientierung im Dunkeln.
-
Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.
-
Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.
-
Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.
-
Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.
-
Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.
-
Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.
Smartes Wohnen leichtgemacht dank Tastsensor 4.55.
Genau wie andere KNX Bediengeräte ermöglicht der Tastsensor 4.55 eine intuitive Steuerung von Smart-Home-Funktionen. Je nach Ausführung und Konfiguration lassen sich zahlreiche Anwendungen realisieren.
Gemeinsame Funktionen
Licht schalten oder dimmen, Farbszenen abrufen
Jalousien und Rollläden punktgenau positionieren
Szenen wie „Kino“ oder „Guten Morgen“ speichern
Mehrfarbige LEDs zeigen sofort den Status
Datenübertragung sicher dank KNX Secure
Genau wie andere KNX Bediengeräte ermöglicht der Tastsensor 4.55 eine intuitive Steuerung von Smart-Home-Funktionen. Je nach Ausführung und Konfiguration lassen sich zahlreiche Anwendungen realisieren.
Gemeinsame Funktionen
Licht schalten oder dimmen, Farbszenen abrufen
Jalousien und Rollläden punktgenau positionieren
Szenen wie „Kino“ oder „Guten Morgen“ speichern
Mehrfarbige LEDs zeigen sofort den Status
Datenübertragung sicher dank KNX Secure
Exklusive Funktionen der Komfort-Variante
Luftfeuchte messen; Lüftungsempfehlung via App
Anschluss für externen Fußbodenfühler
Acht LED-Farben plus Blinkmodus für Alarmhinweise
Luftqualität erfassen und über die LEDs als Ampel anzeigen lassen
Raumklima-Einstellungen in der Gira Smart Home App anpassen
Kompakt messen, was in der Luft liegt.
In der Komfort-Variante steckt auch im kompakten Format des Gira Tastsensor 4.55 ein Luftqualitätssensor. Besonders hilfreich ist er dort, wo die Raumluft stärker belastet sein kann: nach dem Einzug in einen Neubau, nach einer Renovierung, wenn Farben und Bodenbeläge noch ausdünsten, in der Küche oder im Hauswirtschaftsraum, in dem Reinigungsmittel stehen.
In der Komfort-Variante steckt auch im kompakten Format des Gira Tastsensor 4.55 ein Luftqualitätssensor. Besonders hilfreich ist er dort, wo die Raumluft stärker belastet sein kann: nach dem Einzug in einen Neubau, nach einer Renovierung, wenn Farben und Bodenbeläge noch ausdünsten, in der Küche oder im Hauswirtschaftsraum, in dem Reinigungsmittel stehen. Der Sensor misst diese Ausdünstungen (VOC) und berechnet daraus zusätzlich einen Schätzwert für den vom Menschen verursachten CO₂-Gehalt (eCO₂). Die farbigen Leuchten am Tastsensor zeigen auf Wunsch, wann Lüften sinnvoll ist. Über die Gira Smart Home App lassen sich die Einstellungen anpassen. Und weil der Tastsensor in über 90 Abdeckrahmen passt, fügt sich diese Funktion in nahezu jeden Einrichtungsstil ein.
Wandelbares Design für jede Lebenslage.
Der Tastsensor 4.55 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Standard- und Komfortvariante stehen als 1fach, 2fach und 3fach zur Verfügung und bieten je nach Ausführung zwei, vier oder sechs Steuerungselemente. Für eine flexible Bedienung kann der Tastsensor 4.55 durch den Fachbetrieb um 90° gedreht montiert werden. So lässt sich die Ausrichtung der Tasten wahlweise horizontal oder vertikal anpassen.
Der Tastsensor 4.55 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Standard- und Komfortvariante stehen als 1fach, 2fach und 3fach zur Verfügung und bieten je nach Ausführung zwei, vier oder sechs Steuerungselemente. Für eine flexible Bedienung kann der Tastsensor 4.55 durch den Fachbetrieb um 90° gedreht montiert werden. So lässt sich die Ausrichtung der Tasten wahlweise horizontal oder vertikal anpassen.
Als Teil des Gira System 55 lässt sich der Gira Tastsensor 4.55 gestalterisch flexibel integrieren. Der Tastsensor kann als Einsatz mit über 90 verschiedenen Abdeckrahmen aus den Gira Designlinien kombiniert werden – frei nach dem Motto „Mix & Match“. So entsteht ein individuelles Bediengerät, das sich harmonisch in unterschiedliche Einrichtungsstile einfügt.