Zum Inhalt springen

Gira Tastsensor 3

Gira Tastsensor 3: Smarte Steuerung mit Stil.

Der Gira Tastsensor 3 bringt intelligente Gebäudetechnik auf den Punkt. Mit einem Fingertipp lassen sich Licht, Jalousien, Heizung oder ganze Szenarien steuern. Die Bedienung ist individuell konfigurierbar und überzeugt durch ein hochwertiges Design. Ob als Basislösung oder mit erweiterten Funktionen in der Komfort- und Plus-Variante, der Tastsensor 3 passt sich Ihren Bedürfnissen und Ihrem Wohnstil an.

Farbvarianten

  • Schwarz matt

  • Cremeweiß glänzend

  • Grau matt

  • Reinweiß glänzend

  • Farbe Alu

  • Reinweiß seidenmatt

  • Anthrazit

Eigenschaften

  • Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

  • Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

  • Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

  • Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.

  • Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

  • Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Funktionsvielfalt für Ihr Smart Home mit einem Klick.

Ihre KNX-basierte Gebäudetechnik lässt sich dank des Gira Tastsensors 3 intuitiv und vielseitig steuern. Je nach Variante – Basis, Komfort oder Plus – bietet er unterschiedliche Funktionen.

Grundfunktionen (alle Varianten)

  • Schalten: Ein- und Ausschalten von Beleuchtung oder anderen Geräten.

  • Dimmen: Anpassen der Helligkeit von dimmbaren Leuchten.

  • Jalousiesteuerung: Hoch- und Herunterfahren von Jalousien oder Rollläden.

  • Szenensteuerung: Abrufen vordefinierter Szenen, z. B. für Lichtstimmungen.

  • Bedieneinheit: Steuert andere KNX-Geräte durch das Senden vordefinierter Befehle, z. B. für Lichtstimmungen oder Raumfunktionen

Erweiterte Funktionen (Komfort und Plus)

  • Integrierter Temperatursensor: Erfassung der Raumtemperatur zur Anzeige oder Weiterverarbeitung im KNX-System.

Die KNX-basierte Gebäudetechnik lässt sich dank des Gira Tastsensors 3 intuitiv und vielseitig steuern. Je nach Variante – Basis, Komfort oder Plus – bietet er unterschiedliche Funktionen.

Grundfunktionen (alle Varianten)

  • Schalten: Ein- und Ausschalten von Beleuchtung oder anderen Geräten.

  • Dimmen: Anpassen der Helligkeit von dimmbaren Leuchten.

  • Jalousiesteuerung: Hoch- und Herunterfahren von Jalousien oder Rollläden.

  • Szenensteuerung: Abrufen vordefinierter Szenen, z. B. für Lichtstimmungen.

  • Bedieneinheit: Steuert andere KNX-Geräte durch das Senden vordefinierter Befehle, z. B. für Lichtstimmungen oder Raumfunktionen.

Erweiterte Funktionen (Komfort und Plus)

  • Integrierter Temperatursensor: Erfassung der Raumtemperatur zur Anzeige oder Weiterverarbeitung im KNX-System.

  • Status-LEDs: Mehrfarbige LEDs (Grün, Rot, Blau) zur Anzeige von Betriebszuständen oder Alarmmeldungen.

  • Individuelle Beschriftung: Transparente Schriftfelder mit Hintergrundbeleuchtung für eine klare Zuordnung der Funktionen.

Zusätzliche Funktionen (nur Plus)

  • Integriertes Display: Anzeige von Informationen wie Raumtemperatur, Uhrzeit oder Alarmmeldungen.

  • Raumtemperaturregler: Einstellung und Regelung der Raumtemperatur direkt am Gerät.

  • Erweiterte Alarmfunktionen: Anzeige und Verarbeitung von Stör- und Alarmmeldungen mit hoher Priorität.

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Gira einfach online: In weniger als zehn Minuten zur Wunschlösung. Inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Wohnkomfort nach Maß: Flexibles Bedienkonzept.

Der Gira Tastsensor 3 verfügt über ein durchdachtes Bedienkonzept, das eine intuitive und komfortable Steuerung erlaubt. Je nach Konfiguration können Sie unterschiedliche Funktionen einfach mit einem Fingertipp ausführen. Die klare Anordnung der Tasten und die Möglichkeit zur individuellen Beschriftung sorgen für eine benutzerfreundliche Handhabung.

Die Bedienflächen des Tastsensors 3 können flexibel als Tasten- oder Wippenfunktion konfiguriert werden:

  • Tastenfunktion: Jede Bedienfläche ist in zwei separat belegbare Zonen unterteilt – eine oben bzw. links, die andere unten bzw. rechts (je nach Einbaurichtung). So lassen sich zwei unterschiedliche Funktionen mit einem Fingertipp steuern.

  • Wippenfunktion: Die gesamte Bedienfläche wird zur Wippe, die auf Druck in zwei Richtungen reagiert, je nach Richtung (z. B. oben/unten oder links/rechts) wird eine andere Funktion ausgelöst.

Diese Flexibilität ermöglicht eine individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen und Vorlieben der Nutzer.

Flexibles Design für jeden Stil: Gira Tastsensor 3.

Der Gira Tastsensor 3 passt perfekt in das modulare Gira System 55. Dank des einheitlichen Maßes von 55 × 55 Millimetern lassen sich verschiedene Funktionseinsätze und Designrahmen ganz einfach miteinander kombinieren. Die große Auswahl an Farben und Materialien bietet viele Möglichkeiten, den Tastsensor ganz nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. So fügt sich der Gira Tastsensor 3 harmonisch in jedes Wohnumfeld ein.