Gira HomeServer

Gira HomeServer 4 schwarz

Der Gira HomeServer.

High End fürs Smart Home.

Schaffen Sie ganz individuelle Wohnmomente: Mit dem Gira HomeServer können Sie besonders komplexe Szenarien ganz einfach in die Tat umsetzen. Auch die Gartenbewässerung und smarte Lautsprecher lassen sich in das System einbinden. Die Übertragung funtkioniert dabei natürlich verschlüsselt.

Produkteigenschaften

Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

Mit diesem Produkt erzeugen Sie eine besondere Lichtatmosphäre im Raum.

Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

Steuerung von verschiedenen Medien wie Musik.

Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

Die Funktion der Anwesenheitssimulation bei Abwesenheit der Bewohner dient dem Schutz vor einem Einbruch.

Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Ermöglicht das Speichern von Bilddaten, um bei Abwesenheit nachträglich zu prüfen, wer geklingelt hat.

Eine noch intuitivere Bedienung mit dem Update 4.11.

Mit dem neuen Update 4.11 für den Gira HomeServer gelingt Ihnen die Bedienung noch intuitiver. Sehen Sie beispielsweise den Beleuchtungszustand und die Jalousieposition bequem über die Grundrissanzeige ein. Im Quad Client können Sie außerdem zwischen einem hellen und dunklen Design wechseln. Alle weiteren Neuerungen können Sie hier nachsehen.

Gira HomeServer Quad Client Dark Mode
Über den Quad Client für den Gira HomeServer nehmen Sie sämtliche Einstellungen in Ihrem KNX vor.

Der Bordcomputer für Ihr smartes Haus.

Über KNX in Verbindung mit dem Gira HomeServer können zahlreiche Funktionen wie Licht, Jalousien, Heizungs- und Klimatechnik, Belüftung und Sicherheitstechnik, aber auch Entertainment smart und effizient miteinander vernetzt werden. Die Funktionen und Anschlussmöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt und lassen sich Ihren individuellen Wünschen und Lebensbedingungen jederzeit anpassen. Beispielsweise vielfältige Sicherheitsfunktionen, die sich durch den Anschluss von Außenkameras und Alarmanlagen wie Gira Alarm Connect realisieren lassen.

Einfache Bedienung. Egal von welchem Gerät.

Der HomeServer lässt sich zum Beispiel über die Gira App steuern lässt. Über Symbolkacheln gelangen Sie zu jeder Ihrer Smart-Home-Anwendungen. An einer farbigen Ecke erkennen Sie, ob Sie weitere Detaileinstellungen für diese Funktion ausgewählt haben. Das Gira Interface ist dabei für alle Bediengeräte einheitlich strukturiert. Egal, ob Gira G1, PC, Tablet oder Smartphone. Die Bedienoberfläche ist immer identisch, wurde nur an die entsprechende Bildschirmgröße angepasst. Mit welchem Gerät und von welchem Ort aus Sie Ihre Elektroinstallationen auch steuern: Sie brauchen sich nie umzustellen.

b2c_3_8_4_Gira_Home_Server_06
Mit der Gira HomeServer App steuern Sie Ihr KNX bequem per Tablet oder Smartphone.

Gira HomeServer: Individuell für Ihre Wünsche.

Die Anwendungsmöglichkeiten des Gira HomeServer sind vielfältig und ganz schön praktisch: Von der zentralen Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung über Entertainment, bis hin zu speziellen Funktionen wie Panikschaltung oder Anwesenheitssimulation. Über den Gira HomeServer lassen sich auch Türsprechanlagen, Kameras, ausgewählte Fremdsysteme für den Sanitär-, Entertainment- und Gartenbereich steuern. Und unter dem Menüpunkt ‚Favoriten’ können Sie die Funktionen zusammenstellen, die Sie am häufigsten nutzen. Auf Wunsch können Sie sich sogar die Bilder von bis zu vier Kameras gleichzeitig anzeigen lassen.

Auch die Nutzeroberfläche lässt sich individualisieren. So können Sie – gemeinsam mit einem Fachpartner – zum Beispiel eine grafische Darstellung ihres Hauses einrichten

Unterwegs? App!

Licht abschalten, Heizung einstellen, Bilder von Überwachungskameras einblenden oder die Gartenbewässerung aktivieren. Von unterwegs steuern Sie diese und viele andere Funktionen Ihres Smart Homes per Gira HomeServer App auf dem Smartphone oder Tablet. Sie können all diese Aktionen mit einem Fingertipp von unterwegs auch gleichzeitig starten. Kombinieren Sie sie einfach als Szene.

Entertainment.

Mit dem Gira HomeServer stellt sich Ihr Zuhause auf Sie ein. Wenn Sie nach Hause kommen, kann sich beispielsweise automatisch ihr Fernseher mit Ihrem Lieblingssender anstellen. Gleichzeitig fahren die Jalousien herunter und das Licht schaltet sich ein. Ihre vorprogrammierte Abendstimmung. Und am Wochenende hören Sie Ihre Lieblingsmusik im ganzen Haus: Mit dem Gira HomeServer können Sie über Ihr Handy, Tablet oder TV in jedem Raum zu jeder Zeit die passende Musik hören – Jazz im Wohnzimmer, Hörspiele im Kinderzimmer, Popmusik im Bad. Dafür eignen sich beispielsweise Sonos-Lautsprecher.

Gira HomeServer im Wohnzimmer
Mit dem Gira HomeServer steuern Sie bequem Ihre Multimediageräte.

Heizungs- und Klimasteuerung.

Sie wissen am besten, in welchem Klima Sie sich wohlfühlen. Mit der Einzelraumregelung sorgt der Gira HomeServer nach Ihren Vorgaben in jedem Raum für die richtige Temperatur zur richtigen Zeit.

Jalousiesteuerung.

Steuern Sie Ihre Jalousien so, wie Sie es brauchen. Hoch- oder runter, Lamellen flach oder steil: Richten Sie Ihre Voreinstellungen nach Witterung oder nach Tageszeit ein und bedienen Sie alles stationär oder per App. Und kombinieren Sie Heizung und Jalousien: Lassen Sie im zum Beispiel Winter bei geeignetem Sonnenstand Sonne herein und gleichzeitig die Heizungstemperatur entsprechend absinken. Das ist nicht nur praktisch. Es spart Geld und Energie.

Lichtsteuerung.

Setzen Sie ihre Räume in die richtige Lichtstimmung. Lassen Sie mit weißem oder farbigem Licht die richtige Atmosphäre entstehen. Stellen Sie die Lichtszenen ein, die Ihnen guttun und rufen Sie sie jederzeit per Knopfdruck ab. In Kombination mit Dimmern schalten Sie das Licht auf jede gewünschte Helligkeitsstufe herab. Über die Gira HomeServer App definieren Sie ganz nach Wunsch für alle Einstellungen und Kombinationen feste Zeiten.

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und dem Google Assistant.

Steuern Sie Ihr KNX auch ohne Schalter oder App – ganz einfach mit Ihrer Stimme. Bleiben Sie entspannt auf dem Sofa sitzen, während Sie Ihr Licht schalten, die Jalousien steuern und die Raumtemperatur regeln. Alles was Sie dazu benötigen ist der Gira S1 und ein Sprachassistent Ihrer Wahl: Amazon Alexa oder Google Assistant. Verbinden Sie einen der beiden Sprachassistenten mit Ihrem KNX und erleben Sie den Komfort der Sprachsteuerung.

Um die Funktion nutzen zu können, benötigen Sie das Softwareupdate für Ihren Gira HomeServer, welches seit August 2020 zur Verfügung steht.

Google Home Assistant und Gira Tastsensor 4
Binden Sie den Google Assistant und Amazon Alexa in Ihr KNX ein und genießen den Komfort der Sprachsteuerung.

Gira KNX Smart Home.

Mit Hilfe des Gira HomeServers lassen sich verschiedenste KNX Geräte, Systeme und Funktionen für ein Smart Home miteinander vernetzen. So intelligent, dass sie immer abgestimmt sind auf individuelle Wünsche und Lebensbedingungen.

Ziel ist es, jedem Einzelnen mehr Komfort, mehr Sicherheit und verbesserte Energieeffizienz bieten zu können.

Weitere Smart Home Produkte:

Gira G1

Die zentrale Steuereinheit: Ihre Intuition.

Gira S1 Modul

Gira S1

Fernzugriff. Ohne das Risiko von Fremdzugriff.

X1 Works with Sonos Label

Gira X1

Kleiner Server. Große Leistung.

Gira Tastsensor 3 E3 blaugrau anthrazit

Gira KNX Tastsensor 3

Bewegend smart.

Gira eNet SMART HOME Gira G1

Gira eNet SMART HOME

Höchste Sicherheit – auch von unterwegs gesteuert.