Mitten in den spektakulären Hängen von Bantry Bay in Kapstadt thront die Villa „Lion’s Ark“ – mit atemberaubender Aussicht und durchdachter Smart-Home-Technologie von Gira. Was die Villa so besonders macht und wie ihre technische Ausstattung den Alltag vereinfacht, zeigt dieser Einblick in modernes Wohnen der Extraklasse.
Wer Luxus in seiner schönsten Form erleben will, ist in der Villa „Lion’s Ark“ genau richtig. Hoch über dem Atlantik gelegen, in Kapstadts Stadtteil Bantry Bay, verbindet die moderne Villa skulpturale Eleganz mit höchstem Komfort. Was auf den ersten Blick wie ein puristisches Designobjekt wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als durchdachtes Gesamtkonzept – bei der intelligenten Technik eine entscheidende Rolle spielt. Denn für das richtige Ambiente, Sicherheit und Komfort sorgen vor allem die verbauten Smart-Home-Lösungen von Gira.
Minimalismus mit maximaler Wirkung
Das Anwesen fügt sich spektakulär in die steile Hanglage zwischen Ozean und Tafelbergmassiv ein. Die Aussicht ist schlicht atemberaubend: Vom Infinity-Pool, den großzügigen Terrassen oder der offen gestalteten Wohnlandschaft blickt man weit über den Atlantik – Sonnenuntergänge inklusive. Und auch im Inneren bleibt die Architektur beeindruckend: fließende Raumübergänge, raumhohe Glasfronten und eine minimalistische Inneneinrichtung schaffen eine Atmosphäre von Großzügigkeit und Ruhe. Die Villa kann gemietet werden, wird allerdings vorrangig für Filmaufnahmen und Fotoshootings genutzt.
Technik im Hintergrund, Komfort im Vordergrund
So durchdacht wie die Architektur, ist auch das, was man auf den ersten Blick nicht sieht: das intelligente Konzept der Haustechnik. Für Komfort, Sicherheit und Atmosphäre sorgen die Produkte von Gira – dezent eingebaut, intuitiv bedienbar in modernem Design.
Das Gira KNX Smart-Home-System sorgt im Hintergrund für die intelligente Vernetzung sämtlicher Funktionen. Herzstück ist der Gira HomeServer, der als intelligente Schaltzentrale agiert. Er vernetzt Licht, Jalousien, Heizung, Lüftung, Sicherheit und weitere Komponenten zu einem System, das sich individuell programmieren und automatisieren lässt. So können vordefinierte Szenarien wie „Abendstimmung“ oder „Alles aus“ auf Knopfdruck aktiviert werden – ganz bequem über den Gira G1. Das zentrale Touchdisplay lässt sich intuitiv bedienen und wirkt dabei, wie ein modernes Designelement an der Wand.
Ergänzt wird das System durch Gira Tastsensoren 4.55, die mit klarer Formensprache und hochwertigen Materialien überzeugen. Sie bieten eine haptisch angenehme Möglichkeit, Licht, Temperatur und Jalousien präzise zu steuern – oft mit nur einem Fingertipp.
Im Außenbereich sorgen robuste Gira Licht- und Energiesäulen sowie das wetterfeste Schalterprogramm Gira TX_44 für Sicherheit, Stromversorgung und Beleuchtung – auch dort, wo rauere Bedingungen herrschen. Innen setzen die eleganten Rahmen aus der Serie Gira Esprit Aluminium stilvolle Akzente und fügen sich harmonisch in das Interior Design ein.
Das Ergebnis: Ein Wohngefühl, das technologische Raffinesse mit ästhetischem Anspruch verbindet – und den Alltag ganz nebenbei angenehmer, sicherer und effizienter macht.
Architektur entdecken, Technik erleben
Die Villa Lion’s Ark ist mehr als ein Traumhaus – sie ist ein Beispiel dafür, wie Architektur, Natur und moderne Technik zu einem stimmigen Ganzen verschmelzen können. Die smarte Haustechnik ist in der Villa nicht einfach Beiwerk, sondern fester Bestandteil des architektonischen Erlebnisses.