Zum Inhalt springen

Gira TX_44

Multitalent für anspruchsvolle Umgebungen: Gira TX_44

Ob für den Garten, die Terrasse oder Innenräume mit besonderen Anforderungen: Das Gira TX_44 Schalterprogramm kombiniert robuste Funktionalität mit modernem Design und ist vielseitig einsetzbar. Dank der hohen Schutzklasse IP44 bietet es zuverlässigen Schutz gegen Spritzwasser und Fremdkörper. Entwickelt mit langlebigen Materialien, gewährleistet es eine sichere Nutzung in anspruchsvollen Umgebungen. 

Farbvarianten

  • Farbe Alu

  • Reinweiß

  • Anthrazit

Eigenschaften

  • Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

  • Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

  • Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Gira TX_44: Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich.

Das Gira TX_44 vereint robuste Bauweise mit vielseitigen Steuerungsoptionen und eignet sich perfekt für den Außenbereich und stark beanspruchte Innenräume. Dank IP44-Schutz, schlag- und bruchsicherem, halogenfreiem Material bleibt es dauerhaft witterungsbeständig und UV-beständig, ideal für Terrassen, Balkone, Küchen, Bäder und Treppenhäuser. 

Das Gira TX_44 vereint robuste Bauweise mit vielseitigen Steuerungsoptionen und eignet sich perfekt für den Außenbereich und stark beanspruchte Innenräume. Dank IP44-Schutz, schlag- und bruchsicherem, halogenfreiem Material bleibt es dauerhaft witterungsbeständig und UV-beständig, ideal für Terrassen, Balkone, Küchen, Bäder und Treppenhäuser. 

  • Spritzwassergeschützte Steckdosen im Garten: Wetterbeständige Schalter und Steckdosen für den Außenbereich mit Klappdeckel schützen vor Spritzwasser und Schmutz. Ideal für Gartengeräte und Außenbeleuchtung – selbst bei widrigen Wetterverhältnisse 

  • Sichere Türkommunikation und Keyless-In-Systeme: Alle Funktionen des Gira Türkommunikations-Systems können integriert werden, zum Beispiel über Keyless-In-Systeme wie Fingerprint und Keypad. So lässt sich der Zugang bequemer und sicherer gestalten. 

  • Flexible Montagemöglichkeiten und Integration in Energiesäulen: Gira TX_44 ist sowohl für senkrechte als auch waagerechte Installationen geeignet. Die Abdeckrahmen lassen sich außerdem nahtlos in Gira Energie- und Lichtsäulen integrieren, was zusätzliche Installationsoptionen eröffnet. 

  • Vandalismusschutz für öffentliche Bereiche: Die vandalismus- und diebstahlsichere Konstruktion macht Gira TX_44 ideal für öffentlich zugängliche Außenbereiche und stark beanspruchte Innenräume. 

Gira TX_44 und Gira System 55: Funktionalität für drinnen und draußen.

Mit dem Gira System 55 lässt sich Gira TX_44 flexibel erweitern und bietet dadurch eine große Funktionsvielfalt. Im Innenraum können Sie beispielsweise Funktionen wie Jalousie- und Lichtsteuerung über Zwischenrahmen ohne Klappdeckel in das Schalterprogramm integrieren. Für den Außenbereich oder auch für Feuchträume stehen unter anderem folgende Funktionen zur Auswahl: Steckdosen mit Klappdeckel, Integration in Türkommunikationssysteme und in die Gira Licht- und Energiesäule.

Gira Home Assistent
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Steckdosen und Schaltern von Gira in weniger als zehn Minuten kostenfrei online - inklusive Vermittlung zum Fachpartner.