FAQ
Für die mobile Weiterleitung benötigen Sie zusätzlich das TKS-IP-Gateway Art.-Nr. 2620 9x und eine Spannungsversorgung DC 24V Art.-Nr. 1296 00. Auch ältere TKS-IP-Gateways können, nach einem Firmwareupdate dafür genutzt werden.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.gira.de/service/bauherren/installationshinweis.html
Zur Gebäudetechnik gehören alle technischen Geräte und Anlagen eines Gebäudes, wie z.B. Licht-, Jalousie- oder Heizungssteuerung. Sie können über Bus- und Funksysteme miteinander vernetzt werden und tragen wesentlich zur Steuerung, Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes bei.
Dimmer mit Druck-Wechselschalter können im Außenbereich unter Verwendung von Abdeckungen des Schutzgrades IP44 eingesetzt werden.
Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Geräte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
So kann beispielsweise im Schalterprogramm TX_44 die Abdeckung mit Knopf für alle Dimmer mit Druck-Wechselschalter bis 600 W/VA und elektronischem Potentiometer (Bestell-Nr. 0650 27) in Verbindung mit der Zwischenplatte mit transparentem Klappdeckel (Bestell-Nr. 0409 66) im Außenbereich verwendet werden.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.gira.de/service/bauherren/installationshinweis.html
Ob und wie die Lautstärke von Rufton oder Sprache verändert werden kann, hängt vom Typ der Wohnungsstation ab. "Wohnungsstation Standard" mit Hörer: Hier kann nur die Lautstärke für den Rufton verändert werden. Die Sprachlautstärke ist fest voreingestellt. Um die Ruftonlautstärke zu ändern, betätigen Sie die Bedientaste Licht bei abgenommenem Hörer für eine Dauer von ca. 3 Sekunden. "Wohnungsstation Freisprechen" und "Wohnungsstation Komfort" mit Hörer: Hier können sowohl die Rufton- als auch die Sprachlautstärke verändert werden. Um die Änderungen vorzunehmen, betätigen Sie die Lautstärketaste.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr