FAQ
Der Raumtemperaturregler mit Uhr besitzt keine generelle Abschaltfunktion. Er lässt sich aber aus dem Automatikbetrieb dauerhaft in die Absenktemperatur (Mondsymbol) schalten.
Dazu wird die Taste "-" für eine Dauer von etwa 5 Sekunden gedrückt. Der Temperaturstufenindikator wechselt dann auf das Mondsymbol (= Absenktemperatur) und der Indikator vor dem Uhrensymbol erlischt.
Um wieder in den Automatikbetrieb des Raumtemperaturregler mit Uhr zu gelangen, wird die Taste Prog. kurz gedrückt.
Die Rauchwarnmelder können verschiedene Betriebs- oder Alarmsignale abgeben. Prüfen Sie bitte mit Hilfe der Bedienungsanleitung, um welches Signal es sich in Ihrem Fall konkret handelt. Bei Betriebssignalen kann beispielsweise:
eine allgemeine Störung (8 kurze Signaltöne im 60s-Takt),
eine Batteriestörung (2 kurze Signaltöne im 60s-Takt) oder
eine EMV Störung (kurzer Signalton im 1s-Takt) vorliegen.
Im Außenbereich können sie unsere Bewegungsmelder TX_44 mit einer Einbauhöhe von 2,20m einsetzen. Die Melder für 1,10m Einbauhöhe sind hier nicht geeignet, da die Melder keine natürliche Begrenzung haben und somit Fehlauslösungen auftreten könnten
Das Gira Radio RDS sitzt einfach in der Wand – so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei.
Wird der Gira G1 als KNX-Raumbediengerät verwendet, ist ein KNX IP-Router mit der Art.-Nr. 2167 00 zwingend notwendig. Wird der Gira G1 als Client für den Gira HomeServer oder Gira X1 verwendet, erfolgt die KNX Kommunikation über den Gira HomeServer bzw. Gira X1 und ein KNX IP-Router ist nicht zwingend notwendig.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.gira.de/service/bauherren/installationshinweis.html
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr