FAQ
Die „55" sind ein Hinweis auf das rechteckige Maß der Wippen, Blenden und Steckdosen von 55x55 mm. Die Plattform System 55 ermöglicht mehr als 300 Funktionen und bietet eine Große Farb- und Designvielfalt in sieben Schalterprogrammen (Gira Standard 55, E2, E1, E3, Event, Esprit, Studio). Die Bezeichnung Standard 55 ist hierbei zusätzlich der Hinweis auf das Gira Standard Rahmenprogramm, welches die gleichen Abmaßungen hat.
Keyless In Produkte ermöglichen einen schlüssellosen Zugang in Räume und Gebäude. Die Technologie basiert auf einem elektronischen System, welches innerhalb des Türkommunikationssystems installiert und in die Schalterprogramme integriert werden kann. Eine Lösung ist die Codetastatur. Hierbei öffnet sich die Tür nach Eingabe einer persönlichen Zahlenkombination.
Als Rauchmelder, Rauchwarnmelder oder Brandmelder werden Geräte bezeichnet, die im Falle eines Brandes in privaten Wohnungen sowie in öffentlichen Gebäuden aufgrund von Rauch- und/oder Hitzeentwicklung rechtzeitig Alarm auslösen und dadurch Leben retten. Der Einsatz dieser Geräte ist bereits in allen Bundesländern für Neu- und Umbauten Pflicht. Für bestehende Wohnungen gelten teilweise Übergangsregelungen, anschließend müssen auch diese entsprechend ausgestattet werden.
Die Uhrzeit ist nicht einstellbar, weil Sie über das RDS-Signal übermittelt wird.
Bei der Initialisierung können Sie den Status der Uhr auf "TIME Yes" oder "TIME No" ändern. Um die Initialisierung manuell neu zu starten und in diese Einstellmöglichkeit zu gelangen, halten Sie die Tasten ">>" und "2" gleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt.
Die MAC-Adresse des HomeServers ist auch gleichzeitig die Seriennummer des Gäretes. Es werden jeweils zwei Ziffern zusammen durch einen Trennstrich dargestellt. Beispiel: 00-01-02-03-0A-0B.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr