FAQ
Das Türkommunikationssystem umfasst alle Produkte, die im allgemeinen Sprachgebrauch Türsprechanlagen genannt werden: Sprich die Türstationen für die Haustür und die Wohnungsstation zur Kommunikation mit einer Person vor der Tür sowie verschiedene Steuergeräte, welche je nach gewünschter Funktion benötigt werden.
Ja, dies ist möglich, da die Zeitschaltuhr einen potentialfreien Kontakt als Eingang zur Nachtabsenkung besitzt.
https://partner.gira.de/data3/03941710.pdf
Wir begrüßen es, wenn es einmal nicht so gut läuft, darüber informiert zu werden. Sie haben die Möglichkeit, sich direkt mit Gira in Verbindung zu setzen. Bitte senden Sie uns Ihr Anliegen über unser Kontaktformular mit dem Betreff "Feedback".
Ein "Reset" versetzt den Regler in seinen Auslieferungszustand. Um ihn durchzuführen, drücken Sie die Tasten + (Plus) und - (Minus) gleichzeitig für mehr als 10 Sekunden. Danach erfolgt automatisch ein Test des Displays. Datum und Uhrzeit für die Erstinbetriebnahme lassen sich einstellen.
Hinweise:
Geräte ohne Index-Kennzeichnung (z. B. Aufsatz RTR mit Uhr, Artikel-Nr. 0389 xx)
Bei Geräten ohne Index-Kennzeichnung muss vor einem Reset der Faktor für die Gang-Abweichung notiert werden. Diesen Faktor finden Sie auf der Rückseite des Aufsatzes. Nachdem Sie Uhrzeit und Datum programmiert haben, stellen Sie die Gang-Abweichung so ein:
- Drücken Sie gleichzeitig Set und Prog für ca. 10 Sekunden. "n" blinkt und dahinter erscheint die Uhr, Soll oder Ist. (Uhr ist vom Werk voreingestellt)
- Drücken Sie 10 x die Taste "Plus", bis "U" blinkend erscheint.
- Wählen Sie mit Set an und stellen Sie über Plus oder Minus den gewünschten Wert ein.
Geräte mit Index-Kennzeichnung (z. B. Aufsatz RTR mit Uhr 0389 xx; Index: I00)
Bei Geräten mit Index-Kennzeichnung wird der Korrekturfaktor der Gang-Abweichung dauerhaft im EEPROM hinterlegt.
Ja, das X1 ist per App und zusätzlich über den Gira Smart Home Windows Client (32 und 64 Bit) bedienbar. Den Windows Client finden Sie im Download z.B. unter der Angabe der Art.-Nr.
Die X1 App "Gira Smart Home" ist für iOS und Android verfügbar.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr