Gira Profil 55
Flexible Erweiterung für mehr Komfort an der Wand.
Gira Profil 55 ist eine multifunktionale Erweiterungsleiste, die das bestehende Stromnetz unkompliziert um Steckdosen, Schalter und zusätzliche Funktionen ergänzt. Kompatibel mit dem Gira System 55 kann das Profil zudem mit mehr als 230 Funktionen individuell bestückt werden – von Steckdosen und Lichtschaltern bis hin zu Medientechnik und Türkommunikationssystemen.
Gira Profil 55 ist eine multifunktionale Erweiterungsleiste, die das bestehende Stromnetz unkompliziert um Steckdosen, Schalter und zusätzliche Funktionen ergänzt. Kompatibel mit dem Gira System 55 kann das Profil zudem mit mehr als 230 Funktionen individuell bestückt werden – von Steckdosen und Lichtschaltern bis hin zu Medientechnik und Türkommunikationssystemen.
Mit seiner schlichten Optik und robusten Verarbeitung eignet sich Gira Profil 55 ideal für flexible Installationen in Wohnräumen, Büros oder Werkstätten. Es verbindet Funktionalität mit einem klaren Design und bietet eine einfache Lösung für die Montage und Nachrüstung von Gira Steckdosen und Schaltern.
Farbvarianten
-
Farbe Alu
-
Reinweiß seidenmatt
Eigenschaften
-
Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.
-
Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.
-
Steuerung von verschiedenen Medien wie Musik.
Mehr Komfort durch flexible Anwendungen.
Das Gira Profil 55 bietet eine flexible Erweiterung für Elektroinstallationen und eignet sich hervorragend für unterschiedlichste Anwendungen im Wohn- und Arbeitsbereich:
Mehr Komfort im Eingangsbereich: Ausgestattet mit Modulen des Gira Türkommunikationssystems und Lichtschaltern bietet das Profil 55 eine zentrale Steuerung für Türkommunikation und Beleuchtung – für mehr Sicherheit und Komfort im Alltag.
Optimale Lösung für Mietwohnungen: Die einfache Nachrüstbarkeit macht das Profil ideal für Mietobjekte, da es ohne Wandeingriffe durch einen Fachbetrieb installiert und beim Umzug leicht demontiert werden kann. Mieter erhalten damit eine flexible Möglichkeit, Steckdosen und Schalter nach Bedarf hinzuzufügen.
Das Gira Profil 55 bietet eine flexible Erweiterung für Elektroinstallationen und eignet sich hervorragend für unterschiedlichste Anwendungen im Wohn- und Arbeitsbereich:
Mehr Komfort im Eingangsbereich: Ausgestattet mit Modulen des Gira Türkommunikationssystems und Lichtschaltern bietet das Profil 55 eine zentrale Steuerung für Türkommunikation und Beleuchtung – für mehr Sicherheit und Komfort im Alltag.
Optimale Lösung für Mietwohnungen: Die einfache Nachrüstbarkeit macht das Profil ideal für Mietobjekte, da es ohne Wandeingriffe durch einen Fachbetrieb installiert und beim Umzug leicht demontiert werden kann. Mieter erhalten damit eine flexible Möglichkeit, Steckdosen und Schalter nach Bedarf hinzuzufügen.
Multifunktional im Büro oder an der Werkbank: Durch die Integration von SCHUKO-Steckdosen, Netzwerkanschlüssen und Mediensteuerungselementen bietet das Profil eine zentrale und ordentliche Lösung für Home-Offices oder Werkstätten. Geräte können so gebündelt angeschlossen und gesteuert werden, ohne dass mehrere Kabel nötig sind.
Zentrale Steuerung in Schlafzimmern: Das Profil kann mit Funktionen wie Lichtschaltern, USB-Ladestationen und Netzabkopplern ausgestattet werden, sodass Elektronikgeräte bei Bedarf vom Stromnetz getrennt werden. Dies schafft nicht nur Ordnung, sondern reduziert Elektrosmog – ideal für den ruhigen Schlafbereich.
Praktische Organisation im Kinderzimmer: Mit zusätzlichen Gira Steckdosen und einem Gira KNX RF Schalter zur zentralen Lichtsteuerung bietet das Profil 55 eine sichere und praktische Lösung für Kinderzimmer. Eltern können bei der Planung der Steckdosen sicherstellen, dass Ladestationen und Stromquellen kindgerecht in der Höhe angebracht sind, um die Nutzung zu erleichtern und Kabelsalat zu vermeiden.
Ergänzung für den Küchenbereich: An der Küchenarbeitsplatte kann das Profil 55 beispielsweise als zentrale Stromquelle für Küchengeräte dienen. Steckdosen und USB-Anschlüsse für Tablet oder Smartphone machen es leicht, Rezepte abzurufen oder Geräte aufzuladen, während die Arbeitsfläche frei bleibt.
Harmonische Ästhetik für jedes Wohnkonzept.
Gira Profil 55 zeichnet sich durch ein schlichtes, zeitloses Design aus, das sich nahtlos in verschiedenste Raumkonzepte integrieren lässt. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und erhältlich in Varianten wie Reinweiß lackiert und Aluminium Natur, passt Profil 55 sowohl in moderne als auch klassische Wohnumgebungen. Die elegante Oberfläche und die klare Formensprache machen es zum unauffälligen, aber stilvollen Element, das für ein aufgeräumtes, harmonisches Ambiente sorgt.
Gira Profil 55 zeichnet sich durch ein schlichtes, zeitloses Design aus, das sich nahtlos in verschiedenste Raumkonzepte integrieren lässt. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und erhältlich in Varianten wie Reinweiß lackiert und Aluminium Natur, passt Profil 55 sowohl in moderne als auch klassische Wohnumgebungen. Die elegante Oberfläche und die klare Formensprache machen es zum unauffälligen, aber stilvollen Element, das für ein aufgeräumtes, harmonisches Ambiente sorgt.
Durch die Kombination mit dem Gira System 55 fügt sich das Profil 55 mühelos in bestehende Designlinien ein. So können beispielsweise Schalter, Steckdosen oder auch das Gira Unterputz-Radio IP integriert werden. Ob an der Wand im Wohnbereich, als Erweiterung der Elektroinstallation im Arbeitszimmer oder dezent integriert unter Hängeschränken in der Küche – Gira Profil 55 verleiht jedem Raum eine moderne und gleichzeitig funktionale Ästhetik.