Zum Inhalt springen
Smartes Zuhause in Neubaugebiet.

Smartes Zuhause: Zukunftssicher im modernen Einfamilienhaus

Ein smartes Zuhause steht auf der Wunschliste aller ganz oben. Wie ein modernes Einfamilienhaus mit Gira zum Smart Home wird und welche Vorteile es den Eigentümern bietet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Komfort, Zukunftsausrichtung und Einfachheit – diese drei Aspekte waren Alexander Hoß und Sonja Luckan in ihrem smarten Zuhause besonders wichtig. Ihr Einfamilienhaus haben sie daher mit einem Smart-Home-System von Gira ausgestattet.

Smart Bauen. Smart Wohnen.
Das Video dient lediglich als alternative Darstellung des Seiteninhalts. Es enthält keine zusätzlichen Informationen.

Das Smart Home vereint Komfort mit Einfachheit auf eine zukunftsorientierte Weise. Quelle: Gira

Der Schlüssel zum smarten Komfort für die beiden liegt in der Verbindung vom Gira System 3000 mit dem funkbasierten Gira KNX RF System. Die wichtigste Grundvoraussetzung für Gira KNX RF ist eine gewöhnliche 230-V-Installation für Steckdosen oder Lichtschalter im Gebäude. Die Einrichtung übernimmt der persönliche Fachbetrieb vor Ort. Dabei dienen die Einsätze des Gira System 3000 als Basis, denn auf diese Unterputz-Einsätze werden die Gira KNX RF Bedienaufsätze aufgesteckt. Diese Kombination lässt sich in Häusern mit konventioneller Verkabelung ganz unkompliziert nachrüsten – ohne aufwändige Renovierungsarbeiten, da keine neuen Kabel verlegt werden müssen. 

Einfach und komfortabel: Extras für Ihr smartes Zuhause

Für eine intuitive Steuerung sorgt das Gira G1 Panel im Wohnzimmer: Von hier aus lassen sich sämtliche Funktionen rund um Jalousie, Heizung und Licht visualisieren und ganz einfach bedienen. Aber auch außerhalb ihrer vier Wände haben Sonja und Alexander per App alles im Griff. So können sie von unterwegs nicht nur die Haustechnik steuern, sondern dank smarter Türkommunikation auch mit Gästen sprechen und ihnen sogar die Tür öffnen. 

Darüber hinaus sorgen automatisierte Prozesse und die Programmierung individueller Vorlieben dafür, dass das Paar zu jedem Zeitpunkt optimale Bedingungen vorfindet. „Es gibt so viele Möglichkeiten, woran ich auch selber anfangs gar nicht gedacht hätte“, schwärmt die Bauherrin. Ein smartes Extra, über das sie sich besonders freut: Das Heizsystem sorgt an warmen Sommertagen durch eine Kühlfunktion für angenehme Temperaturen – und zwar ganz von selbst. 

Modernes Fertighaus mit großer Glasfassade und Satteldach in einem gepflegten Garten, ausgestattet mit Terrasse und stilvollen Outdoor-Elementen.
Fertighäuser mit smarter Gira Technik

Sie interessieren sich für ein modernes Fertighaus? Entdecken Sie die Gira Lösungen, die hier zum Einsatz kommen.

Smarte Lösungen zum Energiesparen: Gut für Umwelt und Geldbeutel

Neben dem Komfort ist dem Paar auch die Möglichkeit zum Energiesparen sehr wichtig. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach mit Batteriespeicher ermöglicht den beiden ein hohes Maß an Autarkie – angesichts Energiekrise und Klimawandel mit Sicherheit eine nachhaltige Entscheidung. 

Referenz Video Familie Mundt
Mit einer Photovoltaikanlage sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet und können sich unabhängig mit Strom versorgen. Quelle: Gira

Die Installation eines Raumtemperaturreglers hilft zusätzlich beim energieeffizienten Wohnen: Registriert er ein geöffnetes Fenster, wird nach kurzer Zeit das Heizungsventil automatisch verschlossen – „sonst heizen wir halt für draußen“, bringt es Bauunternehmer Peter Mundt auf den Punkt. 

Sicherheit – auch für die Zukunft: Für ein rundum gutes Wohngefühl

Auch in Punkto Datensicherheit fühlt sich das Paar bei Gira in besten Händen: Da der zentrale Server in Deutschland steht, gilt die europäische Datenschutzverordnung. Zudem sorgt KNX Secure als internationaler Sicherheitsstandard für eine verschlüsselte Kommunikation zwischen Schaltern, Bediengeräten und dem Server. Und auch beim Zugriff von unterwegs über die App bleiben alle Daten optimal geschützt. 

Referenz Video Familie Mundt
Bei der Planung mit Gira wird Ihnen eine professionelle Beratung garantiert. Quelle: Gira

Komfortabel, sparsam und sicher – das ist Smart Home heute. Auch mit Blick auf die Zukunft hat Sonja Luckan ein gutes Gefühl. „Unser Haus kann sich mit uns weiterentwickeln“, freut sie sich. Die Gira Haustechnik lässt sich jederzeit umrüsten oder erweitern – so ist ihr Zuhause auch in zehn Jahren noch genauso up-to-date wie heute.