Gira System 3000 Raumtemperaturregler
Komfortable Heizungssteuerung im System 3000.
Die ideale Raumtemperatur erhalten Sie mit dem Raumtemperaturregler im Gira System 3000 voll automatisch. Per zeitgesteuerter Heizungssteuerung wärmt das System Ihr Zuhause immer dann auf, wenn Sie es wünschen – und schaltet die Heizung zu vorgegebenen Zeiten auch wieder selbstständig aus. Das spart wertvolle Energie und steigert Ihren Wohnkomfort.
Farbvarianten
-
Schwarz matt
-
Cremeweiß glänzend
-
Grau matt
-
Reinweiß glänzend
-
Farbe Alu
-
Reinweiß seidenmatt
-
Anthrazit
-
Edelstahl
Eigenschaften
-
Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.
-
Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.
-
Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.
-
Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.
-
Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.
Heizungssteuerung nach Zeitplan.
Eine angenehme Zimmertemperatur, wenn Sie zuhause sind. Heizkosten sparen, wenn Sie unterwegs sind. Mit dem Raumtemperaturregler für das Gira System 3000 haben Sie die Möglichkeit, individuelle Zeiträume einzustellen, in denen geheizt werden soll. Beispielsweise am Morgen, um mit wohligen Temperaturen in den Tag zu starten. Und am Abend, damit Ihr Zuhause auf Ihre Lieblingstemperatur vorgeheizt ist, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen. Dazwischen schaltet die Gira Heizungssteuerung den Heizkörper ab, um Energie zu sparen.
Steuerung auch manuell: Direkt am Gerät und per App.
Falls Sie die Heizung auch mal außerplanmäßig ein- oder ausschalten möchten, funktioniert das natürlich auch direkt am Gerät. Hier können Sie außerdem Zeitpläne bearbeiten, die Temperatur ändern oder den aktuellen Status Ihrer Heizung nachsehen. Mit der Gira System 3000 App können Sie sämtliche Einstellungen auch über Ihr Smartphone oder Tablet vornehmen. Für noch mehr Komfort bei Ihrer persönlichen Heizungssteuerung.
Funktion trifft auf Design: Ihr Lieblingsrahmen für den Raumtemperaturregler.
Als Teil des System 3000 ist auch der Aufsatz der Heizungssteuerung mit zahlreichen Rahmenvarianten aus dem Gira System 55 und den Rahmen der Designlinien für Gira System 70 kompatibel. Kombinieren Sie den Raumtemperaturregler mit einer Farbe und einem Design Ihrer Wahl. Setzen Sie mit den eckigen Rahmen des Gira E2 auf ein zeitloses Design oder betonen Sie Ihre Heizungssteuerung mit einem auffallendem Rahmen aus der Designlinie Gira Esprit.
Smart Heizen per App: Einstellungen bequem am Smartphone oder Tablet vornehmen.
Ist der Raumtemperaturregler einmal installiert, können Sie die Umgebungstemperatur bequem vom Smartphone oder Tablet aus einsehen und bei Bedarf mit nur einem Fingertipp verändern. Dazu brauchen Sie nicht einmal vom Sofa aufzustehen.
Für den maximalen Komfort empfiehlt es sich zudem, einen Zeitplan über die App einzurichten. Dann stellt der Raumtemperaturregler Ihre vorgegebenen Temperaturen zu Ihren gewünschten Zeiten automatisch ein. Variiert Ihr persönlicher Tagesablauf, richten Sie einfach mehrere Zeitpläne ein. Zum Beispiel einen für Arbeitstage und einen für das Wochenende.