FAQ
Artikelnummern und Preise finden Sie im Gira Onlinekatalog hier
Eine Übersicht unserer aktuellen Schalterprogramme finden sie hier
KNX bezeichnet einen weltweit anerkannten Gebäudeautomationsstandard zur Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik mit Hilfe eines Bussystems. Die Funktion der einzelnen Geräte wird durch ihre Programmierung bestimmt, die jederzeit verändert und angepasst werden kann. Solange Geräte unterschiedlicher Hersteller nach dem KNX-Standard zertifiziert sind, können sie miteinander vernetzt werden.
Die Aufnahme von Wipptastern und Tastschaltern ist unterschiedlich. Daher ist die Montage einer Wippe auf einem Tastschalter nicht möglich.
Mit den passenden Funkmodulen können die Rauchwarnmelder miteinander vernetzt werden.
Folgende Kombinationen sind möglich:
- - RWM modular 114102 mit Funkmodul 114300
können mit RWM Dual 233602 und Funkmodul 234100 verbunden werden. - - RWM Dual 2336202 und Funkmodul 234100 können mit RWM Dual Q 233602 und Funkmodul 234700 verbunden werden.
- - Eine Verbindung von Modular zu Dual Q ist nicht möglich.
Eine Vernetzung per Signalleitung ist nur unter Rauchwarnmeldern in der gleichen Version möglich!
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr