FAQ
Ja, der Gira X1 verfügt über eine KNX-Schnittstellen-Funktion, z.B. um das ETS-Projekt in Betrieb nehmen zu können.
LEDs benötigen ein spezielles Dimmverfahren, daher ist es nicht möglich mit jedem Dimmer LEDs zu dimmen. Für die Funktion, Dimmergebnisse und Dimmqualität in Verbindung mit LED Lampen können wir keine Garantie übernehmen.
Aus diesem Grund setzen Sie sich bitte mit dem Leuchtmittelhersteller in Verbindung. Mithilfe der Vorgaben des Leuchtmittelherstellers werden wir Ihnen dann einen Dimmer anbieten können.
Ersatzteile finden Sie im Onlinekatalog hier
Nach der Artikelauswahl, finden sie im unteren Bereich die Rubrik „Optionales Ersatzteil“
Sie können in einem Projekt einen Administrator, einen Installer und bis zu 62 Benutzer anlegen.
Als Gebäudeautomation wird die Steuerung in Gebäuden bezeichnet, die Funktionsabläufe automatisch und nach vorgegebenen Werten durchführt. Alle Sensoren, Aktoren und Bedienelemente werden miteinander vernetzt. Kennzeichnendes Merkmal ist die Vernetzung durch z.B. ein Bus- oder Funksystem.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr