FAQ
Nein, mit einem QR-Code Reader kann der Code auf dem Gerät eingescannt werden.
Dieser QR-Code enthält die MAC-Adresse und das werksseitige Passwort.
So wird die benutzerfreundliche Bedienoberfläche z. B. des Gira HomeServers genannt, mit welchem die Funktionen der innovativen Gebäudetechnik einfach und intuitiv gesteuert werden können. Die Bedienung findet komfortabel per Touchscreen statt – mit nur einem Finger.
Beim Einsatz von Kontrollschaltern ohne entsprechender Wippe mit Linse ist ein leichtes Leuchten am Rand – zwischen Wippe und Rahmen – sichtbar. Daher ist die Empfehlung die Wippe mit Kontrollfenster z.B. 3290 xx (xx=Farbe und Programm) bzw. Klemmstück mit eingelegtem Lichtleiter zu verwenden.
Jeder Benutzer des X1 bekommt ein eigenes Passwort, welches in der App gespeichert wird. Einen Passwortschutz für einzelne Funktionen gibt es nicht (Stand App 1.1.49).
Die Daten werden nach gesetzlichen Vorgaben verarbeitet und dienen nur der Abwicklung der bestellten Leistung. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte existiert nicht.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr