Von der Türsprechanlage im Eingangsbereich bis zur Jalousie-und Heizungssteuerung im Gira System 3000 – mit den Gira Apps können Sie jederzeit und von überall aus auf Ihre smarte Haustechnik zugreifen.
Mit Gira Keyless In lassen sich Türen zu Gebäuden oder Räumen ohne Schlüssel öffnen – ganz einfach per Fingerabdruck. Die Gira Keyless In App macht es Ihnen leicht, das Fingerprint-Modul für Türsprechanlagen im Gira System 106 zu konfigurieren. Darüber hinaus verwalten Sie dort auch individuelle Einstellungen, Geräte oder Benutzergruppen. Unter anderem können Sie Zugangsberechtigungen für Personen anpassen und beispielsweise festlegen, wann Ihre Reinigungskraft Zutritt zum Haus hat. Die Geräte-Software ist updatefähig, sodass auch bereits installierte Produkte später um neue Funktionen erweitert werden können. Ihre Gerätedaten werden über die App gesichert und wiederhergestellt.
Das Gira System 3000 umfasst die smarte Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung. Mit der zugehörigen App können Sie Bewegungsmelder, die Bluetooth-Zeitschaltuhr für Jalousien und weitere Geräte von jedem Raum aus überprüfen, konfigurieren oder aktivieren.
Besonders praktisch im barrierefreien Smart Home: Per App ist es möglich, eine Ruf- und Signalfunktion zu aktivieren. Dadurch schaltet sich eine blinkende Beleuchtung ein, die anderen Personen im Haushalt zeigt, dass Hilfe benötigt wird.
Die Gira System 3000 App ist per Bluetooth direkt mit Ihrer zentralen Steuereinheit verbunden – ohne zusätzliches Netzwerk oder Gateway. So behalten Sie auch per Smartphone oder Tablet den Überblick über sämtliche Funktionen.
In Kombination mit dem Gira X1 Miniserver sind KNX Systeme ganz einfach per App steuerbar. Dazu gehören Funktionen wie Beleuchtung, Raumtemperaturen und Heizung ebenso wie smarte Haushaltsgeräte. Beispielsweise können Sie automatische Zeitpläne erstellen oder komplette Szenen anlegen. Das Display lässt sich ganz nach Ihren Wünschen individuell konfigurieren. Mit dem Sicherheitsmodul Gira S1 ist es möglich, die Gira Smart Home App auch unterwegs nutzen. Dabei bleiben Ihre Daten gemäß der europäischen Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) vor unbefugten Zugriffen geschützt.
Egal, wo Sie gerade sind – die Gira HomeServer / FacilityServer App hält Sie immer auf dem Laufenden. Sie wurde speziell entwickelt für KNX Systeme, die eine Vielzahl an smarten Funktionen abdecken. Das Interface lässt sich leicht navigieren, sodass Sie auch unterwegs schnell Vorgänge prüfen oder anpassen können. Sie haben zudem die Möglichkeit, die App mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant zu verbinden und Ihr Smart Home per Sprachbefehl zu steuern.
Das intuitive Interface der eNet SMART HOME App lässt sich von der ganzen Familie einfach bedienen. So behalten Sie den gesamten Haushalt immer im Blick – egal, ob Sie gerade zu Hause oder unterwegs sind. Das Gira eNet SMART HOME System kann aus der Ferne sicher gesteuert werden. Per App können Sie auf dem Smartphone oder Tablet individuelle Einstellungen konfigurieren.
Was tun, wenn unerwarteter Besuch an der Tür klingelt, aber Sie nicht zu Hause sind? Mit der Gira TKS mobil App können Sie jederzeit auf Ihr Türkommunikationssystem (kurz TKS) zugreifen. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, mit Gästen zu sprechen oder die Tür aus der Ferne zu öffnen. Dabei wird die Datenübertragung zwischen iOS- oder Android-Smartphones und dem TKS-IP-Gateway sicher verschlüsselt. Zusätzlich schützt ein persönlicher PIN die Türöffnungsfunktion gegen unbefugte Zugriffe.
Sie sind nicht sicher, welches Gira Schalterprogramm am besten zu Ihrer Einrichtung passt? Kein Problem – mit dem Gira Designkonfigurator finden Sie das schnell heraus. Das Online-Tool generiert mithilfe von AR-Technologie (kurz für “Augmented Reality”) eine Live-Preview von Ihrem Wunschdesign in Ihren eigenen vier Wänden.
Gira Designkonfigurator im Browser öffnen (ohne Live-View)