Gira System 3000 Touchaufsatz
Licht und Jalousie intuitiv steuern.
Schalten ohne Schalter, dafür aber mit einer intuitiven Oberfläche: Der Gira System 3000 Touchaufsatz kombiniert das klassische Ein- und Ausschalten mit praktischer Dimmfunktion. So können Sie Licht und Jalousie nicht nur mit einer kurzen Berührung aktivieren oder abschalten, sondern per Fingerwisch auch die Helligkeit justieren.
Farbvarianten
-
Anthrazit
-
Schwarz matt
-
Cremeweiß glänzend
-
Grau matt
-
Reinweiß glänzend
-
Farbe Alu
-
Reinweiß seidenmatt
-
Edelstahl
Eigenschaften
-
Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.
-
Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.
-
Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.
-
Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.
-
Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.
Gira System 3000 Touchaufsatz: Sanft tippen, präzise steuern.
Drei Berührungspunkte sowie eine Wischfläche ermöglichen die präzise Steuerung. Wie auf Ihrem Smartphone brauchen Sie nur die Oberfläche leicht zu berühren, um Licht und Jalousie ein- oder auszuschalten. Die Feinjustierung von Helligkeit oder Jalousieposition gelingt Ihnen mit einem einfachen Fingerwisch nach oben oder unten. Haben Sie Ihre ideale Helligkeit oder die perfekte Position Ihrer Jalousie einmal gefunden, können Sie diese dank Memory-Funktion einspeichern und nach Belieben abrufen.
Funktionen:
Licht schalten oder stufenlos dimmen per Tippen (Ein/Aus) oder Wischen (Helligkeit) auf der Touch- & Slide-Fläche.
Jalousien & Rollläden präzise positionieren: kurzer Tipp fährt ganz hoch/runter, Wischbewegung wählt die genaue Behangstellung.
Drei Berührungspunkte sowie eine Wischfläche ermöglichen die präzise Steuerung. Wie auf Ihrem Smartphone brauchen Sie nur die Oberfläche leicht zu berühren, um Licht und Jalousie ein- oder auszuschalten. Die Feinjustierung von Helligkeit oder Jalousieposition gelingt Ihnen mit einem einfachen Fingerwisch nach oben oder unten. Haben Sie Ihre ideale Helligkeit oder die perfekte Position Ihrer Jalousie einmal gefunden, können Sie diese dank Memory-Funktion einspeichern und nach Belieben abrufen.
Funktionen:
Licht schalten oder stufenlos dimmen per Tippen (Ein/Aus) oder Wischen (Helligkeit) auf der Touch- & Slide-Fläche.
Jalousien & Rollläden präzise positionieren: kurzer Tipp fährt ganz hoch/runter, Wischbewegung wählt die genaue Behangstellung.
Memory-Funktion für bis zu drei Lieblingshelligkeiten bzw. Zwischenpositionen; abrufbar mit einem Fingertipp.
LED-Leuchtbalken visualisiert den momentanen Dimmwert oder die Jalousieposition; wahlweise permanent sichtbar oder nach 5 s automatisch ausblendend.
Sperrfunktion (Kindersicherung/Bedienlock) deaktiviert bei Bedarf z.B. die Jalousiebedienung.
Modernste Technik trifft auf hochwertiges Design.
Ob modern oder zeitlos – die Touchaufsätze des Gira System 3000 passen dank des raffinierten Designs in jedes Interieur. Da der Touchaufsatz mit dem Gira System 55 kompatibel ist, können Sie ihn mit einem Gira Schalterrahmen Ihrer Wahl kombinieren und an Ihre bestehende Designlinie zu Hause anpassen. Die beleuchteten Flächen erleichtern außerdem die Steuerung im Dunkeln.