Farbvarianten
Farbe Alu
Anthrazit
Produkteigenschaften
Nachrüstbar
Licht-steuerung
Spritz-wasser-geschützt
Solange das Wetter es zulässt, dienen Garten und Terrasse als zusätzlicher Wohn- und Lebensraum. Mit den Energie- und Lichtsäulen in modernem Design bietet Gira Produkte für den Außenbereich, die das willkommene Plus an Komfort bieten. Sie können genau dort installiert werden, wo Stromanschluss und Lichtelemente benötigt werden: für Rasenmäher, Teichpumpe, Elektro-Grill oder Audioanlage, oder auch für eine stimmungsvolle Lichtgestaltung, die im nächtlichen Garten Orientierung gibt und für mehr Sicherheit sorgt.
Gira bietet die Energiesäulen bestückt mit drei SCHUKO-Steckdosen an. Gut erreichbar platziert – gleich, ob auf der Terrasse, am Beetrand, vor Einfahrten oder mitten im Garten – ermöglichen sie die Nutzung zahlreicher elektrischer Geräte im Freien. Die höhere Energiesäule ist unter anderem zusätzlich mit einem Lichtelement ausgestattet, wie es auch die reinen Lichtsäulen bieten. Die Streuscheibe des Lichtelements sorgt für diffuse Reflexion des Lichts und dadurch für eine breite Ausleuchtung. Ein schmaler rückseitiger Lichtaustritt dient zusätzlich der Orientierung. Mit einem optional erhältlichen Lamellenelement lässt sich das Licht gezielt auf den Weg oder ein Objekt wie zum Beispiel eine Gartenskulptur ausrichten.
Alle Energie- und Lichtsäulen bestehen aus robustem, witterungsbeständigem Material mit kratzfester und schmutzunempfindlicher Oberfläche. Sie sind in den zeitlos schönen und pflegeleichten Farben Alu und Anthrazit erhältlich.
Optional können Sie die Gira Energiesäule mit einem passenden Gira Türkommunikations-Modul ausstatten. Dieses empfängt Ihre Besucher dazu auch noch stilsicher: Sowohl Türsprechanlage, als auch Farbkamera können einfach in die Säule eingesetzt werden.
Einsetzbare Produkte:
Weitere Produkte für den Außenbereich