Gira Bewegungsmelder für außen
Rundum sicher auf dem ganzen Grundstück.
Gira Bewegungsmelder für außen zeigen Ihnen den Weg, wenn es dunkel ist – und halten ungebetene Gäste fern. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für alle, die sich mehr Sicherheit, Komfort und Energieersparnis in ihrem Zuhause wünschen. Die Sensoren des Melders erfassen Bewegungen in der näheren Umgebung und aktivieren automatisch die Beleuchtung. So sorgen die Gira Bewegungsmelder draußen für einen sicheren Durchgang und helfen Ihnen dabei, Ihren Energieverbrauch zu optimieren und Kosten zu sparen.
Eigenschaften
Das Produkt schaltet Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit automatisch ein.
Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.
Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.
Intelligente Lichtsteuerung für große Bereiche.
Bewegungsmelder wie der Gira Bewegungsmelder Cube sorgen auch in weitläufigen Außenbereichen für eine zuverlässige Lichtsteuerung und führen Sie sicher durch die Dunkelheit. Der Erfassungswinkel kann dabei auf 120 Grad oder 240 Grad eingestellt werden.
Bewegungsmelder wie der Gira Bewegungsmelder Cube sorgen auch in weitläufigen Außenbereichen für eine zuverlässige Lichtsteuerung und führen Sie sicher durch die Dunkelheit. Der Erfassungswinkel kann dabei auf 120 Grad oder 240 Grad eingestellt werden. Neben der Umgebungshelligkeit erfasst der Bewegungsmelder für außen auch Wärmebewegung, sodass er wirklich nur bei vorbeilaufenden Personen reagiert. Ein ungewolltes Einschalten – beispielweise durch sich stark bewegende Bäume bei Wind – wird somit vermieden. Ebenso wie unnötige Energiekosten: durch die automatische Schaltung des Bewegungsmelders in Abhängigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit brennt das Licht im Außenbereich nicht länger als notwendig.
Dank seines zeitlosen Designs und der Möglichkeit zur Integration in ein KNX System passt der Gira Bewegungsmelder Cube für außen an jede Hausfassade. Er kann außerdem mit beliebigen Leuchtmitteln im Außenbereich verbunden werden, wie z. B. der Gira Licht- und Energiesäule.