Zum Inhalt springen
Moderne Terrasse mit heller Lounge, Pflanzkübel und Blick ins Grüne im urbanen Umfeld.

Terrassenstile entdecken: 10 Gestaltungsideen für Ihren Außenbereich

Ob mediterran, natürlich, modern oder minimalistisch: Das Ambiente Ihrer Terrasse lässt sich auf Ihren Wohnstil und Ihre Wünsche abstimmen. So wird sie zur individuellen Outdoor-Wohlfühloase. Entdecken Sie zehn Terrassenstile, die zur Neu- oder Umgestaltung Ihres Außenbereichs inspirieren.  

Bei der Terrassengestaltung geht es nicht nur darum, den vorhandenen Platz optimal zu nutzen, sondern auch darum mit Materialien, Farben, Möbeln, Pflanzen und Dekoration Atmosphäre zu schaffen. Mit den passenden Elementen entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das zu Ihrem Zuhause und Ihrem persönlichen Stil passt. Wir stellen Ihnen zehn verschiedene Terrassenstile vor, die zeigen, wie vielseitig sich ein Außenbereich gestalten lässt. 

Gira Ratgeber Schalterdesign im Magazin Mockup

Schalterdesign neu gedacht – ein Ratgeber von Gira

Die wichtigsten Infos rund ums Thema Lichtschalter und Schalterdesign – kompakt und stilvoll als kostenloses PDF.

Terrasse im Boho-Stil: Natürlichkeit trifft auf Leichtigkeit

Eine Terrasse im Boho-Stil zeichnet sich vor allem durch natürliche Materialien und das Gefühl von Leichtigkeit aus: Holz, Leinen, Keramik und Rattan lassen sich hervorragend zu einem gemütlichen Rückzugsort kombinieren. Nutzen Sie beispielsweise von oben herabhängende Lichterketten zur abendlichen, warmweißen Beleuchtung. Das lockert den Look der Terrasse auf und bringt Verspieltheit ein.  

Ebenso setzen Vorhänge, Bezüge, Kissen oder Tischdecken mit bunten Mustern, rohe Vintage-Möbel und grobe Teppiche bewegende Akzente. Farblich ist der Boho-Stil vor allem von Creme-, Beige-, Terrakotta- und Brauntönen geprägt. 

  • Stimmung: Leichtigkeit, Kreativität, Verspieltheit 

  • Merkmale: Natürliche Farbtöne, Muster, Lichterketten, Rattan-, Holz- und Leinenelemente 

Boho-Terrassenstil mit Rattanmöbeln, Naturmaterialien und stimmungsvoller Beleuchtung.
Natürliche Materialien, warme Farben und Lichtakzente verleihen dieser Boho-Terrasse eine entspannte Atmosphäre.
Mediterraner Terrassenstil mit Naturstein, Terrakotta, Holz und Rattan-Elementen.
Naturmaterialien wie Terrakotta, Holz und Rattan prägen den mediterranen Terrassenstil.

Terrasse im mediterranen Stil: Inspiration aus Spanien oder der Toskana 

Warme Farben, natürliche Materialien und südländische Pflanzen: Eine Terrasse im mediterranen Stil bringt das Flair Spaniens oder Italiens direkt in den eigenen Außenbereich. Besonders bieten sich für Boden, Möbel und Dekoration Materialien wie Holz, Naturstein, Terrakota, Jute und Bambus an.

Auch die Bepflanzung trägt viel zum Urlaubsgefühl bei. Palmen, Olivenbäumchen oder eine kleine Kräuterecke mit Rosmarin, Thymian und Lavendel unterstreichen den südländischen Charakter. Ergänzt durch gemütliche Sitzmöbel, Keramik-Accessoires und weiche Textilien entsteht ein einladender Ort zum Entspannen und Zusammensitzen. 

Mediterrane Terrasse mit Natursteinwand, Holzmöbeln und südlichem Gartenambiente.
Naturstein, warme Erdtöne und hochwertige Materialien verleihen dieser Terrasse mediterranen Charme.
Mediterraner Terrassenstil mit Holzmöbeln, Terrakotta-Elementen und Lavendelpflanzen.
Holzmöbel, Terrakotta und üppige Bepflanzung schaffen eine mediterrane Atmosphäre wie im Süden Europas.

Am Abend rundet die passende Terrassenbeleuchtung den Look ab: LED-Kerzen, Windlichter oder Wandleuchten aus Terrakotta machen die mediterrane Terrasse besonders stimmungsvoll.  

  • Stimmung: Urlaub am Mittelmeer 

  • Merkmale: Terrakotta-Töpfe, Holzmöbel, Olivenbäume, Kräuterbeet, Palmen, Naturstein 

Japanischer Terrassenstil mit Naturmaterialien wie Holz, Bambus, Stein und Leinen.
Holz, Bambus, Kies und Naturstein bilden die Grundlage für eine ruhige, japanisch inspirierte Terrassengestaltung.

Terrasse im japanischen Stil: Im Einklang mit seiner Umgebung 

Eine Terrasse im japanischen Stil lebt von einer reduzierten, klaren Gestaltung. Statt vieler dekorativer Elemente stehen Ruhe, Natürlichkeit und eine harmonische Atmosphäre im Mittelpunkt. Dadurch eignet sich dieser Terrassenstil sehr gut, wenn Sie Ihren Außenbereich als Ort der Entspannung gestalten möchten. 

Typisch sind Naturmaterialien wie Holz, Stein und Kies. Sie wirken zurückhaltend und schaffen eine ruhige Basis. Auch Wasser spielt in der japanisch inspirierten Garten- und Terrassengestaltung eine wichtige Rolle, zum Beispiel in Form eines kleinen Teichs, eines Wasserspiels oder eines traditionellen Steinbeckens, Tsukubai genannt. 

Der japanische Stil lässt sich gut mit modernen Elementen verbinden. Eine dezente Beleuchtung sorgt am Abend für Orientierung und Atmosphäre, ohne den zurückhaltenden Charakter der Gestaltung zu stören. Die Gira Licht- und Energiesäule fügt sich hier mit ihrem minimalistischen, zeitlosen Design gut ein. 

Auch bei der Bepflanzung gilt: weniger ist mehr. Bambus passt besonders gut zu diesem Stil und kann mit Azaleen, Kiefern oder Gräsern kombiniert werden. So entsteht ein ausgewogener Außenbereich, der natürlich, ruhig und klar wirkt. 

  • Stimmung: Ordnung und Ruhe 

  • Merkmale: Holz- und Steinelemente, Kiesbeete, Einbindung von Wasser, Bambus und Gräser 

Japanischer Terrassenstil mit Kiesbeet, Wasserelement und harmonischer Gartenbepflanzung.
Kies, Naturstein, Wasser und eine reduzierte Bepflanzung schaffen die typische Ruhe eines japanischen Gartens.
Lichtdurchfluteter, moderner Ess- und Küchenbereich mit hohen Decken, weißen Möbeln und großen Fenstern.
Wohnstile-Test

Welcher Stil passt am besten zu Ihnen? Finden Sie es in 2 Minuten heraus.

Terrasse im amerikanischen Stil: Viel Platz für Ihre Gäste/innen

Geht Ihr Herz auf, wenn Sie an eine weite Veranda, eine gute Zeit mit Freunden und Familie und eine lässige, wenngleich schicke Gestaltung Ihrer Terrasse denken? Der amerikanische Terrassenstil, inspiriert aus den USA, vereint all das. Doch was umfasst er eigentlich? 

Typisch US-amerikanische Terrassen sind meist großzügig geschnitten. So bleibt genug Platz für Gäste/innen, gemeinsame Mahlzeiten und verschiedene Freizeitaktivitäten. Für die einladende Atmosphäre spielen bequeme Loungemöbel eine wichtige Rolle. Sie schaffen einen Ort, an dem man gerne länger sitzen bleibt. Ergänzend dazu bietet sich ein großer Esstisch an. Auch eine Hollywood-Schaukel passt gut dazu und sorgt für zusätzliche Gemütlichkeit. 

Insgesamt wirkt der amerikanische Terrassenstil eher lässig und unkompliziert. Beim Boden setzen Sie am besten auf Holz. Douglasie, Kiefer, Lärche – Sie haben die Wahl. Wichtig ist eine natürliche und warme Optik.  

Bei der Dekoration kommen verschiedene Elemente in Frage: Kissen und Decken tragen zum Gemütlichkeitsfaktor Ihrer Terrasse im amerikanischen Stil bei. Laternen, Windspiele und Kerzen sorgen für Persönlichkeit. Und Pflanzen in schönen Töpfen oder Blumenkästen sind fast ein Muss für einen gepflegten Außenbereich. 

  • Stimmung: Lässigkeit und Geselligkeit  

  • Merkmale: Gemütliche Sitzgelegenheiten, Holzboden, Laternen 

Kollektion Mistal
Outdoor-Interior für stilvolle Wohlfühlorte

Entdecken Sie ausgewählte Möbel, Accessoires und Technik, mit denen Terrasse und Garten zum zweiten Wohnzimmer werden.

Terrasse im Provence-Stil: Südfranzösiche Leichtigkeit auf Ihrer Terrasse 

Eine Terrasse im Provence-Stil bringt südfranzösische Leichtigkeit in den eigenen Außenbereich. Typisch sind natürliche Materialien, warme Farben und duftende Pflanzen. So entsteht ein Ort, der ruhig, einladend und ein wenig wie Urlaub wirkt. 

Bei der Gestaltung bieten sich Naturstein, Terrakotta, Rattan, Holz und Schmiedeeisen an. Farblich passen erdige Töne besonders gut. Auch Ocker, mediterranes Gelb oder ein sanftes Violett fügen sich harmonisch ein. 

Ein schönes Gestaltungselement ist eine Pergola aus Metall. Noch stimmiger wirkt sie, wenn Blauregen oder Weinreben daran emporranken. So entsteht ein natürlicher Schattenspender mit mediterranem Charakter.  

Provence-Terrassenstil mit Pergola, Lavendel, Terrakotta-Töpfen und mediterranen Pflanzen.
Lavendel, Terrakotta und eine begrünte Pergola verleihen dieser Terrasse den typischen Charme der Provence.

Auch die Beleuchtung trägt viel zur Atmosphäre bei. Laternen aus Eisen, Windlichter oder warmweiße Leuchten unterstreichen den romantischen Look am Abend. Bei den Pflanzen passen vor allem Lavendel, Rosmarin, Thymian und Olivenbäumchen. 

  • Stimmung: südfranzösische Leichtigkeit, Ruhe, Romantik 

  • Elemente: Terrakotta, Schmiedeeisen, Lavendel, Weinreben, Pergola, Naturstein 

Nordischer Terrassenstil: Schlicht und gemütlich 

Der nordische Terrassenstil bringt die klare, helle Ästhetik des Scandi Chic nach draußen. Er wirkt ruhig, freundlich und aufgeräumt. Deshalb eignet er sich besonders gut, wenn die Terrasse schlicht gestaltet sein soll und trotzdem gemütlich wirken darf. 

Nordischer Terrassenstil mit hellen Holzmöbeln, Naturtextilien und reduzierter Gestaltung.
Helle Farben, natürliche Materialien und klare Formen prägen den nordischen Terrassenstil.

Typisch sind helle Farben wie Beige, Creme, Grau oder Greige. Dazu passen Möbel aus Holz, schlichte Outdoor-Textilien und dezente Dekoration. Leinenkissen, leichte Decken und Kerzen sorgen für eine wohnliche Atmosphäre. 

Gezielte Akzente in Schwarz oder Weiß geben dem Look mehr Kontur. Wichtig ist dabei eine reduzierte Gestaltung. Wenige, gut ausgewählte Elemente wirken hier stärker als viele dekorative Details. 

Auch für kleine Terrassen ist der nordische Stil gut geeignet. Die helle Farbwelt lässt den Außenbereich optisch größer und offener erscheinen. Gleichzeitig nehmen helle Materialien weniger Hitze auf, was an warmen Tagen angenehm sein kann. 

  • Stimmung: Ruhe, Klarheit, Leichtigkeit 

  • Elemente: helle Farben, Holzmöbel, schlichte Textilien, Kerzen, reduzierte Dekoration 

Terrasse im Ethno-Look: Zufällig nicht zufällig 

Zu den lebendigen, aufregenden Terrassenstilen gehört definitiv der Ethno-Look. Er bringt Wärme und Leben in Ihren Außenbereich, indem er kräftige Farben, ausgefallene Muster und natürliche Materialien kombiniert. Vor allem Handgemachtes ist sehr beliebt.  

Jedes Detail ist interessant und steckt voller Persönlichkeit. So wirkt der Ethno-Look oftmals zufällig, wobei Sie sich über jedes einzelne Teil ausgiebig Gedanken gemacht haben.  

Farben, die besonders gut zum Ethno-Terrassenstil passen, sind Terrakotta, Braun, Ocker und Rostrot. Mit ein paar goldenen Details sorgen Sie für das perfekte Maß an Eleganz.  

  • Stimmung: lebendig, warm 

  • Elemente: kräftige Farben, grafische Muster, handgemachte Accessoires, Naturmaterialien, goldene Akzente 

Terrassenbeleuchtung Tisch
Terrassenbeleuchtung für stimmungsvolle Abende

Mit der passenden Beleuchtung schaffen Sie Atmosphäre, setzen Akzente und verlängern die Zeit im Freien bis in die Abendstunden.

Terrasse im Landhaus-Stil: Rustikal aber nicht altmodisch 

Dieser Terrassenstil kommt wohl nie aus der Mode. Der Landhaus-Stil steht für Gemütlichkeit, Natürlichkeit und einen Hauch Nostalgie. Außerdem darf es so richtig rustikal werden. 

Typisch sind Holzmöbel, Rattan-Elemente, Keramik und natürliche Textilien. Auch Pflanzkübel aus Ton, geflochtene Körbe oder kleine Laternen fügen sich gut ein. Farblich passen Creme, Beige, Grün und warme Holztöne besonders gut. 

Damit der Look nicht altmodisch wirkt, können moderne Details ergänzt werden. Helle Sitzkissen, schlichte Leuchten wie die Gira Licht- und Energiesäule, oder geradlinige Pflanzgefäße bringen Ruhe in die Gestaltung. So bleibt der Landhausstil gemütlich, wirkt aber nicht überladen. 

Auch die Bepflanzung spielt eine wichtige Rolle. Durch Kräuter, Hortensien, Rosen oder kleine Hecken entsteht eine rustikal-romantische Terrasse, die zum Entspannen einlädt. 

  • Stimmung: gemütlich, natürlich, bodenständig 

  • Elemente: Holzmöbel, Keramik, helle Textilien, Kräuter, Rosen, Pflanzkübel 

Landhaus-Terrassenstil mit Holzmöbeln, Lavendel und Natursteinfassade bei Abendlicht.
Holzmöbel, Lavendel und Naturstein verleihen dieser Terrasse den zeitlosen Charme des Landhausstils.

Terrasse im maritimen Stil: Die Nordsee vor Ihrer Tür 

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen die Wohnung, betreten den Außenbereich und alles versetzt Sie direkt in Ihren letzten Nordsee-Urlaub zurück. Wenn das Ihre Idealvorstellung von einer Terrasse ist, sollten Sie sich den maritimen Stil genauer ansehen. 

Helle Farben wie Beige, Sand und Weiß treffen auf verschiedene Blautöne, sodass Sie Ihnen das Meer und der Sandstrand ganz nah vorkommen. Naturmaterialien wie Holz, Leinen und leichte Stoffe, die sanft im Wind wehen, komplettieren die Atmosphäre. Gemütliche Loungesessel oder ein Strandkorb in einer Ecke Ihrer Terrasse laden zum Entspannen ein.  

Besonders charakteristisch sind kleine Details wie Kissen in Streifenoptik, Dekorationen mit Muscheln und Treibholz und helle Terrassendielen aus Holz. 

Bei der Auswahl der Pflanzen kommt es ganz darauf an, in welche Richtung Sie gehen wollen:  

Heckenrosen schaffen ein eher romantisch-maritimes Flair, während Strandhafer Ihre Naturverbundenheit ausdrückt. Sanddorn oder Strandflieder hingegen lassen den Terrassenstil eher modern wirken.  

  • Stimmung: Leichtigkeit, Frische, Entspannung 

  • Merkmale: Weiß- und Blautöne, Holz, Leinen, Streifenmuster, Muscheln, Treibholz, Strandgräser 

Maritimer Terrassenstil mit hellen Möbeln, Gräsern und blau-weißen Akzenten.
Helle Farben, natürliche Materialien und maritime Details schaffen eine entspannte Küstenatmosphäre.
Maritime Terrasse mit Holzdeck, Dünenlandschaft und blau-weißen Outdoor-Möbeln.
Dünen, Strandgräser und eine helle Farbpalette verleihen dieser Terrasse nordisches Küstenflair.

Terrasse im Dschungel-Stil: Ihre Oase in der Großstadt 

Lieben Sie Pflanzen? Können Sie nicht genug davon bekommen? „Zu viele Pflanzen“ klingt für Sie wie ein Fremdwort? Dann ist der Dschungel-Stil genau das Richtige für Sie. Bei diesem Terrassenstil steht das Grüne im Mittelpunkt. 

Eine dichte Bepflanzung verwandelt die Terrasse in eine grüne Rückzugsoase. Besonders gut passt dieser Stil, wenn Sie Ihren Außenbereich lebendig, natürlich und üppig gestalten möchten. Großblättrige Pflanzen wie Farne, Palmen oder Monstera sorgen für das typische Jungle-Feeling.  

Besonders abwechslungsreich wirkt die Gestaltung, wenn die Pflanzen auf unterschiedlichen Höhen platziert werden. Dafür eignen sich Pflanzenständer, Regale, Hängeampeln oder große Kübel. 

Bei der Auswahl der Möbel für Ihre Terrasse im Dschungel-Stil sind vor allem Naturmaterialien gefragt: Holz, Rattan und natürliche Textilien wie Jute oder Leinen schaffen die gewünschte Atmosphäre. Ergänzend können Kissen mit Blattmotiven oder grüne Farbakzente den Stil aufgreifen. 

Dschungel-Terrassenstil mit üppigen Grünpflanzen, Rattanmöbeln und natürlicher Atmosphäre.
Großblättrige Pflanzen und Naturmaterialien verwandeln die Terrasse in eine grüne Wohlfühloase.

Da viele Pflanzen regelmäßig Wasser brauchen, lohnt sich eine gute Bewässerungsplanung. Je nach Größe der Terrasse lohnt es sich über smarte Technologie im Garten nachzudenken.  

  • Stimmung: natürlich, lebendig, grün 

  • Elemente: üppige Bepflanzung, großblättrige Pflanzen, Rattan, Holz 

Ihr individueller Terrassenstil für maximales Wohlfühlen

Mediterran, nordisch, japanisch oder amerikanisch: Bei der Gestaltung Ihrer Terrasse gibt es viele Möglichkeiten. Entscheidend ist, dass der Stil zu Ihrem Zuhause und zu Ihren persönlichen Vorlieben passt. Dabei müssen Sie sich nicht zwingend auf eine Richtung festlegen.  

Auch die Kombination verschiedener Terrassenstile kann stimmig wirken, wenn Farben, Materialien und Möbel gut aufeinander abgestimmt sind. So entsteht ein Außenbereich, in dem Sie sich gerne aufhalten und entspannen.