Zum Inhalt springen
Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth

Was bedeutet IP20? Die Schutzklasse einfach erklärt

Die IP-Schutzart definiert, wie widerstandsfähig ein Gerät gegenüber äußeren Einflüssen wie Staub oder Berührung ist. Was sich genau dahinter verbirgt und wo ein IP20-Schutz erforderlich ist, erklären wir Ihnen im Folgenden. 

Geräte mit der Schutzklasse IP20 sind für den Einsatz in trockenen Innenbereichen vorgesehen. Sie schützt vor dem Eindringen größerer fester Fremdkörper mit einem Durchmesser von um die 12,5 Millimeter, bietet jedoch keinerlei Schutz vor Feuchtigkeit oder Wasser.  

Zu den Gegenständen, deren Gehäuse mit der Schutzklasse IP20 ausgestattet sind, zählen unter anderem Innenleuchten, Steckdosen, Schalter sowie Computer und Drucker in Wohn- und Büroräumen. In den folgenden Abschnitten erläutern wir, in welchen konkreten Einsatzbereichen diese Schutzklasse verwendet wird. 

Elektroinstallationen planen, Ratgeber, Whitepaper, B2C

Elektroinstallation planen – so geht’s!

Was ist bei der Planung wichtig? Wie lassen sich Fehler vermeiden? Unser Ratgeber bietet Ihnen kompakte Tipps und praktische Lösungen.

Was sind die IP-Schutzarten – kurz erklärt

Die IP-Schutzarten geben an, wie gut beispielsweise das Gehäuse von Leuchten oder anderen elektrischen Geräten gegen das Eindringen fester Fremdkörper, wie beispielsweise Staub, sowie gegen Wasser geschützt ist – etwa vor Spritzwasser, Strahlwasser oder zeitweiligem Untertauchen. Die Abkürzung „IP“ steht dabei für „International Protection“ bzw. „Ingress Protection“ (Eindringschutz). 

Die erste Ziffer der IP-Kennzeichnung beschreibt den Schutz vor festen Fremdkörpern und Berührung mit den Fingern. Die zweite Ziffer gibt an, wie widerstandsfähig das Gerät gegenüber Feuchtigkeit und Wasser ist. 

Die Infografik erklärt die IP-Schutzarten für Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz in verschiedenen Schutzbereichen eines Bades.
Übersicht der IP-Schutzarten von Berührungs- bis Wasserschutz. Quelle: Gira

Was ist IP20? 

Bei der Schutzart IP20 steht die erste Kennziffer „2“ dafür, dass das Gehäuse vor dem Eindringen größerer Fremdkörper mit einem Durchmesser von mindestens 12,5 Millimetern geschützt ist, also zum Beispiel vor dem Berühren mit den Fingern. Die zweite Ziffer „0“ macht deutlich, dass kein Schutz vor Wasser vorhanden ist. Die Gegenstände, die mit also mit dieser Schutzart ausgestattet sind, sind somit weder gegen Feuchtigkeit noch gegen Tropf- oder Spritzwasser geschützt und eignen sich ausschließlich für trockene Innenräume. 

Der Senic Friends of Hue Smart Switch im Gira E2 Design.
IP20 eignet sich für Schalter und Steckdosen in trockenen Innenräumen. Quelle: Gira

Anwendungsbereiche für Gehäuse mit der Schutzart IP20 

Geräte und Gegenstände deren Gehäuse mit er Schutzart IP20 ausgestattet ist, sind in erster Linie für den Einsatz in trockenen Wohnräumen konzipiert. Da sie keinen Schutz gegen Wasser bieten, eignen sie sich besonders für Wohn- und Schlafzimmer sowie Büros oder andere Orte, an denen keine erhöhte Luftfeuchtigkeit auftritt. 

Das Bild zeigt eine Infografik der Schutzzonen in einem Badezimmer, unterteilt in Bereiche 0 bis 3 mit Maßangaben.
Die Schutzbereiche im Badezimmer zeigen, wo erhöhte IP-Schutzarten erforderlich sind. Quelle: Gira

Eignet sich IP20 für den Einsatz in Ihrem Badezimmer? 

IP20 ist grundsätzlich nicht für den Einsatz im Badezimmer geeignet, da diese Schutzart keinen Schutz gegen Feuchtigkeit oder Wasser bietet. Sie ist ausschließlich für trockene Räume wie Wohn- oder Schlafzimmer vorgesehen.  
Im Badezimmer sind, abhängig von der jeweiligen Schutzzone, deutlich höhere Schutzarten erforderlich: mindestens IP44 zum Schutz vor Spritzwasser und bis zu IP67 für Bereiche, in denen zeitweises Untertauchen möglich ist, etwa in Dusche oder Badewanne. IP20 darf lediglich in der sogenannten Trockenzone des Badezimmers eingesetzt werden, also in Bereichen oberhalb von 2,20 m Höhe. 

  • Zone 0 (Badewanne oder Dusche): 

    Die Leuchten müssen hier die Schutzart IP67 haben. Damit sind sie wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen. 

  • Zone 1 (bis 2,25 Meter Höhe über Badewanne/Dusche): 

    In diesem Bereich ist die Schutzart IP65 die richtige Wahl, da die Leuchten damit strahlwassergeschützt sind. 

  • Zone 2 (bis 60 Zentimeter Abstand von Badewanne oder Dusche): 

    Hier eignen sich Leuchten mit der Schutzart IP54 und IP44, sodass sie spritzwassergeschützt sind. Schalter und Steckdosen sollten in den Zonen 0 bis 2 grundsätzlich nicht angebracht werden. 

  • Trockenzone (restliches Badezimmer): 

    In diesem Bereich ist es zwar eher unwahrscheinlich, dass eine Leuchte direkt mit Wasser in Berührung kommt. Dennoch ist IP20 an der Badezimmerdecke nur eingeschränkt geeignet, da IP20-Leuchten keinen Schutz gegenüber Wasserdampf bieten.  

    Die im Badezimmer entstehende Feuchtigkeit kann die Lebensdauer der Lampen daher beeinträchtigen. Leuchten mit der Schutzart IP44 gelten in diesem Bereich deshalb als die sicherere Wahl: Sie sind vor festen Fremdkörpern ab einem Millimeter sowie vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Ziehen Sie bei Zweifeln einen Elektrofachbetrieb hinzu.

Moderne Schalterlösungen mit IP20-Kennzeichnung 

Wenn Sie für Ihre Wohnräume Lichtschalter mit IP20-Schutz suchen, die sich flexibel an Ihren Einrichtungsstil anpassen lassen, ist das Gira System 55 die richtige Wahl. Der Name steht dabei für das Grundmaß von 55 x 55 Millimetern, welches für alle Komponenten gilt – darunter auch Steckdosen sowie smarte Bedienelemente wie der Gira Tastsensor 3

Funktionalität und Design greifen hier perfekt ineinander: Die frei kombinierbaren Rahmenvariationen verbinden praktische Anwendung mit stilvollen Akzenten an Ihren Wänden. 

Collage weiß raumprobe Stuttgart Gira Produkte
Welche Schalter- und Rahmendesigns passen zu Ihrer Einrichtung?

Das Gira System 55 kombiniert Design mit smarten Systemen. Frei nach dem Motto „Mix and Match."

Jetzt testen!

Auf die richtige Schutzart kommt es an 

Wer bei der Auswahl von Leuchten und Schaltern auf die passende IP-Schutzart achtet, sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für eine längere Lebensdauer der eingesetzten Produkte und ein stimmiges Gesamtkonzept aus Funktion und Design.