Zum Inhalt springen
Moderner Gartenstil mit klaren Linien, Kieswegen und gemütlicher Terrasse.

10 Gartenstile für Ihre Gartengestaltung: Inspirationen von klassisch bis modern

Ob wild-romantisch, modern oder mediterran: Gärten sind so individuell wie ihre Besitzer/innen. Wir stellen Ihnen zehn inspirierende Gartenstile für Ihre Gartengestaltung vor.  

Die Gartengestaltung ist mehr als nur Pflanzen und Rasen: Sie spiegelt Ihren Lebensstil wider. Ganz gleich, ob Sie einen großen Garten haben oder nach Gestaltungsideen für einen kleinen Garten suchen – es gibt unzählige Möglichkeiten, Ihren Außenbereich in eine Wohlfühloase zu verwandeln.  

Vom romantischen Cottage-Garten bis hin zum modernen und pflegeleichten Garten – wir zeigen Ihnen, wie vielfältig Gartengestaltung sein kann und geben Ihnen Tipps für die Umsetzung. 

Mediterraner Garten mit Olivenbaum, Lavendel und Kiesweg am modernen Haus.
Mediterraner Garten mit Olivenbaum, Lavendel und Kiesweg am modernen Haus.

1. Mediterraner Garten: Urlaubsfeeling pur 

Ein mediterraner Garten bringt den Zauber des Südens direkt vor Ihre Haustür. Warme Naturtöne, Kieswege, Lavendel und Olivenbäume bestimmen das Bild. Terrakottatöpfe, Steinmauern und duftende Kräuter runden das Urlaubsflair ab.  

Für ein modernes Highlight in Ihrer Gartengestaltung eignen sich die eleganten Gira Licht- und Energiesäulen, die auch abends für stimmungsvolles Licht und praktische Stromversorgung sorgen.  

Ein kleiner Brunnen oder ein Wasserspiel verstärkt die mediterrane Atmosphäre – für ein Stück Toskana im eigenen Garten. 

  • Stimmung: Urlaub in der Toskana 

  • Merkmale: Lavendel, Olivenbäume, Terrakotta-Töpfe, Naturstein 

  • Tipp: Ein kleiner Brunnen oder Wasserspiel verstärkt das Urlaubsgefühl. 

Mediterraner Garten mit Natursteinmauern, Olivenbäumen und Terrakotta-Töpfen.
Naturstein, Olivenbäume und Terrakotta-Töpfe schaffen mediterranes Ambiente wie in der Toskana.
Gira Ratgeber Schalterdesign im Magazin Mockup

Schalterdesign neu gedacht – ein Ratgeber von Gira

Die wichtigsten Infos rund ums Thema Lichtschalter und Schalterdesign – kompakt und stilvoll als kostenloses PDF.

Cottage-Garten mit Holzbank, Kiesweg und romantischer Sitzecke.
Natürliche Materialien, Kieswege und gemütliche Sitzplätze prägen den romantischen Charme eines Cottage-Gartens.

2. Cottage-Garten: Romantik und Nostalgie

Der Cottage-Garten ist ein echter Klassiker der Gartengestaltung. Bunte Blumenbeete, duftende Rosen, verspielte Rankbögen und geschwungene Kieswege zaubern eine märchenhafte Stimmung. Dieser Stil eignet sich perfekt für alle, die es romantisch lieben und viele Blütenpflanzen bevorzugen.  

Der Cottage-Garten eignet sich auch für kleine Gärten und lässt sich auf kleiner Fläche realisieren – wichtig sind geschwungene Linien, viele Blüten und gemütliche Sitzecken. 

  • Stimmung: Romantisch und verspielt 

  • Merkmale: Üppige Blumenbeete, Rosen, Stauden, geschwungene Wege 
    Tipp: Weiße Holzzäune oder Rankbögen sorgen für einen charmanten Look. 

3. Naturgarten: Lebensraum für Mensch und Tier 

Wenn Sie einen naturnahen Garten bevorzugen, ist der Naturgarten genau richtig. Er ist pflegeleicht und lebendig – mit Wildblumenwiesen, heimischen Sträuchern und Trockenmauern. Dieser Gartenstil ist perfekt für alle, die nachhaltige Ideen zur Gartengestaltung suchen.  

Insektenhotels, Vogeltränken und wilde Ecken sorgen für Artenvielfalt und lassen die Natur wieder ein Stück zurückkehren. So wird Ihr Garten nicht nur schön, sondern auch ein wertvoller Lebensraum. 

  • Stimmung: Wildromantik und Artenvielfalt 

  • Merkmale: Wildblumenwiese, Trockenmauer, Insektenfreundlichkeit 

  • Tipp: Weniger ist mehr – die Natur darf sich entfalten. 

Naturgarten mit Trockenmauer, Wildblumen und Holzsitzbank.
Naturgarten mit geschwungenem Kiesweg und blühenden Wildstauden.

Wildblumen, Trockenmauern und heimische Pflanzen verleihen diesem Naturgarten eine natürliche und lebendige Atmosphäre.

Japanischer Garten mit geharktem Kies, Trittsteinen und Ahornbaum.
Klare Linien, Kiesflächen und gezielt platzierte Steine schaffen die ruhige Atmosphäre eines japanischen Gartens.

4. Japanischer Garten: Ruhe und Zen 

Der japanische Garten steht für Minimalismus und Harmonie. Kiesflächen, Ahornbäume, Wasserläufe und Moosflächen schaffen eine meditative Stimmung. Bonsai und gezielt gesetzte Steine bringen Struktur und Klarheit. Ein Teehaus oder eine Steinlaterne verstärken das fernöstliche Flair.  

Für eine moderne Note: LED-Beleuchtung in klaren Formen – dezent eingesetzt, damit sie den reduzierten Charakter des Gartens unterstreicht. Der Gira Bewegungsmelder Cube sorgt dafür, dass Ihre Wege auch abends sicher und nur bei Bedarf beleuchtet werden und fügt sich stimmig ins Ambiente ein. 

  • Stimmung: Ruhe und Zen 

  • Merkmale: Kiesflächen, Ahornbäume, Wasser, Moos, Bonsai 

  • Tipp: Ein Teehaus oder eine Steinlaterne verstärken die Atmosphäre. 

Japanischer Garten mit Kiesweg, rund geschnittenen Sträuchern, Bambuszaun und Steinlaterne.
Ruhe und Harmonie: Der japanische Garten lädt mit klarer Struktur und Naturverbundenheit zum Innehalten ein.
Moderner Designgarten mit klaren Linien, Betonflächen und indirekter Beleuchtung.
Geradlinige Wege, reduzierte Bepflanzung und indirektes Licht prägen diesen modernen Designgarten.

5. Moderner Designgarten: Klarheit und Struktur 

Gartengestaltung modern und pflegeleicht – das ist das Motto des modernen Designgartens. Hier dominieren klare Linien, geometrische Formen und Materialien wie Beton, Stahl oder Glas. Immergrüne Solitärpflanzen und akzentuierte Beeteinsätze sorgen für Struktur und Eleganz.  

Outdoor-Möbel in neutralen Farben unterstreichen den Look. Praktisch und schön: Eine smarte Lichtsteuerung per App, die Ihren Garten auch abends perfekt in Szene setzt. 

  • Stimmung: Klar, urban, reduziert 

  • Merkmale: Geometrische Formen, Beton, klare Linien, Outdoor-Möbel 

  • Tipp: LED-Beleuchtung sorgt abends für ein stilvolles Ambiente. 

Moderner Garten mit Betonbeeten, Rasenfläche und indirekter LED-Beleuchtung.
Betonflächen, geradlinige Wege und integrierte Lichtakzente unterstreichen den eleganten Charakter dieses modernen Designgartens.

6. Tropischer Garten: Exotik für Ihr Zuhause 

Ein tropischer Garten verwandelt Ihren Außenbereich in ein üppiges Urlaubsparadies. Riesige Palmen, Bambus und großblättrige Pflanzen wie Bananenstauden schaffen ein Dschungel-Feeling, während Farne und bunte Blüten exotische Akzente setzen. Mit Hängematten, Bambusmöbeln und farbenfrohen Accessoires wird der Garten zum entspannten Rückzugsort.  

Damit Ihre Gartengestaltung modern und pflegeleicht bleibt, eignen sich spritzwassergeschützten Außensteckdosen für eine sichere Stromversorgung. So genießen Sie tropisches Flair mit allem Komfort und Funktionalität. 

  • Stimmung: Exotisches Urlaubsparadies 

  • Merkmale: Palmen, Bambus, Farne, großblättrige Pflanzen 

  • Tipp: Hängematten oder Bambusmöbel passen perfekt. 

Tropischer Garten mit Bananenpflanze, Bambus und üppiger Begrünung.
Üppige Pflanzen, warme Materialien und tropische Akzente schaffen in diesem Garten echtes Urlaubsfeeling.
Terrasse im tropischen Garten mit Loungesessel und Pflanzkübel.
Schutz und Ästhetik zugleich mit der Gira Außensteckdose in Ihren Traumgarten. Quelle: @haus_auf_der_apfelwiese

 7. Klassischer Barockgarten: Symmetrie und Pracht 

Der Barockgarten ist perfekt für große Grundstücke, die eine elegante, formelle Gartengestaltung suchen. Symmetrische Achsen, Buchsbaumhecken und kunstvolle Skulpturen verleihen dem Garten eine herrschaftliche Wirkung. Springbrunnen oder Wasserspiele sind das i-Tüpfelchen und sorgen für eine edle Atmosphäre.  

Moderne LED-Beleuchtung kann gezielt eingesetzt werden, um diese Strukturen auch abends zu betonen. Für mehr Komfort bei der Gartenpflege bietet sich die Gira Wetterstation an. Diese können Sie zum Beispiel mit Ihrer Außenbeleuchtung und weiteren Geräten im KNX System verbinden, um grundlegende Funktionen wie die Bewässerung zu automatisieren – angepasst an Wind, Regen oder Sonnenschein.  

So bleibt der Barockgarten nicht nur stilvoll, sondern auch funktional auf dem neuesten Stand. 

  • Stimmung: Elegant und formell 

  • Merkmale: Symmetrie, Buchsbaumhecken, Springbrunnen 

  • Tipp: Ideal für große Grundstücke mit geradlinigem Aufbau. 

Gira Magazin Gartenstile
Moderner Barockgarten mit Kieswegen, formalen Beeten und klarer Symmetrie.

Symmetrische Wegeführungen, formale Beete und präzise geschnittene Hecken prägen den eleganten Charakter dieser Barockgärten.

Moderner Gartenstil mit klaren Linien, Kieswegen und gemütlicher Terrasse.
Geschwungene Kieswege, blühende Beete und elegante Symmetrie verleihen diesem Garten barocke Leichtigkeit.
Skandinavischer Garten mit Holzbank, Kiesflächen und minimalistischer Gestaltung
Helle Materialien, klare Formen und gemütliche Sitzplätze verleihen diesem skandinavischen Garten seine ruhige Atmosphäre.

8. Skandinavischer Garten: Puristisch und hyggelig 

Klar, schlicht und dennoch gemütlich – das ist der skandinavische Garten. Naturmaterialien wie Holz und Kies, kombiniert mit weißen Möbeln und wenigen, aber gezielt eingesetzten Pflanzen, schaffen eine Atmosphäre, die Ruhe ausstrahlt.  

Der Gartenstil eignet sich auch hervorragend für kleinere Flächen. Weniger ist mehr – so wird der Garten pflegeleicht und modern zugleich. Gemütliche Sitzecken mit Kissen und Decken machen den skandinavischen Garten perfekt für laue Sommerabende. 

  • Stimmung: Puristisch, naturnah, hyggelig 

  • Merkmale: Schlichte Formen, Holzdecks, Kies, Gräser, weiße Möbel 

 9. Boho-Garten: Kreativität ohne Grenzen 

Der Boho-Garten lebt von Farben, Mustern und kreativen Details. Hängesessel, Makramees, Lichterketten und bunte Outdoor-Teppiche machen ihn zu einem lässigen Outdoor-Wohnzimmer.  

Hier darf alles ein bisschen unperfekt und verspielt sein. Besonders schön: Upcycling-Ideen und DIY-Elemente, die dem Garten einen persönlichen Touch verleihen. Perfekt für Freigeister, die sich in ihrer Gartengestaltung kreativ austoben wollen. 

  • Stimmung: Lässig, kreativ, verspielt 

  • Merkmale: Makramees, Hängesessel, Lichterketten, DIY-Elemente 

  • Tipp: Alte Möbel oder Teppiche schaffen Wohnzimmerflair im Grünen. 

Boho-Garten mit Hängesessel, Outdoor-Teppich und gemütlicher Sitzecke.
Boho-Garten mit Bodenkissen, Makramee-Deko und Holzsteg im Grünen.

Makramee, Bodenkissen und natürliche Materialien verleihen diesen Boho-Gärten eine entspannte und kreative Atmosphäre.

Boho-Lounge im Garten mit Vorhängen, Holzmöbeln und Makramee-Leuchten.
Leichte Stoffe, warme Naturtöne und luftige Lounge-Möbel schaffen in diesem Boho-Garten eine ruhige Wohlfühlatmosphäre.
Urban Gardening mit Hochbeeten, vertikalen Pflanzsystemen und Gemüseanbau.
Hochbeete, vertikale Pflanzsysteme und platzsparende Lösungen machen Urban Gardening auch auf kleinen Flächen möglich.

10. Urban Gardening: Grün auf kleinem Raum

Kleine Flächen, große Ideen: Urban Gardening zeigt, wie vielseitig Gartengestaltung auch für kleine Gärten umgesetzt werden können. Selbst Balkone oder schmale Terrassen verwandeln sich mit vertikalen Pflanzsystemen, Hochbeeten und platzsparenden Möbeln in grüne Oasen.  

Kräuter, Gemüse oder farbenfrohe Blumenbeete werden geschickt kombiniert und sorgen für Frische und Farbe – auch mitten in der Stadt. So wird Urban Gardening nicht nur zum Ausdruck von Nachhaltigkeit, sondern auch zur kreativen Spielwiese für alle, die das Gärtnern lieben. 

  • Stimmung: Funktional, naturnah, nachhaltig 

  • Merkmale: Hochbeete, vertikale Gärten, Nutzpflanzen auf kleinem Raum 

  • Tipp: Perfekt für Stadtgärten, Balkone oder Gemeinschaftsflächen. 

Von der Inspiration zur Umsetzung: Ihre individuelle Gartengestaltung  

Von romantisch bis minimalistisch, von mediterran bis urban – mit diesen Ideen für die Gartengestaltung wird jeder Außenbereich zu einem individuellen Rückzugsort. Die richtige Mischung aus Pflanzen und Materialien macht Ihren Garten zu einem echten Wohlfühlort. Und mit Gira Produkten zieht nicht nur Stil, sondern auch smarte Technik ins Grüne ein – für ein perfekt abgestimmtes Outdoor-Erlebnis.