Zum Inhalt springen
Designerlampen 2026 im modernen Wohnzimmer mit Sofa, Sessel und großem Fenster.

Designerleuchten 2026: Diese sechs Ideen prägen die Lichttrends des Jahres

Licht wird 2026 noch stärker zum Gestaltungselement. Das zeigen zum Beispiel folgende sechs Designleuchten. Material, Form sowie Inspirationshintergrund finden zusammen, um Trends für 2026 zu setzen – von textilen Schirmen über rohes Aluminium bis hin zu mundgeblasenem Glas.

Licht ist 2026 weit mehr als funktionale Helligkeit. Die spannendsten Designerlampen wirken wie Möbel, Kunstobjekte oder schwebende Installationen. Sie beleuchten nicht nur Räume, sie geben ihnen Atmosphäre.  

Aus der aktuellen Auswahl von Market Set x Sonia Laudet, Bomma, Hasik Design Studio über Adorno, Midgard Licht, Eden Design und Eloa lässt sich eine klare Tendenz für die Lichttrends 2026 ablesen: Gesucht sind Leuchten, die durch ihre Materialien, ihre handwerkliche Qualität und ihre fast skulpturale Wirkung überzeugen. 

Gira Ratgeber Schalterdesign im Magazin Mockup

Schalterdesign neu gedacht – ein Ratgeber von Gira

Die wichtigsten Infos rund ums Thema Lichtschalter und Schalterdesign – kompakt und stilvoll als kostenloses PDF.

1. Roh, geometrisch, atmosphärisch: Aurora von Hasik Design Studio über Adorno

Aurora ist eine Leuchte für alle die Klarheit lieben aber keine Kälte wollen. Der Entwurf des polnischen Hasik Design Studio basiert auf archetypischen Formen wie Kreis und Rechteck. Daraus entsteht ein ungewöhnliches Licht-Schatten-Spiel, das an eine Sonnenfinsternis erinnert und der Leuchte eine fast sakrale Wirkung gibt.  

Die Designerlampe besteht aus handgebürstetem Rohaluminium. Laut der Produktbeschreibung des Herstellers verändert sich die Oberfläche mit der Zeit durch natürliche Oxidation und gewinnt dadurch weiter an Charakter. Genau diese Materialehrlichkeit ist 2026 hochaktuell. Perfektion wird zunehmend durch Tiefe und Authentizität ersetzt. 

Aurora ist damit nicht einfach eine Tischleuchte, sondern ein Statement für Räume, die mit wenigen, aber starken Objekten arbeiten. 

Designerlampen 2026: Aurora Tischleuchte mit Marmor und Aluminium.
Designerlampen 2026: Aurora Leuchte mit Glasröhre und Marmorelementen.

Zwei Perspektiven der Aurora Leuchte zeigen Materialität und Lichtwirkung im Detail. Quelle: hasik design studio

2. Licht wie natürlicher Morgentau: Die Bomma Dew Drops

Mit den Dew Drops zeigt Bomma, wie elegant sich Naturphänomene in luxuriöse Lichtobjekte übersetzen lassen. Die Kollektion von Boris Klimek ist von Tautropfen auf Grashalmen inspiriert und kombiniert metallisierte Glaselemente mit Leder oder veganen Alternativen.  

Die Dew Drops gibt es inzwischen als Wand-, Decken- und Bodenelemente, sodass sie flexibel einsetzbar sind. Die Designerleuchten zeigen, wie stark 2026 die Lust auf gläserne Statements im Wohnraum ist. Schmuckhafte Lichtobjekte, die dennoch leicht und poetisch wirken, gehören ganz klar zu den Must-haves des Jahres.  

Designerlampen 2026: Dew Drops Wandleuchten aus Glas im modernen Bad
Dew Drops von Bomma als Wandleuchten: Glasobjekte wie schwebende Tautropfen im Bad. Quelle: Nadia Nørskott
Designerlampen 2026: Dew Drops Hängeleuchte mit Glaskugeln in Küche
Dew Drops als Hängeleuchte: Glaskugeln setzen elegante Lichtakzente über der Kücheninsel. Quelle: Nadia Nørskott

3. Schwerelosigkeit als Wohngefühl: Eloa Haumea Amorph

Die Firma Eloa beschreibt ihre Designlampe Haumea Amorph als Seifenblasenleuchte, die mit ihrer unvorhersehbaren Form Leichtigkeit vermittelt. Das schillernde Glas geht sanft in milchige Farbverläufe über und verändert seine Wirkung je nach Blickwinkel. Dadurch entsteht ein Lichtobjekt, das nicht dominant ist und dennoch den ganzen Raum prägt.  

Gerade diese weiche, beinahe schwerelose Wirkung macht Haumea Amorph so zeitgemäß. Die Leuchte zeigt, dass 2026 nicht nur skulptural und ausdrucksstark sein will, sondern auch ruhig, sinnlich und atmosphärisch. Eloa positioniert seine Objekte zwischen Kunst und Design, und genau das spürt man hier in jeder Perspektive.  

Designerlampen 2026: Haumea Amorph Glasleuchten in hellem Treppenhaus.
Designerlampen 2026: Haumea Amorph Pendelleuchten im modernen Innenraum.

Die organischen Formen der Haumea Amorph schaffen eine ruhige, atmosphärische Lichtwirkung. Quelle: Amae Al Hazza

4. Nachhaltigkeit in skulpturaler Form: Loja von Midgard Licht

Die Loja-Serie der Marke Midgard Licht steht, ähnlich wie die Leuchten von Market Set und Sonia Laudet für verantwortungsvollen Materialgebrauch ohne gestalterischen Kompromiss. Die Leuchten bestehen aus nur drei trennbaren und zu 100 Prozent recycelbaren Materialien: Glas, Papier und Stahl.  

Alle Komponenten werden gesteckt statt geklebt, Einzelteile lassen sich austauschen, auch LED und Trafo. Dazu kommen ein Soft-Touch-Dimmer, sowie die gute Farbwiedergabe und die Smart-Home-Kompatibilität der Designlampen. Der frei schwenkbare Schirm erzeugt ein stimmungsvolles Wechselspiel aus direktem und indirektem Licht und macht die Leuchte dadurch im Alltag ebenso stark wie im Ausdruck. 

Midgard beschreibt die Serie als skulpturales Statement mit besonders nachhaltigem Ansatz. Damit steht Loja exemplarisch für eine Entwicklung, die 2026 prägt: gute Gestaltung wird langlebiger, reparierbarer und intelligenter – und genau dadurch auch relevanter. 

Designerlampen 2026: Loja Pendelleuchte aus Papier und Stahl über Esstisch.
Loja von Midgard Licht: Minimalistische Pendelleuchte aus nachhaltigen Materialien. Quelle: Peter Fehrentz
Designerlampen 2026: Loja Leuchten im Wohnzimmer mit Sofa und großem Fenster.
Die Loja Serie verbindet skulpturales Design mit nachhaltigem Materialkonzept. Quelle: Peter Fehrentz

5. Eden Design °bubli: Handwerk mit technischer Präzision

°bubli von Eden Design verbindet zwei Dinge, die 2026 im Interior gesucht werden: echte Handarbeit und verlässliche Performance. Die Leuchte ist aus mundgeblasenem Glas gefertigt, sodass sich jede Ausführung leicht in Form, Ton und Lichtdiffusion unterscheidet. Gerade diese Individualität macht den Reiz aus. °bubli wirkt nicht industriell glatt, sondern lebendig und authentisch. 

Gleichzeitig ist Eden Design technologisch präzise aufgestellt. Das belgische Unternehmen entwickelt und produziert in Genk, fertigt eigene LED-Module und setzt bei °bubli auf COB-LED, Präzisionsglaslinse und eine lange Lebensdauer. Damit zeigt die Serie sehr schön, wohin sich Designlicht 2026 bewegt: weg von der Entweder-oder-Logik zwischen Atmosphäre und Technik, hin zu beidem zugleich.  

Designerlampen 2026: bubli Pendelleuchte mit Glaskugeln über Esstisch.
Designerlampen 2026: bubli Leuchte mit Glas in ruhigem Essbereich.

bubli von Eden Design: Mundgeblasene Glaselemente treffen auf präzise Lichttechnik. Quelle: Eden Design

Designlampen aus Textilresten, kunsntvoll in Szene gesetzt.
Die Designleuchte von Market Set und Sonia Laudet besteht aus Textilresten und steht für einen umweltbewusstem Gebrauch von Materialien. Quelle: Jannik Hauff

6. Wenn Textil auf Licht trifft: Die Designleuchte von Market Set x Sonia Laudet

Die Zusammenarbeit von Market Set und Sonia Laudet bringt genau die Art von Wärme in den Raum, die 2026 relevant wird. Sonia Laudet entwickelte für die französische Marke zwei Produktwelten mit Pendel- und Wandleuchten in unterschiedlichen Farbwelten. Besonders prägend ist dabei ihr Umgang mit Textilien, Oberflächen und Komposition. Die Kollektion wirkt weich, kunstvoll und originell. 

Spannend ist vor allem die Haltung hinter dem Design: Die Zusammenarbeit basiert auf den gemeinsamen ökologischen und sozialen Werten der beiden Labels. Für die Herstellung der Designlampen wurden Textilreste verwendet. Es ist gerade die Verbindung aus moderner optischer Gestaltung und umweltbewusstem Gebrauch von Materialien, die die Serie so zeitgemäß macht.  

Die Market Set x Sonia Laudet-Kollektion zeigt, dass Leuchten im Kontext der Wohntrends 2026 wieder stofflich, sinnlich und bunt sein dürfen.  

Designleuchten und farbige Glaslampen auf der Light + Building 2026.
Light + Building 2026

Farbige Glasleuchten, skulpturale Akustikleuchten, smartes Licht, das sich dem Menschen anpasst: Entdecken Sie die Trends, die Räume neu denken.

So beeinflussen unsere Designerleuchten-Ideen 2026 die Wohntrends  

Was alle sechs Designerlampen verbindet, ist ihre klare Haltung. Sie setzen auf Textur statt Beliebigkeit, auf bewusst ausgewählte, nachhaltige Materialen und auf Atmosphäre statt bloßer Funktion. Unter den Trend-Lampen finden sich Produkte aus Textil, Papier, Rohaluminium oder mundgeblasenes Glas.  

Diese Leuchten sind nicht nur schön anzusehen, sondern 2026 echte Must-haves für moderne Räume mit Charakter.