Farbige Glasleuchten, skulpturale Akustikleuchten, smartes Licht, das sich dem Menschen anpasst: Die Light + Building 2026 in Frankfurt zeigt, wie vielfältig und visionär die Welt der Beleuchtung heute ist. Wir haben die wichtigsten Trends der Weltleitmesse für Sie zusammengefasst und verraten, was Gira in diesem Jahr ganz Besonderes mitgebracht hat.
Die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik ist zurück und sie setzt Maßstäbe. Vom 8. bis 13. März 2026 verwandelt die Light + Building das Frankfurter Messegelände in das internationale Zentrum der Licht- und Designbranche. Rund 2.000 Aussteller/innen zeigen unter dem Motto „Be Electrified – Electrifying Places. Illuminating Spaces.", wie Technik und Gestaltung zusammenwachsen, um die Räume von morgen zu formen. Wir waren vor Ort und haben die spannendsten Trends für Sie zusammengefasst.
Interior Lightning: Farbe, Form und Charakter
Schluss mit dem weißen Einheitslicht. Farbige LEDs und ausdrucksstarke Glasleuchten dominieren die Innenraumkollektionen auf der L+B 2026. Tiefes Bernstein, leuchtendes Smaragdgrün, zartes Rosa: Leuchten werden zum bewussten Farbakzent und zum gestalterischen Statement im Raum.
Zudem erleben besonders Glasleuchten eine Renaissance: Handgefertigte, farbig getönte Schirme und mundgeblasene Formen verbinden Handwerk mit Emotion und tauchen jeden Raum in warmes, charaktervolles Licht.
Eine der auffälligsten Formensprachen dieser Saison sind runde, kugelförmige Bubble-Leuchten. Ob als einzelne schwebende Kugel oder in verspielten Cluster-Arrangements, die Kreisform steht für Leichtigkeit und Lebensfreude. Die Seifenblase als Designideal: transluzent, zart und doch präsent. Dieses Prinzip taucht in vielen Kollektionen in unterschiedlichsten Materialien und Größen auf.
Natur trifft Kunst: Botanisch und maritim inspirierte, außergewöhnlich filigrane Leuchten zählen zu den schönsten Entdeckungen der Messe. Dünne Metalläste, die sich wie Zweige in den Raum erstrecken, zarte Blütenformen aus Porzellan oder transparentem Kunststoff, blattartige oder muschelförmige Schirme, diese Leuchten sind skulptural und elegant zugleich. Sie verlangen nach Aufmerksamkeit und belohnen Sie mit einer fast zärtlichen Lichtwirkung.
Was klassisch ist, wird neu gedacht. Auffallend viele Designer/innen greifen in diesem Jahr auf die Archivschätze der Lichtgeschichte zurück und erwecken sie mit zeitgemäßen Materialien und moderner LED-Technik zu neuem Leben.
Der Art Déco lebt mit seinen klaren geometrischen Linien, symmetrischen Mustern und dem Glanz von Messing und Gold besonders stark wieder auf. Das Ergebnis: Leuchten, die klassische Eleganz mit heutiger Präzision verbinden. Zeitlos, ohne altmodisch zu wirken.
Natürliche Materialien: Ruhe, Harmonie und Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Leuchtendesign ist längst kein Nischenthema mehr, es ist der Standard von morgen. Holz, Leinen, Baumwolle, Rattan, Keramik und Stein sind auf der L+B 2026 allgegenwärtig. Sie bringen Wärme, Textur und Erdverbundenheit in die Leuchte – und damit in den Raum.
Dieses Designprinzip geht weit über Ästhetik hinaus. Leuchten aus nachwachsenden oder recycelten Materialien stehen für Haltbarkeit, Reparierbarkeit und einen bewussten Umgang mit Ressourcen.
Die Formensprache ist dabei bewusst zurückhaltend: sanfte Linien, matte Oberflächen, keine Aufdringlichkeit. Diese Leuchten strahlen Ruhe und Harmonie aus und sind der perfekte Gegenpol zur digitalen Reizüberflutung des Alltags.
Functional Lightning: Licht, das mehr leistet
Einer der innovativsten Trends auf der diesjährigen Messe verbindet zwei scheinbar völlig unterschiedliche Sinneserfahrungen: Licht und Akustik. Immer mehr Herstellende präsentieren Leuchten, die gleichzeitig als Akustikdämmelemente fungieren.
Skulptural geformte Lampen mit Lamellen oder Paneelen aus schallabsorbierendem Material schlucken störende Geräusche und sehen dabei außergewöhnlich gut aus.
Diese Hybridlösungen sind besonders für offene Wohnräume, den Workplace und die Gastronomie interessant: Eine einzige Installation sorgt für angenehme Beleuchtung und spürbar bessere Raumakustik. Form follows multi-function.
Outdoor Lightning: Eleganz unter freiem Himmel
Der Außenbereich ist längst kein Stiefkind der Lichtplanung mehr. Auf der Light + Building 2026 wird deutlich: Gartenbeleuchtung und urbane Außenbeleuchtung sind erwachsen geworden.
Elegante Lichtstäbe aus schlankem, wetterfestem Material setzen dezente, aber wirkungsvolle Akzente in Gärten, auf Terrassen oder in der Stadtlandschaft. Ihr Geheimnis liegt im indirekten Licht:
Statt direkter Anstrahlung erzeugen sie eine sanfte Lichtwirkung, die Wände, Böden und Bepflanzungen als Bühne nutzt. Farbige Wände als Lichtbühne: dieser Gedanke zieht sich durch viele Außenkonzepte der Messe.
Lichtkonzeption: Das richtige Licht zur richtigen Zeit
Der vielleicht wichtigste Paradigmenwechsel auf der L+B 2026 ist kein Designtrend, sondern ein Denktrend: Licht wird situativ. Es geht nicht mehr darum, einen Raum möglichst hell auszuleuchten, es geht darum, den richtigen Lichtzustand für den richtigen Moment zu schaffen.
Smarte Steuerungssysteme machen es möglich, individuelle Lichtszenarien für jede Raumnutzung zu hinterlegen: helles, kühles Licht für konzentriertes Arbeiten am Morgen, warmweißes, gedimmtes Licht für das entspannte Abendessen, tiefes atmosphärisches Nachtlicht zum Abschalten.
Nicht die Möbel, nicht der Boden, sondern das Licht definiert die Raumwirkung in jedem Moment neu. Besonders das Thema Wohlbefinden durch Licht ist auf der diesjährigen Messe präsenter denn je.
Inspiriert vom zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers zeigen viele Ausstellende Lösungen, die sich im Laufe des Tages automatisch in Farbtemperatur und Intensität anpassen. Licht, das morgens weckt, mittags fokussiert und abends zur Ruhe und Cozyness einlädt. Das ist kein Luxus, sondern konsequent gedachtes Wohnen.
Gira auf der Light + Building 2026: Wenn Fortschritt Form annimmt
Unter dem Motto „Erleben Sie Gira neu" zeigt Gira, wie zukunftsorientierte Lösungen neue Maßstäbe für intelligentes Wohnen setzen, mit durchdachten Systemen, klarem Design und innovativen Technologien für mehr Komfort, mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten.
Intelligente Lichtsteuerung: Die richtige Stimmung auf Knopfdruck
Was die Messetrends fordern, liefert Gira in der Praxis. Mit den neuen Tastsensoren und dem Gira KNX System lassen sich individuelle Lichtszenarien für jeden Moment und jeden Raum hinterlegen: gedimmtes, warmes Licht für den entspannten Abend, helles funktionales Licht für konzentriertes Arbeiten. Per Tastendruck, App oder automatisch gesteuert, wechselt die Atmosphäre im Raum, ohne dass es einer Erklärung bedarf.
Licht, das sich dem Menschen anpasst, nicht umgekehrt. Genau das macht intelligente Lichtsteuerung heute aus. Und Gira liefert dafür die Grundlage: zuverlässig, intuitiv und nahtlos in ein durchgängiges Designkonzept integriert.
Gira System 70 – Minimal im Design. Maximal in den Möglichkeiten
Das wohl bedeutendste Novum ist das Gira System 70, die neue Flächenschalterplattform im 70 × 70 mm Format. Aus dem 1966 eingeführten Gira Flächenschalter – einer prägenden Produktinnovation im Schalterbereich – wird mit dem System 70 eine deutlich erweiterte Plattform mit klarer Systemlogik. Vier Schalterprogramme stehen zur Wahl:
Gira F100 – bewährtes Design mit weicher Kontur
Gira F200 – Eigenständigkeit mit klaren Linien
Gira F200 flach – formale Stärke durch minimale Höhe
Gira F300 – minimaler Rahmen, maximale Wirkung
Alle Programme sind in fünf Farben erhältlich und ermöglichen eine durchgängige Gestaltung im gesamten Wohnbereich. Über 200 Funktionen decken klassische Anwendungen wie Lichtschalter und Steckdosen ebenso ab wie Dimmer, Jalousiesteuerungen und Smart-Home-Lösungen.
Mehrfachrahmen kommen dabei ohne sichtbare Mittelstege aus, für eine ruhige, flächige Optik mit klarer Linienführung. Geeignet für Neubau und Modernisierung. (Lieferbar ab 09/2026)
Neue Gira Tastsensoren für mehr Wohnkomfort
Gira zeigt in Frankfurt gleich eine ganze Familie neuer Tastsensoren und jeder davon setzt eigene Akzente.
Der Gira Tastsensor 4.55 Plus für KNX ist eine kompakte Bedieneinheit für Smart Homes mit integriertem Display zur direkten Anzeige von Funktionen, Status und Szenen. Bis zu acht frei programmierbare Tasten, individuell gestaltbare Anzeigen sowie Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit machen ihn zur flexiblen Steuerzentrale für Licht, Jalousien, Temperatur und Szenen. (Lieferbar ab 04/2026)
Der Gira Tastsensor 4.55 Detect kombiniert Steuerungsfunktionen mit integrierter, unsichtbarer Bewegungserkennung. Ein Hochfrequenz-Bewegungssensor unter der Abdeckung sowie ein berührungsloser Nahbereichssensor ermöglichen präzise Bewegungs- und Präsenzerkennung – ganz ohne zusätzliche Sensorik. Ergänzt durch Sensorik für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. (Lieferbar ab 11/2026)
Der Gira Tastsensor 4.70 verbindet die bewährten Funktionen des Tastsensor 4 mit der großen Bedienfläche des neuen Gira System 70. Er ist als Standard- oder Komfortvariante erhältlich – auch als 4fach-Tastsensor für besonders umfangreiche Funktionen. (Lieferbar ab 05/2026)
Darüber hinaus präsentiert Gira die Tastsensor 4.55 und 4.95 Komfortvarianten mit Luftqualitätssensor: Ein unsichtbar integrierter VOC-Luftqualitätssensor erfasst kontinuierlich die Raumluft, ermittelt den eCO₂-Wert als Indikator und kann Automationen wie Lüftung oder Fensteröffnung direkt anstoßen. (Lieferbar ab 11/2026)
Gira Türkommunikation IP – Flexibel und modular
Ebenfalls neu: die Gira Türkommunikation IP. Sie macht Ihren Eingangsbereich zum intelligent vernetzten Teil des Zuhauses. Besucher/innen sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen – innen an der Wohnungsstation oder unterwegs per Smartphone. Das System verbindet Außenstation und Innenbedienung über moderne Netzwerktechnologie und sorgt für klare Bild- und Tonqualität.
Flexibel erweiterbar und für unterschiedlichste Wohnsituationen geeignet – vom Einfamilienhaus bis zum Mehrparteienobjekt. Dabei bildet das Gira System 106 IP bildet dabei das Herzstück: ein modulares Türkommunikationssystem auf IP-Basis, das hochwertige Materialien mit moderner Netzwerktechnologie verbindet. Das Ergebnis: brillante Videobilder und saubere Sprachqualität in HD – bei einem weiten Kamera-Erfassungswinkel.
Licht als Lebensqualität
Die Light + Building 2026 macht eines unmissverständlich klar: Licht ist weit mehr als Beleuchtung. Es ist Material, Stimmung, Akustik, Natur und Technologie zugleich. Die Trends dieses Jahres spannen einen faszinierenden Bogen von der verspielt-farbigen Glasleuchte über nachhaltige Naturmaterialien bis hin zum intelligenten Lichtszenario, das sich dem Menschen anpasst.
Auch Gira zeigt dabei eindrucksvoll, wie durchdachte Systeme und klares Design Hand in Hand gehen, für Wohnräume, die heute funktionieren und morgen noch überzeugen.