Vom neuen Systembaukasten bis zu neuen Produktlösungen für die Türkommunikation: Auf der diesjährigen Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, der Light + Building 2026, hat Gira zahlreiche Produktneuheiten vorgestellt. Welche Produkthighlights Sie für Ihre Planung auf dem Schirm haben sollten, erfahren Sie hier.
Messen gelten in der Baubranche seit jeher als zentrale Bühne für Produktneuheiten. Besonders große Weltleitmessen wie die Light + Building bündeln Aufmerksamkeit, setzen Impulse, definieren Trends und markieren oft den Moment, in dem Hersteller ihre neuen Produktentwicklungen erstmals der breiteren Öffentlichkeit präsentieren. So nutzte auch Gira den diesjährigen Messeauftritt um eine Vielzahl an Produktneuheiten vorzustellen.
Die Gira Architekturredaktion zeigt Ihnen, welche neuen Produktlösungen besonders für die Innenarchitektur- und Architekturplanung relevant sind und unsere Design-Herzen höher schlagen lassen.
Ein kompakter Überblick über die kuratierten Highlights
Gira System 70
Unser Highlight der neuen Produktlösungen: Mit dem Gira System 70 gibt es nun ein neues Baukastensystem für Schalter, Steckdosen und mehr als 200 weitere großflächige Funktionseinsätze im Format 70 × 70 mm und insgesamt vier verschiedenen Designlinien.
Gira Türkommunikation IP
Das neue IP-basierte Türkommunikationssystem ist die Weiterentwicklung der herkömmlichen Türkommunikation und eröffnet durch seine neue Technologie deutlich mehr Möglichkeiten in Planung, Inbetriebnahme und Nutzung. Vom Einfamilienhaus bis hin zu komplexen Großprojekten mit bis zu 1.000 Einheiten – vom Neubau bis zum Bestandsgebäude.
Smart-Home-Lösungen
Neue Tastsensoren für KNX und Gira One ergänzen die bestehenden Baukastensysteme Gira System 55 und Gira System 70 um weitere Funktionen. Außerdem ermöglicht die zweite Generation der Multitouch-Zentrale Gira G1 eine leistungsstärkere Bedienung von Smart-Home-Systemen.
“Wir sind ein Systemanbieter – und treten mit unseren Neuheiten jetzt systemischer auf denn je. Dass mit dieser Messe gleich mehrere große Entwicklungen zeitgleich das Licht der Welt erblicken, ist dabei ein großer Vorteil: weil sie systemisch zusammengehören, sich optimal ergänzen und auch optisch perfekt harmonieren.
”
Gira System 70
Minimal im Design. Maximal in den Möglichkeiten.
Mit dem Gira System 70 wird der ikonische Flächenschalter von 1966 zum modularen Baukastensystem der Gegenwart. Mit 70 × 70 mm großen Funktionseinsätzen vereint das System eine reduzierte Formgebung und hochwertige Haptik mit smarter Technik.
Vier Designlinen in jeweils fünf Farben und über 200 Funktionseinsätzen bieten maximale Gestaltungsfreiheit und sind als Unterputz-, Aufputz- oder flache Variante installierbar. Unterschieden wird zwischen den Designlinien Gira F100, Gira F200, Gira F200 flach und Gira F300, die jeweils eine eigene gestalterische Charakteristik aufweisen.
Unsere Design-Highlights sind die Designlinie F200 – besonders in der flachen Installationsvariante – und die Designlinie F300. Puristische, geradlinige Kanten und Rahmenvarianten ohne Mittelsteg sorgen für eine minimalistische Wirkung und bilden die optimale Grundlage für anspruchsvolle Innenarchitektur.
Das Gira System 70 mit den entsprechenden Designlinien und Funktionseinsätzen wird ab dem September 2026 lieferbar sein.
Gira Türkommunikation IP
Flexibel, modular und skalierbar durch neue Technologie.
Mit der neuen Türkommunikation IP überführt Gira die klassische Klingelanlage in einen digitalen Standard. Statt analoger Zwei-Draht-Technologie basiert das System auf IP Technologie und wird damit flexibel programmierbar und anpassbar. Für die Planung bedeutet das: Spätere Änderungen bei der Türkommunikation lassen sich ohne Eingriff in die bauliche Struktur umsetzen.
Besonders in Projekten mit vielen Einheiten oder wechselnden Nutzungen zeigt sich der Mehrwert. Namensänderungen, Anpassungen oder Erweiterungen erfolgen digital, etwa über zentrale Multitouch-Displays, ohne dass physische Klingelschilder ausgetauscht oder Leitungen angepasst werden müssen. Gleichzeitig vereinfacht sich die Inbetriebnahme deutlich, da Systeme schneller eingerichtet und angepasst werden können. Das reduziert den Umfang der Inbetriebnahme und schafft mehr Spielraum in der Umsetzung.
Auch das Nachrüsten im Bestand ist möglich: Die bestehende Zwei-Draht-Infrastruktur in Bestandsgebäuden kann weiterhin genutzt und über einen Umsetzer in die IP-Technologie überführt werden. Das bedeutet, dass keine vollständig neue Verkabelung erforderlich ist. Die neue Technologie baut auf der vorhandenen auf und macht sie anschlussfähig für moderne Anforderungen.
Gira System 106 IP
Mit dem System 106 IP stellt Gira eine modulare Außenstation bereit, die speziell für die Türkommunikation auf IP-Basis entwickelt wurde. Als sichtbares Element an der Fassade lässt sie sich je nach Projektanforderung individuell konfigurieren und zeichnet sich durch eine klare Formensprache aus.
Das System basiert auf einem Baukastenprinzip im Raster von 106,5 × 106,5 mm und besteht aus frei kombinierbaren Modulen, etwa für Kamera, Klingeltaster, Zutrittskontrolle oder Displaylösungen. Besonders bei größeren Projekten mit vielen Einheiten bietet das integrierbare Multitouch-Display eine sinnvolle Alternative zu klassischen Klingeltableaus, da Namen digital verwaltet und direkt angewählt werden können.
Das Gira System 106 IP ist ab sofort lieferbar.
Gira Wohnungsstation Video IP
Passend zur modularen Außenstation übernimmt die Gira Wohnungsstation Video IP die Türkommunikation im Innenraum. Sie ermöglicht die direkte Verbindung zum Eingangsbereich und kombiniert Video- und Sprachfunktion in einem kompakten Bedienelement.
Besuchende lassen sich über das integrierte 7-Zoll-HD-Touchdisplay erkennen und die Türöffnung kann unmittelbar gesteuert werden. Ein integrierter Bildspeicher hält verpasste Besucher fest und schafft zusätzliche Sicherheit im Alltag. Durch ihre kompakte Größe und die IP-basierte Türkommunikation lässt sich die Wohnungsstation flexibel in verschiedene Gebäudetypen einbinden und sowohl im Neubau als auch im Bestand einsetzen.
Die Gira Wohnungsstation Video IP ist ab sofort lieferbar.
Smart-Home-Lösungen
Neue Bedienelemente für mehr Wohnkomfort
Auch die Smart-Home-Systeme entwickeln sich weiter und mit ihnen die Ansprüche an Gestaltung und Anwendungsmöglichkeiten der Bedienelemente. Mehrere neue Gira Tastsensoren für KNX und Gira One erweitern den Umfang der bestehenden Funktionseinsätze für das Gira System 55 und Gira System 70 um zusätzliche Funktionen und sorgen für noch mehr Komfort bei gewohnter gestalterischer Qualität. Als zentrales Multitouch-Bedienelement ermöglicht die zweite Generation des Gira G1 eine schnellere Performance und damit eine noch effizientere Steuerung des Smart-Home-Systems.
Tastsensor 4.55 Plus für KNX
Der Gira Tastsensor 4.55 Plus für KNX erweitert die Möglichkeiten der Gebäudeautomation um ein vielseitiges Bedienelement mit integriertem Display. Er ermöglicht die Steuerung zentraler Funktionen wie Licht, Beschattung, Raumklima oder Szenen direkt über bis zu acht frei programmierbare Tasten und zeigt gleichzeitig relevante Statusinformationen an.
Durch die Kombination aus Bedienfläche und Visualisierung durch individuell gestaltbaren Anzeigen mit Texten und Icons entsteht eine klare und reduzierte Nutzerführung. Ergänzt wird das System durch integrierte Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die zusätzliche Funktionen innerhalb der KNX-Steuerung ermöglichen. Der Tastsensor ist ab April 2026 lieferbar und mit allen Designlinien innerhalb des Gira System 55 kombinierbar.
Gira Tastsensor 4.70
Der Gira Tastsensor 4.70 verbindet die Funktionen des Tastsensors 4 mit der großen Bedienfläche des Gira System 70 und überträgt damit bewährte KNX-Funktionalität in das neue Baukastensystem. Über mehrere Tasten lassen sich zentrale Funktionen wie Licht, Beschattung, Raumklima oder Szenen direkt steuern und flexible Steuerungsmöglichkeiten in der Standard- oder Komfortvariante umsetzen.
Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Funktionsumfänge zur Verfügung, von der Variante mit integriertem Temperatursensor bis zur Komfortausführung mit zusätzlicher Sensorik für Temperatur, Luftfeuchte und Luftqualität. Ergänzend ist der Tastsensor auch als 4-fach Variante verfügbar und lässt sich nahtlos in alle Designlinien des Gira System 70 integrieren sowie in den entsprechenden Farben ausführen. Der Gira Tastsensor 4.70 ist ab September 2026 lieferbar.
Gira Tastsensor 4.55 Detect
Mit dem Gira Tastsensor 4.55 Detect erweitert Gira das System 55 um ein Bedienelement, das klassische Steuerung mit intelligenter Sensorik kombiniert. Neben der manuellen Bedienung von Licht, Beschattung oder Raumklima reagiert der Tastsensor auch auf Bewegung und Annäherung und ermöglicht so eine stärker automatisierte Nutzung im Gebäude. Ergänzt wird dies durch Sensorik für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität, sodass Funktionen nicht nur gesteuert, sondern auch auf Basis von Raumzuständen angepasst werden können.
Als Funktionseinsatz im Gira System 55 lässt sich der Tastsensor in die verschiedenen Designlinien integrieren und trägt so zu einer einheitlichen Gestaltung der Elektroinstallation im gesamten Gebäude bei. Der Gira Tastsensor 4.55 Detect ist ab November 2026 lieferbar.
Gira G1: Die Zentrale für das smarte Zuhause
Gebäudetechnik ist nur so smart wie ihre Steuerung. Mit dem neuen Gira G1 der zweiten Generation, der zentralen Steuereinheit für Smart-Home-Systeme, wird die Bedienung noch intuitiver. Licht, Beschattung, Raumklima, Entertainment und Türkommunikation lassen sich über das vergrößerte Touchdisplay mit spürbar schnellerer Performance komfortabel steuern.
Über das 7"-Touchdisplay werden Funktionen zentral gebündelt und übersichtlich visualisiert. Eine automatische Helligkeitsanpassung sowie regelmäßige Software-Updates unterstützen eine dauerhafte Nutzung im Alltag. Ergänzt wird der Funktionsumfang durch integrierte Türkommunikation mit Kameraansicht und Freisprechfunktion sowie die Anzeige von Wetterdaten, Sensorwerten und Systemzuständen.
Mit dem Gira G1 XS steht zudem eine kompaktere Variante mit 6"-Touchdisplay und reduziertem Funktionsumfang zur Verfügung, die sich besonders für gezielte Einsatzbereiche eignet. Beide Geräte sind bereits lieferbar.
Erfahren Sie mehr zu den Gira Produktneuheiten
Hotline
Architektur-Service
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.