Zum Inhalt springen
B2C Website Gira Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth Lichtsteuerung

Gira Lichtsteuerung

Gira Lichtsteuerung

Heutzutage geht es bei Licht weit über das einfache An- und Ausschalten an der Wand hinaus. Mit smarter Technik bringen Sie Ihr Licht per Fingertipp oder via Sprachbefehl zum Leuchten, egal wo Sie sind. Mit dem richtigen System und der passenden App in der Hand zaubern wir Lichtstimmungen in unseren vier Wänden, die für mehr Wohlfühlatmosphäre, Komfort und Sicherheit sorgen. Informieren Sie sich hier über Ihre Möglichkeiten und bestimmte Funktionen der Gira Lichtsteuerung.

Gira Lichtsteuerung zur Verbesserung von Komfort und Energieeffizienz.

Lichtsteuerung ist ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Wohn- und Arbeitsräume, denn Beleuchtung kann die Stimmung maßgeblich beeinflussen, die Produktivität steigern und sogar die Energieeffizienz verbessern. Daher ist die Wahl der richtigen Lichtsteuerung ein wichtiger Aspekt der Raumgestaltung.

Schalterarten, Senic Friends of Hue Smart Switch im Gira E2 Design
Für Philips-Hue-Fans: Der Senic Friends of Hue Schalter im Gira E2 Design funktioniert ohne Kabel oder Batterie. Quelle: Senic

Vorteile automatischer Lichtsteuerung.

Die automatische Lichtsteuerung kann dazu beitragen, Energie zu sparen, indem sie sicherstellt, dass das Licht nur dann eingeschaltet ist, wenn es benötigt wird. Sie kann auch dazu beitragen, die Sicherheit zu erhöhen, indem sie sicherstellt, dass das Licht eingeschaltet ist, wenn Personen anwesend sind.

Intelligente Lichtsteuerung.

Die intelligente Lichtsteuerung geht noch einen Schritt weiter. Sie ermöglicht es, die Beleuchtung nach einem bestimmten Zeitplan zu steuern, Szenarien zu erstellen und das Licht nicht nur via Schalter, sondern auch über ein Smartphone, Tablet oder per Sprachassistanten zu steuern – auch vom Sofa aus und je nach System sogar aus der Ferne. Darüber hinaus kann die Lichtsteuerung auch mit anderen intelligenten Geräten im Haus vernetzt werden, um ein vollständig integriertes Smart Home zu schaffen.

Gira Automatikschalter im Schalterprogramm TX_44, Farbe Schwarz
Mehr Sicherheit, mehr Hygiene, weniger Energiekosten dank Treppenlichtautomatik.

Energiesparen leicht gemacht dank Treppenlichtautomatik.

Was, wenn Sie sich keine Gedanken mehr um die Kosten Ihrer Treppenhausbeleuchtung machen müssten? Mit der Gira Treppenlichtautomatik (Gira System 3000 Treppenlichtautomat in Kombination mit Bewegungsmeldern und Gira System 3000 Bedienaufsatz) wird aus diesem Wunsch einfach Realität. Denn mit dieser intelligenten Funktion schaltet sich die Beleuchtung in Treppenhäusern und Fluren automatisch ein, begleitet Sie bis zu Ihrem Ziel und geht nach einer voreingestellten Zeit wieder aus.

Dadurch reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch und sparen bares Geld. Nebenbei sorgt die Automatik für mehr Sicherheit in Treppenhäusern und langen Fluren. Auch manuelle Schaltungen ohne Bewegungsmelder sind möglich, indem die Ausschaltzeit individuell nach Ihren Bedürfnissen eingestellt wird.

Gira Lösungen zur intelligenten Lichtsteuerung.

Licht, das Ihrem Rhythmus folgt.

Es ist leicht, Licht als reines Hilfsmittel zu betrachten, aber tatsächlich formt und prägt es unsere tägliche Erfahrung in vielfältiger Weise. Die Wahl der Raumbeleuchtung hat einen großen Einfluss auf unsere Stimmung, Konzentration und unseren Biorhythmus. Um Sie optimal beim Aufwachen, Arbeiten und abendlichen Entspannen zu unterstützen, können Sie Ihre Beleuchtung an Ihren individuellen Tagesablauf anpassen.

Es ist leicht, Licht als reines Hilfsmittel zu betrachten, aber tatsächlich formt und prägt es unsere tägliche Erfahrung in vielfältiger Weise. Die Wahl der Raumbeleuchtung hat einen großen Einfluss auf unsere Stimmung, Konzentration und unseren Biorhythmus. Um Sie optimal beim Aufwachen, Arbeiten und abendlichen Entspannen zu unterstützen, können Sie Ihre Beleuchtung an Ihren individuellen Tagesablauf anpassen.

So können Sie sich z. B. morgens, wie bei einem Sonnenaufgang, mit warmem Licht wecken lassen, während über den Vormittag hinweg der Anteil des kalten Lichts erhöht wird, was die Konzentration fördert. Zum Abend hin kann das Licht wieder wärmer werden, um Ihrem Körper den Übergang zum Schlaf zu erleichtern. Dank der HCL-Funktion (Human Centric Lighting) können Sie bis zu vier solcher individuellen und automatischen Tagesabläufe einstellen, die Sie bei Ihrem Tagesrhythmus unterstützen.

Möglich sind diese Farbtemperaturwechsel von warmen zu kaltem Licht dank des Lichtsteuerungsstandards DALI-2. Dieser ermöglicht darüber hinaus die einfache Farbsteuerung für buntes Licht sowie das flackerfreie und stufenlose Dimmen ihres Lichts – auch bei LED-Leuchten. Fragen Sie bei Ihrem Fachpartner nach DALI-2-kompatiblen Produkten von Gira.

Smarter Rundum-Komfort für Ihr Zuhause.

Sie wünschen sich noch mehr Komfort in Ihren eigenen Wänden? Tipps und Inspirationen für die technische Ausstattung bietet der Gira Home Assistent. Über den Online-Konfigurator bekommen Sie eine erste Preiseinschätzung. Auch eine direkte Vermittlung an Elektrofachbetriebe ist möglich. Dabei sind die Angebote ganz auf Ihre Wohnsituation und individuellen Wünsche ausgerichtet – von smarten Schaltern bis hin zu vollumfänglichen Systemen.

Oder möchten Sie es noch genauer wissen, Systeme vergleichen und verstehen wie smarte Technik funktioniert? Unser Smart-Home-Ratgeber beantwortet alles, was Sie wissen müssen. Das PDF-Dokument mit den wichtigsten Informationen und alltagsnahen Anwendungsbeispiele können Sie kostenlos herunterladen.