Stellen Sie sich vor, in einem Haus zu leben, das Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten kennt. Das selbstständig die Beleuchtung an- und ausschaltet, jederzeit für eine angenehme Raumtemperatur sorgt und Ihnen lästige Alltagsaufgaben abnimmt. Das Gira KNX System ermöglicht Ihnen diesen Komfort und unzählige weitere Automatisierungsmöglichkeiten, mit denen Sie nebenbei auch noch Ihren Energieverbrauch senken können.
Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.
Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.
Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.
Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.
Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.
Steuerung von verschiedenen Medien wie Musik.
Dieses Produkt reagiert in Kombination mit Sprachassistenten wie Alexa auf einen Sprachbefehl.
Das Herzstück des Gira KNX Systems stellt der Server Gira X1 dar. Über die Gira Smart Home App für KNX können Sie damit nicht nur Ihr gesamtes Haus via Smartphone steuern, sondern das System auch nach Ihren Vorstellungen konfigurieren.
Das Herzstück des Gira KNX Systems stellt der Server Gira X1 dar. Über die Gira Smart Home App für KNX können Sie damit nicht nur Ihr gesamtes Haus via Smartphone steuern, sondern das System auch nach Ihren Vorstellungen konfigurieren.
Legen Sie zum Beispiel Ihre eigene Abfolge von automatisierten Funktionen an, die sich Szenen nennen. Etwa eine Kino-Szene. Sobald diese startet, wird das Wohnzimmerlicht gedimmt, Ihre Philips Hue Leuchten geben ein indirektes Stimmungslicht in Ihrer Lieblingsfarbe ab, der TV wird eingeschaltet und die Jalousien fahren herunter. Alles gleichzeitig mit nur einem Fingertipp per Schalter, Smartphone, Gira G1 oder Sprachbefehl.
In den Bereichen Smart Home und Smart Building stellt KNX den weltweiten Standard dar: Hunderte Hersteller, wie Sony, Bosch, Siemens und Gira beteiligen sich mit eigenen Produkten daran.
In den Bereichen Smart Home und Smart Building stellt KNX den weltweiten Standard dar: Hunderte Hersteller, wie Sony, Bosch, Siemens und Gira beteiligen sich mit eigenen Produkten daran.
Die Basis für das vernetzte Zuhause ist ein grünes Kabel, das bei einem Neubau oder einer Renovierung zusätzlich zur herkömmlichen Stromleitung verlegt wird. So werden die verschiedenen KNX fähigen Elemente der Haustechnik miteinander vernetzt. Ergänzt wird das Kabelsystem durch Sensoren, Empfangsgeräte und Bedienelemente wie Schalter, Smartphone und dem Gira G1. Ist alles installiert, können die smarten Geräte miteinander interagieren.
Durch die Kabelverlegung ist es recht aufwändig, ein KNX System nachzurüsten. Wenn Sie Ihr Smart Home in einem Bestandsbau einrichten möchten, gibt es jetzt eine neue Alternative: Das funkbasierte Gira KNX RF System kommt ganz ohne zusätzliche Kabel aus.
Neben der Steuerung von Licht, Jalousie und Heizung können Sie viele weitere Geräte und Systeme in das Smart Home einbinden. Dazu zählen Türkommunikation, Alarmanlagen, Audiosysteme, Lichtsysteme und mehr. Besitzen Sie beispielsweise ein Soundsystem von Sonos oder Leuchten von Philips Hue, lassen sich diese Systeme einfach in Ihr Gira KNX System integrieren.
Licht ein- und ausschalten, Temperatur einstellen oder neue Szenen anlegen: Die Gira Smart Home App ist Ihre digitale Bedienzentrale, die Sie immer dabeihaben. Damit Sie beim Schalten und Walten den Überblick behalten, lässt sich die App individuell nach Ihren Vorlieben gestalten: Legen Sie Räume mit individuellen Bezeichnungen an und setzen Sie aussagekräftige Icons für eine bessere Übersicht. Dank Fernzugriff können Sie sämtliche Einstellungen auch von unterwegs vornehmen.
Sie planen einen Neubau oder eine Renovierung Ihrer Immobilie und möchten in diesem Zuge das Gira KNX System einbauen lassen? Der Gira Home Assistant hilft Ihnen bei der Planung und vermittelt Sie auf Wunsch direkt auf KNX spezialisierten Fachbetrieb in Ihrer Nähe.
Sie möchten Ihre gesamte Gebäudetechnik intelligent bedienen? Das KNX Smart Home mit dem Gira X1 als Server steht für intelligentes Wohnen in der Premiumklasse. Licht, Jalousien, Heizung, Belüftung und Sicherheitstechnik sowie weitere IoT-Anwendungen wie Sonos Musikanlagen lassen sich individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Das Smart Home mit dem Gira HomeServer ist eine High-End-Lösung mit nahezu grenzenlosen Möglichkeiten, um individuelle Wünsche zu erfüllen. So sind auch anspruchsvolle Vernetzungen realisierbar. Zum Beispiel kann das Fingerprintmodul der Türkommunikationsanlage beim Nachhausekommen abends automatisch Licht im Flur einschalten.
Für die Installation sind spezielle KNX Kabel erforderlich, die bestenfalls schon im Rohbau verlegt werden. Ein Elektrofachbetrieb nimmt die personalisierte Grundeinrichtung, die Sie später auch anpassen können, sowie die Inbetriebnahme vor. Darüber hinaus kann das Smart Home jederzeit mit dem funkbetriebenen Gira KNX RF System flexibel erweitert werden.
Die Bandbreite an Steuerungsmöglichkeiten ist groß. Sie reicht von Tastern und Tastsensoren, die multifunktional bedient werden können, über das fest installierte Gira G1 Touchdisplay, Sprachsteuerung bis hin zur Steuerung per App über Smartphone oder Tablet – auch aus der Ferne. Die Benutzeroberfläche der Gira HomeServer App bietet außerdem eine freie, individuell gestaltete Visualisierung der Räume und erleichtert so die Steuerung der einzelnen Funktionen.
Im KNX Smart Home gewährleistet der Sicherheitsstandard KNX Secure eine hohe Datensicherheit, indem er den Datenaustausch zwischen Geräten und Server verschlüsselt. So brauchen Sie sich keine Sorgen darum machen, dass Unbefugte Ihre Daten abfangen und Ihr Smart Home manipulieren könnten. Zudem bietet im Gira KNX Smart Home das Sicherheitsmodul Gira S1 zusätzlichen Schutz und ermöglicht Ihnen unter Einhaltung der deutschen Datenschutzstandards einen verschlüsselten Fernzugriff auf Ihr Smart Home.
Als offener, herstellerunabhängiger und weltweiter Standard bietet KNX eine hohe Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und ermöglicht so eine flexible Erweiterung und Anpassung des Systems an neue Technologien. Das macht Ihr Smart Home besonders auf lange Sicht investitions- und zukunftssicher.