Mehr Sicherheit und Orientierung im Dunkeln.

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte bietet eine durchdachte Kombination aus Stromversorgung und indirekter Beleuchtung. Die integrierte LED-Orientierungsleuchte wirft einen dezenten Lichtkorridor nach unten, der besonders bei Dunkelheit Orientierung und Trittsicherheit bietet, ohne zu blenden.  

Ein Dämmerungssensor sorgt dafür, dass die Beleuchtung bei Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausgeschaltet wird, was die Nutzung der beleuchteten Steckdosen besonders komfortabel und energieeffizient gestaltet. 

Farbvarianten

Schwarz matt
Grau matt
Reinweiß glänzend
Farbe Alu
Reinweiß seidenmatt
Anthrazit
Edelstahl
Cremeweiß glänzend

Steckdose mit Beleuchtung für ein komfortables Zuhause.

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und erfüllt gleichzeitig ästhetische wie funktionale Ansprüche.  

  • Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten: Die Steckdose mit Beleuchtung eignet sich ideal für Bereiche, die nachts häufig genutzt werden, wie Flure, Treppenhäuser oder Kinderzimmer. 

  • Sicherheit und Orientierung: Der subtile Lichtkorridor am Boden hilft, Stolperfallen in dunklen Umgebungen zu vermeiden. 

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und erfüllt gleichzeitig ästhetische wie funktionale Ansprüche.  

  • Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten: Die Steckdose mit Beleuchtung eignet sich ideal für Bereiche, die nachts häufig genutzt werden, wie Flure, Treppenhäuser oder Kinderzimmer. 

  • Sicherheit und Orientierung: Der subtile Lichtkorridor am Boden hilft, Stolperfallen in dunklen Umgebungen zu vermeiden. 

  • Blendfreies Nachtlicht: Die LED-Leuchte ist so gestaltet, dass sie Orientierung bietet, ohne den Schlaf zu stören. 

  • Automatische Dämmerungserkennung: Ein integrierter Sensor aktiviert die beleuchtete Steckdose nur bei Dunkelheit und schaltet sie bei ausreichend Umgebungslicht aus.

  • Energieeffizient: Spart Strom und verlängert die Lebensdauer der LED durch automatisches An- und Ausschalten. 

  • System 55-Kompatibilität: Die Steckdosen mit Orientierungsleuchte können flexibel in bestehende Gira Systeme integriert werden und unterstützen verschiedene Designoptionen. 

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Steckdosen und Schaltern von Gira in weniger als zehn Minuten kostenfrei online - inklusive Vermittlung zum Fachpartner.

Jetzt loslegen

Wandelbares Design für jeden Raumanspruch.

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte überzeugt durch ihr schlichtes, modernes Design. Dank der vollständigen Kompatibilität mit dem modularen Gira System 55 kann die Steckdose mit Licht individuell gestaltet und flexibel erweitert werden. Gira System 55 ermöglicht dabei eine einheitliche Designlinie über den gesamten Wohnbereich mit langfristiger Anpassungsfähigkeit und fügt sich optimal in jedes Ambiente ein.

Erhältlich in Rahmenvarianten wie elegantem Edelstahl und robustem Thermoplast, fügt sie sich harmonisch in private Wohnbereiche, moderne Büros und Hotels ein. Die sanfte Beleuchtung und klare Formensprache machen sie zu einem dezenten, dennoch stilvollen Element, das zudem mit den Gira Designlinien wie der minimalistischen Gira E2 oder der exklusiven Gira Esprit perfekt kombinierbar ist.

Gira System 55
Gira System 55

Mit Gira System 55 stimmen Sie Schalter und Steckdosen perfekt auf Ihren Wohnstil ab. Rahmen und Einsätze lassen sich einfach austauschen und wechseln.

Mehr Information