Zum Inhalt springen

Gira Tastsensor 4.70

Intelligente Bedienung auf großer Fläche.

Der Gira Tastsensor 4.70 vereint Smart-Home-Steuerung, integrierte Sensorik und das klare Design des Gira System 70 in einem Gerät. Licht, Beschattung und Szenen lassen sich über die großzügige 70 × 70 mm Bedienfläche intuitiv steuern. Gleichzeitig erfassen integrierte Sensoren wichtige Raumklimadaten – von Temperatur über Luftfeuchte bis hin zur Luftqualität – und unterstützen die automatische Regelung von Heizung, Lüftung und Beschattung.  

Der Tastsensor ist in einer Standardvariante mit integriertem Temperatursensor für KNX sowie in einer Komfortvariante mit umfangreicher Sensorik inklusive Luftqualitätssensor für KNX und Gira One erhältlich. Beide Varianten stehen als 1fach-, 2fach- und 4fach-Ausführung zur Verfügung. 

Eigenschaften

  • Dieses Produkt ermöglicht eine Beleuchtung zur Signalisierung und Orientierung im Dunkeln.

  • Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

  • Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

  • Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.

  • Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Gira Tastsensor 4.70: Zuhause auf Knopfdruck. 

Mit dem Gira Tastsensor 4.70 lassen sich Licht, Beschattung und Szenen komfortabel per Fingertipp steuern. Die großzügigen Bedienflächen ermöglichen eine intuitive Bedienung und bündeln zahlreiche Steuerungsfunktionen in einem Gerät. Als KNX Tastsensor steuert er Licht, Beschattung und weitere Smart-Home-Funktionen zentral an einem Ort. Einmal eingerichtete Szenen wie „Guten Morgen“, „Kino“ oder „Abwesend“ lassen sich jederzeit bequem abrufen. Beide Varianten bieten dabei eine umfangreiche Grundausstattung, die Komfortvariante erweitert diese um zusätzliche Funktionen. 

Gemeinsame Funktionen: 

  • Licht schalten und dimmen 

  • Jalousien, Rollläden und weitere Beschattungssysteme steuern 

  • Raumtemperatur erfassen 

  • Individuelle Szenen speichern und per Fingertipp abrufen 

  • Mehrfarbige LEDs zeigen Schaltzustände und Funktionen direkt an 

  • Orientierungslicht für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit 

Mit dem Gira Tastsensor 4.70 lassen sich Licht, Beschattung und Szenen komfortabel per Fingertipp steuern. Die großzügigen Bedienflächen ermöglichen eine intuitive Bedienung und bündeln zahlreiche Steuerungsfunktionen in einem Gerät. Als KNX Tastsensor steuert er Licht, Beschattung und weitere Smart-Home-Funktionen zentral an einem Ort. Einmal eingerichtete Szenen wie „Guten Morgen“, „Kino“ oder „Abwesend“ lassen sich jederzeit bequem abrufen. Beide Varianten bieten dabei eine umfangreiche Grundausstattung, die Komfortvariante erweitert diese um zusätzliche Funktionen. 

Gemeinsame Funktionen: 

  • Licht schalten und dimmen 

  • Jalousien, Rollläden und weitere Beschattungssysteme steuern 

  • Raumtemperatur erfassen 

  • Individuelle Szenen speichern und per Fingertipp abrufen 

  • Mehrfarbige LEDs zeigen Schaltzustände und Funktionen direkt an 

  • Orientierungslicht für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit 

Exklusive Funktionen der Komfortvariante: 

  • Bis zu acht Szenen speichern und verwalten 

  • Lichtstimmungen innerhalb aktiver Szenen individuell anpassen 

  • Luftfeuchte und Luftqualität im Raum erfassen 

  • Anschluss eines externen Temperaturfühlers, z. B. für Fußbodenheizungen 

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Gira einfach online: In weniger als zehn Minuten zur Wunschlösung. Inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Raumklima intelligent geregelt.

Die Komfortvariante des Gira Tastsensors 4.70 unterstützt ein angenehmes Raumklima und einen energieeffizienten Betrieb im Smart Home. Die integrierte Sensorik erfasst kontinuierlich Temperatur, Luftfeuchte und Luftqualität direkt am Schalter, ohne zusätzliches Gerät. Dank Kalibrierung liefert sie zuverlässig genaue Messwerte als Grundlage für die automatische Steuerung von Heizung, Lüftung und Beschattung. 

Bei der Luftqualität misst der Tastsensor flüchtige organische Verbindungen (VOC), die etwa beim Kochen, Reinigen oder durch Möbel und Baumaterialien entstehen. Daraus ermittelt er einen CO₂-Vergleichswert (eCO₂) sowie einen übersichtlichen Luftqualitätsindex (IAQ), der die Raumluftqualität auf einen Blick bewertet. 

Die Komfortvariante des Gira Tastsensors 4.70 unterstützt ein angenehmes Raumklima und einen energieeffizienten Betrieb im Smart Home. Die integrierte Sensorik erfasst kontinuierlich Temperatur, Luftfeuchte und Luftqualität direkt am Schalter, ohne zusätzliches Gerät. Dank Kalibrierung liefert sie zuverlässig genaue Messwerte als Grundlage für die automatische Steuerung von Heizung, Lüftung und Beschattung. 

Bei der Luftqualität misst der Tastsensor flüchtige organische Verbindungen (VOC), die etwa beim Kochen, Reinigen oder durch Möbel und Baumaterialien entstehen. Daraus ermittelt er einen CO₂-Vergleichswert (eCO₂) sowie einen übersichtlichen Luftqualitätsindex (IAQ), der die Raumluftqualität auf einen Blick bewertet. 

Steigt die Luftfeuchtigkeit an oder verändert sich die Luftqualität im Raum, kann das KNX System automatisch reagieren. Lüftung, Heizung sowie Jalousien, Rollläden oder Markisen lassen sich so bedarfsgerecht steuern und optimal aufeinander abstimmen. Das sorgt für ein angenehmes Wohnklima und unterstützt gleichzeitig einen energieeffizienten Betrieb. 

Zusätzlich bietet die Komfortvariante einen Anschluss für externe Temperaturfühler, beispielsweise zur Überwachung von Fußbodenheizungen. So lassen sich Bodenflächen zuverlässig vor Überhitzung schützen und Raumtemperaturen noch präziser regeln. 

Auch die Standardvariante verfügt über einen integrierten Temperatursensor und unterstützt die Einbindung in eine intelligente Raumtemperaturregelung innerhalb des KNX Systems. 

Große Bedienflächen. Klare Formensprache.

Als Teil des Gira System 70 verbindet der Gira Tastsensor 4.70 moderne KNX Steuerung mit einer einheitlichen und zeitlosen Gestaltung. Die großzügige 70 × 70 mm Bedienfläche greift die charakteristische Formensprache des Systems auf und fügt sich harmonisch in unterschiedliche Wohnstile ein. So entsteht ein durchgängiges Bedienkonzept für das gesamte Zuhause. 

Der Gira Tastsensor 4.70 lässt sich mit den Designlinien Gira F100, Gira F200 (inklusive der Variante Gira F200 flach) und Gira F300 des Gira System 70 kombinieren. Verschiedene Farbvarianten sowie neutrale, beschriftbare oder laserbeschriftete Bedienflächen bieten zusätzliche Gestaltungsfreiheit. Über den Gira Beschriftungsservice können Funktionen, Symbole oder Logos individuell aufgebracht werden.