Zum Inhalt springen
Mit dem Gira G1 2gen lassen sich Licht, Klima und weitere Funktionen komfortabel per Touch bedienen.

Datensicherheit im Smart Home: Rundum geschützt im KNX System – dank Gira S1

Komfort ist in einem Smart Home genauso wichtig wie Sicherheit – für Sie selbst, Ihr Haus und Ihre Daten. Mit den richtigen Vorkehrungen können Sie Ihr Gira KNX System zuverlässig vor unbefugten Zugriffen schützen.

Warum Datenschutz im Smart Home doppelt wichtig ist

Mit smarter Technik geht der Alltag gleich viel leichter von der Hand: Zuhause stellen Sie mit dem Gira G1 per Fingertipp die Heizungstemperatur im gesamten Haus ein. Von unterwegs schalten Sie eben noch das Licht im Flur aus, das Sie in der Eile angelassen haben.

Bei allem Komfort sollten Sie eines nicht vergessen: Jedes Gerät, das in ein smartes Netzwerk eingebunden ist, stellt ein potenzielles Risiko dar. Denn ohne die richtigen Vorkehrungen könnten auch Unbefugte auf Ihr Netzwerk – und Ihre persönlichen Daten – zugreifen. Aber keine Sorge: Die möglichen Sicherheitslücken lassen sich im Gira KNX System mit dem Fernzugriffsmodul Gira S1 und dem Sicherheitsstandard KNX Secure ganz einfach schließen.

Gira S1: Der Türsteher für Ihre Datensicherheit

Mit dem KNX System können Sie das Potenzial Ihres Smart Homes voll ausschöpfen. Dafür müssen Sie allerdings fremden Diensten erlauben, auf Ihr System zuzugreifen. Die Gefahr hierbei: Unter dem Deckmantel praktischer Funktionen können sich Unbefugte Zugriff verschaffen und so beispielsweise persönliche Daten auslesen.

Damit das nicht passiert, kontrolliert der Gira S1, welche Daten von Ihrem Server empfangen bzw. gesendet werden. So ist ein sicherer Datenaustausch mit dem Gira Geräteportal, die Fernsteuerung per Smartphone und eine Fernwartung durch Ihren Fachbetrieb möglich. Das Gira System 106 für smarte Türkommunikation kann über den Gira S1 ebenfalls vernetzt werden.

Der Gira S1 im Gira KNX
Jan Klee spricht im Interview über Employer Branding und nachhaltige Unternehmenswerte.

Schutzschild für das Smart Home - der Gira S1. Quelle: Gira

Der Gira S1 ist ein echter Schutzschild für das Smart Home: Er funktioniert wie ein eingebauter Datenschützer, damit Sie sich keine Gedanken um Ihre Daten machen müssen.


– Jan Klee, Gira Smart-Home-Experte

Fernzugriff ohne Fremdzugriff: So funktioniert der Gira S1

Um Ihr KNX zu schützen, verbindet sich der Gira S1 automatisch mit dem Gira Geräteportal, über das Sie sämtliche Zugriffsrechte verwalten. Die Kommunikation wird verschlüsselt, damit sich keine unerwünschten Besucher einklinken. Zusätzlich ist die Verbindung mit Zertifikaten abgesichert, welche die Daten ausweisen. So erkennt der Gira S1, welche Daten Ihr Smart Home empfangen darf. Auf die gleiche Weise ist auch der Datenaustausch über Sprachassistenten, mobile Geräte oder Fernwartungen abgesichert. Dasselbe gilt für das Gira System 106. So werden potenzielle Sicherheitslücken, die durch den Zugriff von außen entstehen können, zuverlässig geschlossen. All das läuft im Hintergrund ab – Sie merken davon nichts, wenn Sie smarte Geräte oder Funktionen nutzen.

KNX Secure: Maximale Datensicherheit zu Hause

Abgesehen von dem Gira S1 gibt es noch eine weitere Schutzvorkehrung für Ihr Smart Home: KNX Secure, der internationale und herstellerunabhängige Sicherheitsstandard für vernetzte Gebäudetechnik. Konkret bedeutet das: Sämtliche Verbindungen zwischen Schaltern, anderen Geräten und dem zentralen Server werden verschlüsselt und durch eine Authentifizierung doppelt abgesichert. Unberechtigte Zugriffe, Manipulationen am System oder Abhörvorgänge werden damit zuverlässig abgewehrt. Ein weiterer Vorteil: KNX Secure lässt sich problemlos updaten und bietet damit eine zukunftssichere Lösung für smartes Wohnen. Bei der Installation sollten Sie natürlich darauf achten, dass alle smarten Geräte mit KNX Secure kompatibel sind – so wie diese Gira Produkte:

Gira People Tablet Guy
Sicheres Smart Home online planen

Sie möchten Ihr Zuhause smart und sicher machen? Der Gira Home Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Planung – bis zu einem Fachbetrieb in Ihrer Nähe.

Jetzt planen