Zum Inhalt springen

Gira KNX RF Multi System

Smarte Steuerung für moderne Lebensräume per Funk.

Der weltweit etablierte KNX Standard vernetzt Beleuchtung, Jalousien, Heizung und Sicherheitstechnik – flexibel anpassbar für mehr Komfort und Energieeffizienz. Das Gira KNX RF Multi System ist die ideale Lösung, um bestehende verkabelte KNX Anlagen (KNX TP) um eine Funklösung zu erweitern oder nachzurüsten. Selbst bei Störungen einzelner Kanäle oder ausbleibenden Rückmeldungen von Geräten sorgt Multi für eine reibungslose Verbindung, da es verschiedene Kanäle zur Verfügung hat.  

Der weltweit etablierte KNX Standard vernetzt Beleuchtung, Jalousien, Heizung und Sicherheitstechnik – flexibel anpassbar für mehr Komfort und Energieeffizienz. Das Gira KNX RF Multi System ist die ideale Lösung, um bestehende verkabelte KNX Anlagen (KNX TP) um eine Funklösung zu erweitern oder nachzurüsten. Selbst bei Störungen einzelner Kanäle oder ausbleibenden Rückmeldungen von Geräten sorgt Multi für eine reibungslose Verbindung, da es verschiedene Kanäle zur Verfügung hat.  

Mit dieser stabilen und sicheren RF Multi Kommunikation lassen sich verschiedene Gebäudefunktionen wie Lichtsteuerung, Raumverdunkelung und Klimatisierung kabellos integrieren, ohne dass zusätzliche Leitungen verlegt werden müssen. Zudem eröffnet das updatefähige KNX RF Multi die Möglichkeit, auch komplette Funklösungen aufzubauen. Der KNX Sicherheitsstandard KNX Secure sorgt unter anderem für verschlüsselte Kommunikation und gewährleistet so einen zuverlässigen und zukunftssicheren Betrieb. 

Eigenschaften

  • Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

  • Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

  • Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

  • Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

  • Steuerung von verschiedenen Medien wie Musik.

  • Dieses Produkt reagiert in Kombination mit Sprachassistenten wie Alexa auf einen Sprachbefehl.

  • Dieses Produkt kommuniziert über den weltweit bewährten KNX Secure Standard.

Weniger Aufwand, große Funktionalität.

Das Gira KNX RF Multi System bringt Smart-Home-Komfort in bestehende Wohnräume, flexibel, sicher und ohne aufwändige Umbauarbeiten. Die auf KNX basierende RF Multi Kommunikation erleichtert auf viele unterschiedliche Weisen den Alltag und macht das Zuhause smarter - und energieeffizienter:

  • Lichtsteuerung: Mit dem Gira KNX RF Multi System lässt sich Beleuchtung nicht nur schalten oder dimmen, sondern auch intelligent vernetzen. Mehrere Leuchten können zu Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. So entstehen individuelle Lichtszenen, die sich mit einem Tastendruck abrufen lassen – etwa eine entspannende Abendbeleuchtung oder die optimale Ausleuchtung für konzentriertes Arbeiten. Änderungen oder Erweiterungen sind jederzeit möglich. Gleichzeitig reduziert eine intelligente Lichtsteuerung den Energieverbrauch, etwa durch zeit- oder präsenzabhängige Schaltungen.

Das Gira KNX RF Multi System bringt Smart-Home-Komfort in bestehende Wohnräume, flexibel, sicher und ohne aufwändige Umbauarbeiten. Die auf KNX basierende RF Multi Kommunikation erleichtert auf viele unterschiedliche Weisen den Alltag und macht das Zuhause smarter - und energieeffizienter:

  • Lichtsteuerung: Mit dem Gira KNX RF Multi System lässt sich Beleuchtung nicht nur schalten oder dimmen, sondern auch intelligent vernetzen. Mehrere Leuchten können zu Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. So entstehen individuelle Lichtszenen, die sich mit einem Tastendruck abrufen lassen – etwa eine entspannende Abendbeleuchtung oder die optimale Ausleuchtung für konzentriertes Arbeiten. Änderungen oder Erweiterungen sind jederzeit möglich. Gleichzeitig reduziert eine intelligente Lichtsteuerung den Energieverbrauch, etwa durch zeit- oder präsenzabhängige Schaltungen.

  • Heizungs- und Klimasteuerung: Das System ermöglicht eine präzise und energieeffiziente Regelung der Raumtemperatur. Heizungen oder Klimageräte passen sich automatisch an Routinen an. Mit dem batteriebetriebenen KNX RF Multi Heizkörperthermostat werden bestehende Heizungsanlagen ohne zusätzliche Leitungen eingebunden. Die Temperatur lässt sich so automatisch oder manuell steuern – präzise, komfortabel und energieeffizient.

  • Jalousiesteuerung: Rollläden und Jalousien können einzeln oder gemeinsam gesteuert werden. Automatisierte Abläufe nach Uhrzeit oder Sonnenstand sorgen für Komfort und unterstützen das Energiemanagement. Der Vorteil bei Nachrüstungen: Mit dem Gira System 3000 Bedienaufsatz KNX RF Multi und einem Medienkoppler lassen sich neue Jalousien in eine bestehende KNX TP Installation einbinden, ohne zusätzliche Kabel zu verlegen.

  • Individuelle Szenen: Mit der Szenensteuerung lassen sich mehrere Funktionen kombinieren und gemeinsam starten. Ein Beispiel ist die „Kino“-Szene: Das Licht wird gedimmt, die Jalousien schließen sich und die Wunschtemperatur wird eingestellt. So entsteht ein rundum abgestimmtes Wohnumfeld.

Flexibel nachrüsten, vielseitig einsetzen.

Das Gira KNX RF Multi System ist eine geeignete Lösung für alle, die ihr Zuhause oder ein bestehendes Gebäude intelligent aufrüsten möchten – ohne große bauliche Veränderungen. Durch die drahtlose Kommunikation eignet sich das System sowohl für private als auch kleine gewerbliche Bauvorhaben.

  • Renovierungen und Sanierungen: Bei Modernisierungen bietet das System eine smarte Möglichkeit, Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung zu integrieren. Wände müssen nicht geöffnet und keine zusätzlichen Leitungen verlegt werden. Im Wohnzimmer lassen sich etwa mehrere Leuchten zu Szenen verbinden, sodass unterschiedliche Lichtstimmungen wie Lesen, Fernsehen oder Gäste bequem abrufbar sind.

Das Gira KNX RF Multi System ist eine geeignete Lösung für alle, die ihr Zuhause oder ein bestehendes Gebäude intelligent aufrüsten möchten – ohne große bauliche Veränderungen. Durch die drahtlose Kommunikation eignet sich das System sowohl für private als auch kleine gewerbliche Bauvorhaben.

  • Renovierungen und Sanierungen: Bei Modernisierungen bietet das System eine smarte Möglichkeit, Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung zu integrieren. Wände müssen nicht geöffnet und keine zusätzlichen Leitungen verlegt werden. Im Wohnzimmer lassen sich etwa mehrere Leuchten zu Szenen verbinden, sodass unterschiedliche Lichtstimmungen wie Lesen, Fernsehen oder Gäste bequem abrufbar sind.

  • Miet- und Eigentumswohnungen: Auch in Wohnungen lässt sich das Gira KNX RF Multi System problemlos einsetzen. Es ist flexibel anpassbar und kann bei einem Umzug wieder mitgenommen werden. Damit profitieren auch Mieter von moderner KNX Technik, ohne in die Gebäudestruktur eingreifen zu müssen. Typisch ist die flexible Nutzung im Kinderzimmer, wo Szenen für Lernen, Spielen oder Schlafen einfach angepasst werden können.

  • Büros und kleinere Gewerbeimmobilien: Auch in Praxen, Agenturen oder kleinen Büros sorgt das Gira KNX RF Multi System für Komfort und Effizienz. Licht und Temperatur lassen sich zentral steuern, wodurch Energie gespart und die Arbeitsumgebung verbessert wird. In Besprechungsräumen können zum Beispiel vordefinierte Szenen für Präsentationen oder Meetings genutzt werden, bei denen Licht, Jalousien und Klima automatisch geregelt sind.

Smarte Steuerung von überall im Haus und unterwegs.

Das Gira KNX RF Multi System bietet vielfältige Steuerungsoptionen, die sich nahtlos in bestehende KNX TP Anlagen integrieren oder als eigenständige Funklösung nutzen lassen. Bedienelemente stehen in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung – je nach individueller Anforderung:

  • RF Multi Stellantrieb für KNX: Batteriebetriebenes Heizungsthermostat zur komfortablen Nachrüstung der Heizungsregelung in bestehenden Anlagen. Arbeitet energieeffizient und ist auf lange Batterielaufzeit ausgelegt, wodurch sich Räume präzise automatisch oder manuell temperieren lassen. 

  • RF Multi Medienkoppler für KNX: Zentrale Schnittstelle zwischen KNX RF Multi (Funkversion) und KNX TP (Kabelversion) und ist zugleich eine Brücke zu KNX RF Ready Geräten (z.B. ausgewählte vernetzbare Dimmer und Schalter). Der Medienkoppler sorgt für eine stabile Gesamtlösung in Mischanlagen und wird über ETS in Betrieb genommen. Alle Komponenten arbeiten KNX Secure und sind updatefähig. 

Das Gira KNX RF Multi System bietet vielfältige Steuerungsoptionen, die sich nahtlos in bestehende KNX TP Anlagen integrieren oder als eigenständige Funklösung nutzen lassen. Bedienelemente stehen in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung – je nach individueller Anforderung:

  • RF Multi Stellantrieb für KNX: Batteriebetriebenes Heizungsthermostat zur komfortablen Nachrüstung der Heizungsregelung in bestehenden Anlagen. Arbeitet energieeffizient und ist auf lange Batterielaufzeit ausgelegt, wodurch sich Räume präzise automatisch oder manuell temperieren lassen. 

  • RF Multi Medienkoppler für KNX: Zentrale Schnittstelle zwischen KNX RF Multi (Funkversion) und KNX TP (Kabelversion) und ist zugleich eine Brücke zu KNX RF Ready Geräten (z.B. ausgewählte vernetzbare Dimmer und Schalter). Der Medienkoppler sorgt für eine stabile Gesamtlösung in Mischanlagen und wird über ETS in Betrieb genommen. Alle Komponenten arbeiten KNX Secure und sind updatefähig.

  • Gira System 3000 Bedienaufsatz KNX RF Multi: Schalteraufsatz für Gira System 3000 Unterputz Einsätze auf 230 V Basis. Ermöglicht die Steuerung von Licht, Jalousien, Raumtemperatur und Szenen und eignet sich besonders zur Erweiterung bestehender KNX TP Installationen über ETS. Unterstützt KNX Secure und ist updatefähig. 

  • RF Multi Datenschnittstelle für KNX: Ähnlich einem USB-Stick, ermöglicht schnelle Downloads umfangreicher Applikationen sowie ortsunabhängige Test, Diagnose und Wartung in Anlagen mit Medienkoppler. 

  • Gira Smart Home App: Für die digitale Steuerung steht die Gira Smart Home App zur Verfügung. Mit ihr lassen sich alle Funktionen des KNX RF Systems zentral und komfortabel via Smartphone oder Tablet bedienen – auch von unterwegs. Sie können umfangreiche Anpassungen eigenständig vornehmen, wie z.B. das Anlegen von Szenen.

RF Ready Bedienelemente wie bereits eingebaute Wand- oder Handsender können in gemischten Anlagen weiter genutzt werden. Die Einbindung erfolgt über den RF Multi Medienkoppler. Vorteile des KNX RF Multi, wie bestätigte Übertragung und die sichere Kommunikation über verschiedene Kanäle, gelten dabei allerdings nur für RF Multi Geräte. 

RF Ready Bedienelemente umfassen:

  • RF Wandsender 2fach für KNX: Ein batteriebetriebener Taster, der unabhängig von einer 230 V-Leitung an der Wand durch Aufkleben oder Anschrauben montiert werden kann. Er ermöglicht die Steuerung von Licht, Jalousien, Heizung und Szenen. Zudem verfügt er über eine integrierte USB-Datenschnittstelle für KNX, die als Programmierschnittstelle für das gesamte KNX RF System dient.

  • KNX RF Tastsensoren: Diese batteriebetriebenen Tastsensoren können als Funk-Wandsender unabhängig von Netz- und Busleitung überall platziert werden, wo Bedienelemente gewünscht sind. Sie lassen sich über die Engineering Tool Software vielfältig konfigurieren und dienen zum Schalten, Dimmen, zur Jalousiesteuerung oder als Wertgeber.

  • Gira KNX RF Handsender: Die batteriebetriebenen Handsender ermöglichen die Auslösung gewünschter KNX Funktionen von jedem Punkt im Haus – etwa zum Dimmen des Lichts, Einstellen der Wohlfühltemperatur oder Aktivieren gespeicherter Szenen.

Home Assistent 2.0 Mockup
Ihr Weg zum Smart Home – einfach und schnell.

Planen Sie mit unserem Online-Konfigurator Gira Home Assistent Ihr individuelles Smart Home inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Häufige Fragen zu Gira KNX RF Multi System