Gira System 3000 Schalter und Smartphone App

Hell. Dunkel. Die Bluetooth Lichtsteuerung von Gira

Hell. Dunkel. Die Bluetooth Lichtsteuerung von Gira

So intelligent ist Beleuchtung in den eigenen vier Wänden mit dem System 3000. Steuern Sie Ihr Licht bequem per App und Schalter.

  • Das Gira System 3000 ermöglicht Ihnen die Lichtsteuerung per Bluetooth.
  • Steuern Sie Ihr Licht bequem per App.
  • Legen Sie Schaltzeiten fest, zu denen Ihre Leuchten automatisch an- und ausgehen.

Der Tag war anstrengend und Sie freuen sich auf einen entspannten Fernsehabend auf dem Sofa. Jetzt fehlt nur noch die perfekte Lichtstimmung. Früher mussten Sie dafür noch mal aufstehen. Dank der Bluetooth Lichtsteuerung und dem System 3000 Bluetooth-Aufsatz von Gira ist das jetzt nicht mehr nötig. Alles, was Sie zur Lichtsteuerung vom Sofa aus benötigen, ist ein Smartphone oder Tablet, um mit der System 3000 Bluetooth App per Fingertipp das Licht zu steuern. Das Beste: Das System 3000 können Sie ganz leicht in Ihrem Neu- oder Altbau installieren.

b2c_3_4_3_1_Gira_System_3000_Schaltuhr_Bluetooth_Bild_04
Für die Bluetooth Lichtsteuerung mit App ist zusätzlich der Bluetooth-Aufsatz erforderlich. Quelle: Gira

Mehr als an und aus. Bluetooth Lichtsteuerung per Schalter oder App.

Neben dem Bluetooth-Aufsatz besteht das System 3000 aus vier weiteren Bedienaufsätzen. Je nachdem ob Sie Ihre Lampen schalten oder dimmen möchten, setzen Sie auf den Bedienaufsatz mit Pfeilsymbolen, der auch mit einer Memory-Funktion erhältlich ist. Für eine automatische, helligkeits- und bewegungsabhängige Beleuchtungssteuerung gibt es zudem einen praktischen Bedienaufsatz mit Bewegungsmelder, der sich ebenfalls mit der System 3000 Gira App über Bluetooth einstellen und bedienen lässt.

Trotz Abwesenheit anwesend. Mit Gira Bewegungsmelder und System 3000 Bluetooth App.

Bewegungsmelder im Wohnbereich sind aber nicht eine praktisch Beleuchtungssteuerung, sondern können helfen einen Einbrecher abzuschrecken. Denn je nach Programmierung lösen ungebetene Gäste während Ihrer Abwesenheit mit ihrer Bewegung den Melder aus, sodass die komplette Wohnzimmerbeleuchtung eingeschaltet wird. Der Eindringling zieht sich dann im besten Fall zurück.

Zusätzlich haben Sie mit der System 3000 Gira App die Möglichkeit vorbeugend bestimmte Schaltzeiten für Ihre Räume zu programmieren – zum Beispiel zur Anwesenheitssimulation. Diese Funktion ist vor allem dann praktisch, wenn Sie auf Geschäftsreise gehen oder für eine längere Zeit in den Urlaub fahren. Ihr Haus wirkt so auch während Ihrer Abwesenheit bewohnt. Legen Sie dazu einfach mit der System 3000 Bluetooth App über Ihr Smartphone oder Tablet fest, ab wann die Beleuchtung eingeschaltet werden sollen. Die Zeiteinstellungen werden für die gesamte Zeit Ihrer Abwesenheit übernommen oder variieren auf Wunsch täglich.

Einfache Bedienung. Viele Möglichkeiten.

Leicht verständliche Erklärungen in der System 3000 Bluetooth App führen Sie zu den verschiedenen Einstellungsoptionen Ihrer Leuchten und Bewegungsmelder. Darüber kann jedes Gerät einzeln angesteuert werden: Legen Sie zum Beispiel fest, dass Ihr System 3000 Bewegungsmelder Komfort Bluetooth während Ihres Urlaubs ab 22 Uhr im Hausflur für gedimmtes Licht sorgt und gleichzeitig das Wohnzimmerlicht ausschaltet wird. Und nach Ihrem Urlaub: Mit dem smarten Gira System 3000 schalten Sie die gesamte Beleuchtung bereits beim Betreten des Hauses an.

Für Gira Bluetooth Lichtsteuerungen gibt es zahlreiche Einsatzbereiche – sei es zur Anwesenheitssimulation oder um Ihren Wohnkomfort zu steigern. Bei Fragen zu Ihren Möglichkeiten berät Sie gerne Ihr Fachpartner in der Nähe.

Weitere Szenarien: